4BTAA3.3 I-범위 발전기

4BTAA3.3 I-범위

주파수(Hz) 50, 60
인증 해당 없음
연료 유형 Diesel
등급 kW kVA
비상 전원 35-60 44-75
상용 32-55 40-68

사용 분야

주택용 대기 전력 상용/산업용

개요:

  • 커민스 중형 엔진 - 튼튼한 4사이클 산업용 디젤 엔진이 믿을 수 있는 전력과 부하 변화에 대한 빠른 대응을 제공합니다.
  • 교류기 - 낮은 리액턴스 2/3 피치 권선, 비선형 부하에 대한 낮은 파형 왜곡, 고장 제거 단락 기능, 등급 H 절연을 제공합니다.
  • 냉각 시스템 - 표준 정격 주변 온도에 맞게 설계 및 테스트된 일체형 세트 장착형 라디에이터 시스템은 거부된 열에 대한 시설 설계 요건을 단순화합니다.
     
엔진 4사이클, 인라인, 터보차저 애프터쿨링
보어 95 mm (3.75 in.)
스트로크 115 mm (4.53 in.)
배기량 3.3리터(199 in3)
실린더 블록 주철, 6실린더
배터리 용량 65AH
배터리 충전 교류기 37 A
시동 전압 12 Volt
연료 시스템 직접 분사
연료 필터 스핀온 연료 필터, 물 분리기 장착
에어 클리너 유형 건식 교체 부품, 제한 표시기
윤활유 필터 유형 스핀온 풀 플로우 필터
기본 냉각 시스템 131°F(55°C) 앰비언트 라디에이터

 

발전기 모델 엔진 모델 Hz 상용 kVA / kW 비상 전원 kVA / kW 교류기 연료 유형 발전기 컨트롤러 인증 제목
C44D5I 4BTAA3.3-G13 50 40 / 32 44 / 35 UCI22 디젤 PS0600 해당 없음 4BTAA3.3 I-범위
C55D5I 4BTAA3.3-G13 50 50 / 40 55 / 44 UCI22 4D 디젤 PS0600 해당 없음 4BTAA3.3 I-범위
C66D5I 4BTAA3.3-G13 50 60 / 48 66 / 53 UCI22 4F 디젤 PS0600 해당 없음 4BTAA3.3 I-범위
C40D6eI 4BTAA3.3-G12 60 45 / 36 50 / 40 UCI22 4C 디젤 PS0600 해당 없음 4BTAA3.3 I-범위
C50D6eI 4BTAA3.3-G12 60 57 / 45 63 / 50 UCI22 4D 디젤 PS0600 해당 없음 4BTAA3.3 I-범위
C60D6eI 4BTAA3.3-G12 60 68 / 55 75 / 60 UCI22 4E 디젤 PS0600 해당 없음 4BTAA3.3 I-범위
  • 견고하고 믿을 수 있는 엔진
  • 교류 발전기 - H등급 절연으로 우수한 효율 제공
  • 주변 기능이 높은 냉각 시스템
  • 일체형 작동을 위한 통합 연료 탱크
  • 4포인트 리프팅
  • 첨단 마이크로프로세서 기반 컨트롤러
  • 특수 인클로저 설계와 향상된 시스템 성능
     


당사의 전체 브로슈어 라이브러리에 액세스하려면, 여기를 클릭하세요.
cummins.com
으로 이동

찾으시는 정보가
cummins.com에 있습니다.

지금 해당 사이트를 열고 있습니다.

감사합니다.