등급 | kW | kVA |
---|---|---|
비상 전원 | 44-92 | 55-115 |
상용 | 40-83 | 50-104 |
발전기 모델 | Hz | 상용 kVA / kW | 비상 전원 kVA / kW | 연료 유형 | 사양 시트 |
---|---|---|---|---|---|
C55 D5 | 50 | 50 / 40 | 55 / 44 | 디젤 | SS3-CPGK |
C80 D5 | 50 | 73 / 58 | 80 / 64 | 디젤 | EA_S_CC_02_EN |
C80D6 | 60 | 90 / 72 | 100 / 80 | 디젤 | C80D6_EN |
C90D6 | 60 | 104 / 83 | 115 / 92 | 디젤 | C90D6_EN |
찾으시는 정보가
cummins.com에 있습니다.
지금 해당 사이트를 열고 있습니다.
감사합니다.