4bt3.9 발전기

상업/산업용 4BT3.9

주파수(Hz) 60, 50
인증  EPA 티어 1 
연료 유형 Diesel
등급 kW kVA
비상 전원 50-65 63-81
상용 45-59 56-74

사용 분야

상업 및 산업용 

개요:

  • Cummins® 대형 엔진 - 튼튼한 4사이클 산업용 디젤 엔진이 믿을 수 있는 전력, 낮은 배기량, 부하 변화에 대한 빠른 대응을 제공합니다.
  • 교류기 - 여러 크기의 교류기가 공급되어 모터 시동 능력을 선택할 수 있고 낮은 리액턴스 2/3 피치 권선, 비선형 부하에 대한 낮은 파형 왜곡, 고장 제거 단락 기능을 제공합니다.
  • 제어 시스템 - PowerCommand® 전자식 컨트롤은 기본 장비로서,  자동 원격 시작/중지, 정밀한 주파수/전압 조절, 알람/상태 메시지 표시, AmpSentry™ 보호, 출력 계측, 결함이 발견되었을 때 자동 꺼짐, NFPA 110 레벨 1 준수를 포함해 종합적인 발전기 시스템 통합 기능을 제공합니다.
  • 냉각 시스템 - 기본 본체 장착형 라디에이터 시스템으로 정격 주위 온도에 적합하게 설계되고 시험되었고 방출열에 대한 시설 설계 요건을 간소화합니다.
  • 인클로저 - 내후성 소음 감쇠 인클로저도 옵션으로 제공됩니다.
  • 연료 탱크 - 이중 벽 하부 연료 탱크 및 인스키드(in-skid) 주간 탱크가 있습니다.
  • NFPA - 발전기가 레벨 1 시스템에 대한 NFPA 110 규정에 따라 단일 단계에서 최대 정격 부하를 수용합니다.
  • 보증
발전기 모델 Hz 상용 kVA / kW 비상 전원 kVA / kW 연료 유형 인증 사양 시트
C50D6 60 56 / 45 63 / 50 디젤 EPA 티어 1 C50D6_EN
C70 D5 50 64 / 51 70 / 56 디젤 EPA 티어 1 C70D5_EN
C65D6 60 74 / 59 81 / 65 디젤 EPA 티어 1 C65D6_EN


당사의 전체 브로슈어 라이브러리에 액세스하려면, 여기를 클릭하세요.
cummins.com
으로 이동

찾으시는 정보가
cummins.com에 있습니다.

지금 해당 사이트를 열고 있습니다.

감사합니다.