4bt3.3 발전기

상업/산업용 4BT3.3

주파수(Hz) 60
인증  EPA 티어 3 
연료 유형 Diesel
등급 kW kVA
비상 전원 25-60 31-75

사용 분야

상업 및 산업용 

개요:

  • 커민스® 대형 엔진 - 튼튼한 4사이클 산업용 디젤 발전기가 믿을 수 있는 전력, 낮은 배기량, 부하 변화에 대한 빠른 대응을 제공합니다.
  • 교류기 - 여러 크기의 교류기가 공급되어 모터 시동 능력을 선택할 수 있고 낮은 리액턴스 2/3 피치 권선, 비선형 부하에 대한 낮은 파형 왜곡, 고장 제거 단락 기능을 제공합니다.
  • 영구 자석 발전기(PMG) - 향상된 모터 시동 및 결함 제거 단락 기능을 제공합니다.
  • 제어 시스템 - 기본 장치인 PowerCommand® 전자식 제어는 자동 원격 시작/멈춤, 정밀한 주파수와 전압 조절이 가능한 종합적인 발전기 시스템 통합을 제공합니다. 옵션 기능으로 알람 및 상태 메시지 표시, 출력 계측, 결함 발견 시 자동 꺼짐이 있으며 NFPA 110 레벨 1을 충족합니다.
  • 냉각 시스템 - 기본 본체 장착형 라디에이터 시스템으로 정격 주위 온도에 적합하게 설계되고 시험되었고 방출열에 대한 시설 설계 요건을 간소화합니다.
  • 연료 탱크 - 이중 벽 하부 탱크도 제공됩니다.
  • NFPA - 발전기가 레벨 1 시스템에 대한 NFPA 110 규정에 따라 단일 단계에서 최대 정격 부하를 수용합니다.
  • 보증
발전기 모델 Hz 상용 kVA / kW 비상 전원 kVA / kW 등급 연료 유형 인증 사양 시트
C25D6 60 28 / 23 31 / 25 25.00 디젤 NAS-5872-EN
C30D6 60 34 / 27 38 / 30 30.00 디젤 NAS-5872-EN
C35D6 60 40 / 32 44 / 35 35.00 디젤 NAS-5872-EN
C40D6 60 45 / 36 50 / 40 40.00 디젤 NAS-5872-EN
DGHDA 60 63 / 50 디젤 EPA 티어 3 S-1653
DGHDB 60 75 / 60 디젤 EPA 티어 3 S-1653


당사의 전체 브로슈어 라이브러리에 액세스하려면, 여기를 클릭하세요.
cummins.com
으로 이동

찾으시는 정보가
cummins.com에 있습니다.

지금 해당 사이트를 열고 있습니다.

감사합니다.