4B3.3Q 범위
4B3.3Q 범위
주파수(Hz) 50
인증 CE, UKCA
사용 분야
농업 상업/산업 건설 헬스케어 주 전원 주택용 대기 전력 중소기업 대기 전력
개요:
이 커민스 상용 발전기는 고정형 대기 전력 및 주전원 분야에 최적의 성능, 신뢰성, 다기능성을 제공하는 완전 통합 발전 시스템입니다.
4B3.3만의 특별함
강력하고 컴팩트한 커민스 4B3.3 제품은 놀랍도록 뛰어난 소음 성능과 높은 효율성이 만났습니다. 배출량이 너무나 적으며 St3A 표준을 달성합니다. 18h* 이상의 런타임으로, 자율성도 높습니다.
(*75% PRP).
커민스는 적응형 발전력을 위해 새로운 커민스 4B3.3 제품을 설계, 제작, 제조했습니다. 유럽 제작이며 고객과 전력 요구를 온전히 지원합니다.
강력한 지원으로 뒷받침
커민스는 문의 후 즉시 귀사를 전담하는 커민스 전문가와 전면적인 지원을 시작합니다. 4B3.3의 뒤에는 전담 유럽 영업팀이 있어 보다 빠른 배송은 물론 고객의 전력 요구를 지원할 보다 많은 가용성을 제공합니다.