1000kW 및 1300kW 천연가스 발전기 세트
1000kW 및 1300kW 천연가스 발전기 세트
인증 CSA 22.2, UL2200
연료 유형 천연 가스
이러한 커민스 가스 발전기 세트는 최적의 성능과 효율적인 연료 사용을 실현하는 최첨단 기술을 활용하는 완전 통합 전력 발전 시스템입니다.
사용 분야
상용 산업 물처리 의료보건
제공되는 지역
미국 및 캐나다
러시아
아프리카 및 중동
멕시코
필리핀
싱가포르
브라질
볼리비아
우루과이
파라과이
아르헨티나
콜롬비아
중앙 아메리카
유럽
일본
한국
개요:
QSK60G 엔진으로 구동하는 1000kW및 1300kW 젠셋은 스키드 장착형 라디에이터, PC3.3컨트롤러 및 회로 차단기가 있는 대기 및 수요 응답 애플리케이션용으로 제작되었습니다. 젠셋은 UL2200 및 CSA22.2 목록으로 10초 스타트를 충족합니다.
주요 사용 분야
- 상업용 건물
- 폐수 및 물처리
- 제조
- 공공 인프라 설비
- 헬스케어
서비스 및 지원
커민스는 발전기 세트를 서비스하고 유지보수할 때, 500개 기업 소유 및 독립 유통 업체 시설과 8,000여 딜러 위치를 갖추고 고객에게 비할 데 없는 마음의 평화를 제공합니다. 6개 대륙 190개국 이상에 걸쳐 서비스 기술자, 엔지니어, 부품 유통 시설로 이루어진 글로벌 시스템의 지원을 받는 전담 현지 담당자를 통해 동급 최고의 애프터마켓 역량을 발휘합니다.