늘어나는 전 세계 전력 수요
밀집된 도심지에서 외딴 지역에 이르기까지, 모든 응용 분야와 산업의 운영자들과 지역 사회는 전력이 하루 24시간/주 7일 언제나 공급되는 글로벌 경제에서 요구에 따라 또는 상시적으로 견고하고 유연한 완전 통합 전력 시스템을 요구합니다.
이동: 제품 | 산업 및 응용 분야 | 연락처 및 지원
모든 요구를 충족시키는 발전기
커민스 전력 시스템 제품은 15 - 3750 kVA의 디젤 및 가스 발전기, 교류기, 49 - 5,500 hp의 디젤 엔진, 발전기 구동 엔진, 배터리 저장 시스템 및 통합 전력 시스템을 포함하며, 이 통합 시스템은 발전기, 병렬 컨트롤, 스위치기어 기술을 통합하고, 이러한 것들은 모두 완전한 전력 시스템 제어를 위해 업계 최고의 디지털 솔루션에 연결됩니다.
커민스는 발전기 설계, 제조, 서비스의 모든 측면을 통합했습니다. 엔진, 교류기, 제어 시스템, 컨테이너 등 모든 주요 구성품을 커민스가 자체 제작합니다. 이 통합 접근법은 발전기의 각 요소가 처음부터 조화롭게 작동하도록 고안된다는 것을 의미합니다.
시장 또는 응용 분야의 요건을 충족시키기 위해 요구되는 전력 시스템 구조와 상관없이, 커민스는 솔루션 설계 기술, 통합 장비, 통신 소프트웨어 그리고 지속적인 운용 및 정비 서비스를 다 함께 제공해 고객의 사업장에서 회복력이 있는 운용을 유지하도록 돕습니다.
산업 및 응용 분야
커민스는 오늘날의 어려움에 대비해왔고 차세대 발전 기술을 개발해 고객들이 미래의 요구를 충족시키도록 돕습니다. 이러한 차세대 발전 기술이 전력 지속성을 구현하려면 전 세계적으로 통합된 지식, 노하우, 혁신이 필요합니다. 커민스의 종합 포트폴리오는 고객의 고유한 상업용, 산업용, 선박용, 광산용, 레저용, 비상용, 주택용 전력 요구를 충족시키기 위한 중앙 및 분산 에너지 솔루션을 공급합니다.
헬스케어
데이터센터
수처리 및 폐수
처리
글로벌 유통망, 현지 지원
커민스 전문가들의 지식은 우수한 제품 설계를 통해 그리고 시스템 구축의 모든 단계와 고객에게 제공되는 지속적인 서비스 및 지원을 통해 분명하게 드러납니다.
500여 개의 자체 시설 및 독립적인 유통업체 시설 그리고 6대륙 190개 국가의 9,000여 개 딜러를 통해, 커민스는 언제 어디서나 고객이 필요할 때 글로벌 역량과 현지 지원을 제공합니다.