디젤 QSZ13
등급 | kW | kVA |
---|---|---|
비상 전원 | 331-501 | 414-627 |
상용 | 291-459 | 364-574 |
사용 분야
개요:
고강도 작업을 위한 뛰어난 성능
QSZ13 엔진은 커민스가 자체적으로 갖추고 있었던 능력 위에 전자 장치, 연료 시스템, 터보 차지, 여과, 배출 분야의 핵심 기술들을 적용하여 개발되었습니다. QSZ13 엔진은 온도 및 고도의 감소 임계점이 낮으며, 또한 50C의 주위 온도에서도 작동하는 냉각 시스템을 갖추고 있어 극한의 조건에서도 최고의 성능을 발휘하는 엔진으로 평가받고 있습니다.
발전기 모델 | Hz | 상용 kVA / kW | 비상 전원 kVA / kW | RPM | 연료 유형 | 인증 | 사양 시트 | 제목 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QSZ13-G5 | 60 | 505 / 404 | 558 / 446 | 1800 | 디젤 | EU 스테이지 II | 디젤 QSZ13 | |
QSZ13-G5 | 50 | 456 / 365 | 520 / 416 | 1500 | 디젤 | EU 스테이지 II | 디젤 QSZ13 | |
QSZ13-G7 | 50 | 407 / 325 | 464 / 371 | 1500 | 디젤 | EU 스테이지 IIIA, EPA 티어 3 | 디젤 QSZ13 | |
QSZ13-G7 | 60 | 450 / 360 | 507 / 406 | 1800 | 디젤 | EU 스테이지 IIIA, EPA 티어 3 | 디젤 QSZ13 | |
QSZ13-G6 | 50 | 364 / 291 | 414 / 331 | 1500 | 디젤 | EU 스테이지 IIIA, EPA 티어 3 | 디젤 QSZ13 | |
QSZ13-G6 | 60 | 394 / 315 | 448 / 359 | 1800 | 디젤 | EU 스테이지 IIIA, EPA 티어 3 | 디젤 QSZ13 | |
QSZ13-G10 | 50 | 520 / 416 | 568 / 454 | 1500 | 디젤 | 규정 없음 | 디젤 QSZ13 | |
QSZ13-G11 | 60 | 574 / 459 | 627 / 501 | 1800 | 디젤 | 규정 없음 | 디젤 QSZ13 |
냉각팩(Coolpac) 통합형 설계 - 제품은 냉각 패키지와 공기 청정 키트가 포함된 온전한 파워 패키지로 공급됩니다. 대용량 공기 청정기를 선택하여 장착할 수 있습니다.
완전 전자식 듀얼 스피드 엔진 - 향상된 엔진 모니터링, 진단, 보호 및 제어가 XPI 연료 시스템과 짝을 이루어 극한 연료 분사 압력과 다중 분사를 제공합니다. 이로 인해 배출 가스가 감소되고 연비가 향상되며, 소음이 적어지고 엔진 성능은 향상되는 결과가 나타납니다.
연료 여과 시스템 3단계로 구성된 연료 여과 시스템은 연료가 먼지, 흙, 물 등에 의해 오염되지 않도록 뛰어난 보호를 제공합니다.
제어 - 배출가스 개선을 위해 전력 생성 인터페이스(PGI)와 결합하였으며, 업계에서 보편적으로 인정받는 SAE J1939 산업 기준 CAN을 바탕으로 한 커뮤니케이션 네트워크는 뛰어난 수준의 엔진 보호를 제공하고, 빠른 연결성과 우수한 오류 발견 기능을 보장합니다.
크랭크케이스 브리더 커민스가 특허를 받은 가변 임팩터 브리더 디자인과 복합 필터가 규정이 요구하는 수준으로 배출가스를 감소시키며, 오일 드립과 미스트를 제거하는 동시에 주변을 깨끗하게 유지시켜 줍니다.
운영 비용 감소 오일과 필터 교체를 위한서비스 주기의 간격이 길어집니다.
서비스 및 지원 G-Drive 제품에는 세계적인 수준의 서비스 네트워크를 통해 성실하고 수준 높은 기술 지원과 애프터서비스가 제공됩니다.
미국 환경보호국(EPA)과 유럽 연합(EU)의 규제 기관들은 지난 십수 년 동안 공공보건 및 천연자원의 보존을 위해, 디젤 엔진에서 만들어지는 오염 물질을 줄이도록 요구했습니다. 여기에는 질소산화물(NOx), 탄화수소(HC), 미립자물질(PM)이 포함됩니다.
이 기간동안, 커민스는 새로운 규정을 준수하기 위해 앞장서 왔으며 다음과 같은 회사가 되고자 노력했습니다.
- 규제 날짜 이전에 EPA 티어 2 및 티어 3 제품을 시장에 소개하는 첫 번째 제조사
- EU Stage IIIA 준수 발전기로 작동하는 디젤 엔진을 유럽에 처음으로 선보이는 제조사
- 실린더 내부 설계 개선을 통해 대부분의 NOx, HC, PM을 형성 이전 단계에서 제거하는 것에 초점을 맞춘 혁신적인 배기 솔루션 분야의 리더
결과적으로 당사의 디젤 엔진은 매우 깨끗할 뿐 아니라, 뛰어난 성능과 함께 연소 후 처리 전략이 필요없다는 장점을 갖추고 있습니다. 이로 인해 최종사용자는 비용과 복잡한 정비 과정에 대한 걱정을 덜게 됩니다.
G-Drive 엔진
- 미드레인지(1.3~9L) 중급 엔진(16~476 hp)으로, 범위가 넓은 티어 3 레인지를 제공합니다. 티어 2 NOx 레벨을 38% 감소시킵니다.
- 대형(11~15L) 415~755 hp 엔진이 상업용 작업에 필요한 전력을 공급
- 초대형(19~78L) 675~3700 hp 엔진(1500 rpm과 1800 rpm)으로 전자 제품과 진단, 기본 엔진과 터보차지, 파워 실린더와 연료 시스템을 위한 티어 2/Stage II 배기 요건을 충족
커민스 Power Generation은 업계 최고의 품질과 장기 보증수리 플랜을 제공합니다. 커민스 Power Generation 및 공인 보증수리소는 다음을 실행합니다.
- 커민스 Power Generation 제품을 지원합니다.
- 재료 혹은 커민스 Power Generation 공장 작업의 결과로 발생한 모든 문제를 수리해 드리거나, 다른 제조사의 부품인 경우 OEM 보증수리 서비스를 연결해 드립니다.
- 보증수리 혜택을 즉시 제공합니다.
- 모든 고객을 언제나 공평하게 대합니다.
보증수리에 대한 정보를 원하시거나 궁금한 것이 있으시면 가까운 유통사에 문의해 주세요.