디젤 QSX15-시리즈
디젤 QSX15-시리즈
주파수(Hz) 60, 50
연료 유형 Diesel
사용 분야
대여(G-Drive) 주 전력(G-Drive) 영화 촬영장 용접 복합모드 철도차량(G-Drive) 파쇄 / 광산용 조명 타워 오일 및 가스(G-Drive) 대기전력(G-Drive)
개요:
디젤 전력 발전의 혁명
컴팩트한 패키지에서 뛰어난 출력과 효율을 제공하는 QSX15 시리즈는 24 밸브 듀얼 오버헤드 캠축 기술을 사용한 첫 번째 대용량 디젤 엔진입니다. 다른 동급 디젤 엔진보다 30% 적게 부품을 사용했으며, 외부 윤활유와 냉각수 및 연료 라인 없이 제작되어 안정성이 더 높고 출력이 더욱 강력합니다.
고정형 또는 이동식 장비 모두에서 오픈 방식이나 케이스 안에 넣어 사용할 수 있으며, 어떠한 발전기 세트의 운영 조건에서도 특정 작업에 필요한 강도를 충족합니다.