디젤 QSK95-시리즈
디젤 QSK95-시리즈
주파수(Hz) 60, 50
연료 유형 Diesel
사용 분야
렌탈(G드라이브) 영화 사이트 철도차량(G-드라이브) 다니내믹/로터리 UPS 스탠바이(G드라이브) 프라임(G드라이브) 인터모달 분쇄/ 과광산용 오일 및 가스(G-드라이브)
개요:
QSK95 G-Drive 엔진은 놀랍도록 개선된 파워를 발전기에 제공합니다. QSK95 엔진은 더욱 깨끗하면서도 효율적인 성능을 원하는 최종 사용자를 염두에 두고 설계된, 가장 발전된 최신 기술을 적용한 엔진 중 하나입니다. 최신 기술을 사용한 연료 인젝션으로 더욱 빠른 파워를 전달하고, 순간적인 반응성을 높여주는 쿼드 터보차징 시스템을 결합하였습니다. 그 결과, QSK95 G-Drive 엔진은 동급 최고의 순간 성능을 제공하며, ISO G3 표준 규정을 충족합니다.
16개의 실린더가 제공하는 5050 hp (3767 kW) 출력의 QSK95는 다른 고속 엔진들을 능가합니다. 배출량과 출력 밀도에 있어, QSK95는 크기가 큰 다른 중속 엔진들을 월등하게 능가하며 유사한 결과를 제공합니다. 발전기 세트의 최종 사용자들은 QSK95의 높은 비용 효과와 믿을 수 있는 파워 솔루션에 만족하시게 될 것입니다.
QSK95의 공간 효율적인 설계 덕분에 이 출력의 엔진이 지원하는 일반적인 수준보다 더 쉽게 정비 서비스를 이용할 수 있습니다. 모든 주요 냉각, 오일 및 연료 시스템 컴포넌트가 엔진 바깥쪽에 장착되어 있어 빠른 액세스가 가능합니다.