qsk78 g-drive 엔진

디젤 QSK78-시리즈

주파수(Hz) 60, 50
연료 유형 Diesel
등급 kW kVA
비상 전원 2400-2500 3000-3125
상용 2200-2335 2750-2920

사용 분야

대여(G-Drive) 주 전원(G-Drive) 영화 촬영장 복합모드 철도(G-Drive) 파쇄 / 광산용 다이내믹 / 로터리 UPS 오일 및 가스(G-Drive) 대기 전력(G-Drive)

개요:

QSK78 G-Drive 엔진은 생산성과 성능을 최적으로 결합하여 제공합니다. 4060마력(3028 kWm) V18 구성에는 QSK 시리즈 엔진의 최고 기능들이 조합되어 있으며, 향상된 연소 기술과 강력한 기본 엔진 컴포넌트가 포함되어 있습니다.

고압력(HPI-PT) 완전 제어 연료 시스템을 사용하는 이 엔진은 티어 2와 2gTA Luft 배출 기준을 충족하며 뛰어난 연비를 자랑합니다. CM2250 ECM은 전력 생성 인터페이스(PGI)를 제공하며, 업계에서 보편적으로 인정받는 SAE J1939 산업 기준 CAN을 바탕으로 한 커뮤니케이션 네트워크는 뛰어난 수준의 엔진 보호를 제공하고, 빠른 연결성과 우수한 오류 발견 기능을 보장합니다.

또한 QSK78은 ELIMINATOR™, CENTINEL™, Prelub™ 등의 선택 기능을 제공하는데, 이러한 기능들은 정기적인 보수정비로 인해 생기는 다운타임을 많이 줄여줍니다.

모든 QSK78 엔진에는 업계에서 가장 포괄적이고 단순한 플랜 중 하나인 커민스 기본 보증이 적용됩니다.

발전기 모델 Hz 상용 kVA / kW 비상 전원 kVA / kW RPM 연료 유형 인증 제목
QSK78-G8 60 2920 / 2335 3125 / 2500 1800 디젤 규정 없음 디젤 QSK78-시리즈
QSK78-G9 50 2750 / 2200 3000 / 2400 1500 디젤 규정 없음 디젤 QSK78-시리즈
QSK78-G15 50 2750 / 2200 3000 / 2400 1500 디젤 EPA 티어 2 디젤 QSK78-시리즈

CTT(커민스 터보 기술) HX82/HX83 터보차지 - 배출가스와 연료 소비 개선을 위해 배기 에너지를 활용하여 효율을 크게 향상시킵니다.

구상흑연주철(FCD) 피스톤 - 이러한 종류의 피스톤에 사용되는 설계와 재료는 엔진 효율과 내구성 증가를 보장합니다. '피스톤 슬랩'을 줄여 주고 전력 효율을 증가시킵니다.

고압 분사(HPI) 연료 시스템 - 최적의 연소를 위해 높은 최고 분사 압력을 제공하여 배출가스를 줄이고 연비 경제성을 개선하였습니다. HPI 연료 분사는 "부드럽게" 분사를 시작하여 연소 소음이 적습니다.

저온 애프터쿨링 - 펌프 2개와 루프 2개(2P2L)로 구성된 냉각 시스템은 2개의 분리된 냉각 회로를 활용하며, 이로 인해 엔진의 내구력과 연비가 향상됩니다.

G-Drive 통합 디자인 - 각각의 컴포넌트는 G-Drive 제품을 위해 특별히 개발되었고 엄격한 테스트를 거쳤으며 높은 성능과 견고함, 신뢰성을 제공합니다.

서비스 및 지원 - G-Drive 제품에는 세계적인 수준의 서비스 네트워크를 통해 최고 수준의 기술 지원과 판매 후 서비스가 제공됩니다.

미국 환경보호국(EPA)과 유럽 연합(EU)의 규제 기관들은 지난 십수 년 동안 공공보건 및 천연자원의 보존을 위해, 디젤 엔진에서 만들어지는 오염 물질을 줄이도록 요구했습니다. 여기에는 질소산화물(NOx), 탄화수소(HC), 미립자물질(PM)이 포함됩니다.

이 기간동안, 커민스는 새로운 규정을 준수하기 위해 앞장서 왔으며 다음과 같은 회사가 되고자 노력했습니다.

  • EPA 티어 4F와 티어 3 제품을 시장에 소개한 첫 번째 제조사 - 규정 마감일 이전
  • EU 스테이지 V 준수 발전기로 작동하는 디젤 엔진을 유럽 시장에 처음으로 선보이는 제조사
  • 실린더 내부 설계 개선을 통해 대부분의 NOx, HC, PM을 형성 이전 단계에서 제거하는 것에 초점을 맞춘 혁신적인 배기 솔루션 분야의 리더

결과적으로 당사의 디젤 엔진은 매우 깨끗할 뿐 아니라, 뛰어난 성능과 함께 연소 후 처리 전략이 필요없다는 장점을 갖추고 있습니다. 이로 인해 최종사용자는 비용과 복잡한 정비 과정에 대한 걱정을 덜게 됩니다. 

커민스 Power Generation은 업계 최고의 품질과 장기 보증수리 플랜을 제공합니다. 커민스 Power Generation 및 공인 보증수리소는 다음을 실행합니다.

  • 커민스 Power Generation 제품을 지원합니다.
  • 재료 혹은 커민스 Power Generation 공장 작업의 결과로 발생한 모든 문제를 수리해 드리거나, 다른 제조사의 부품인 경우 OEM 보증수리 서비스를 연결해 드립니다.
  • 보증수리 혜택을 즉시 제공합니다. 
  • 모든 고객을 언제나 공평하게 대합니다.

보증수리에 대한 정보를 원하시거나 궁금한 것이 있으시면 가까운 유통사에 문의해 주세요.



당사의 전체 브로슈어 라이브러리에 액세스하려면, 여기를 클릭하세요.
cummins.com
으로 이동

찾으시는 정보가
cummins.com에 있습니다.

지금 해당 사이트를 열고 있습니다.

감사합니다.