디젤 QSK50-시리즈 G-Drive 엔진

디젤 QSK50-시리즈

주파수(Hz) 60, 50
연료 유형 Diesel
등급 kW kVA
비상 전원 1120-1614 1400-2017
상용 1021-1462 1277-1828

사용 분야

대여(G-Drive) 주 전원(G-Drive) 영화 촬영장 복합모드 철도차량(G-Drive) 다이내믹 / 로터리 UPS 파쇄 / 광산용 오일 및 가스(G-Drive) 대기 전력(G-Drive)

개요:

제어를 갖춘 고성능 파워

이 새로운 시리즈는 커민스의 최첨단 퀀텀 시스템을 이용하여 발전된 엔진 조작과 향상된 전자식 기능을 제공합니다.

또한 이 구성에는 새로운 분사 장치, 피스톤, 터보, 밸브 커버 및 2 펌프 2 루프 저온 애프터쿨링(LTA) 시스템이 제공되어, 미국 EPA 티어 2 이동식 산업용 배출 기준을 충족합니다. 이로 인해 QSK50은 동급 엔진에서 가장 깨끗한 엔진에 속하게 되었습니다.

발전기 모델 Hz 상용 kVA / kW 비상 전원 kVA / kW RPM 연료 유형 인증 사양 시트 제목
QSK50-G2 60 1382 / 1106 1587 / 1270 1800 디젤 EPA Tier 2, TA Luft 준수 사양 시트 디젤 QSK50-시리즈
QSK50-G3 60 1600 / 1280 1777 / 1422 1800 디젤 EPA Tier 2, TA Luft 준수 사양 시트 디젤 QSK50-시리즈
QSK50-G4 60 1708 / 1366 1911 / 1529 1800 디젤 EPA Tier 2, TA Luft 준수 사양 시트 디젤 QSK50-시리즈
QSK50-G5 60 1708 / 1366 1901 / 1528 1800 디젤 EPA 티어 2 사양 시트 디젤 QSK50-시리즈
QSK50-G6 60 1828 / 1462 2017 / 1614 1800 디젤 EPA 티어 2 사양 시트 디젤 QSK50-시리즈
QSK50-G2 50 1277 / 1021 1400 / 1120 1500 디젤 EPA Tier 2, TA Luft 준수 사양 시트 디젤 QSK50-시리즈
QSK50-G3 50 1400 / 1120 1562 / 1249 1500 디젤 EPA Tier 2, TA Luft 준수 사양 시트 디젤 QSK50-시리즈
QSK50-G4 50 1541 / 1233 1702 / 1361 1500 디젤 EPA Tier 2, TA Luft 준수 사양 시트 디젤 QSK50-시리즈
QSK50-G7 50 1651 / 1321 1825 / 1460 1500 디젤 EPA 티어 2 사양 시트 디젤 QSK50-시리즈

고압 연료 펌프, 모듈식 커먼레일 연료 시스템(MCRS)과 최첨단 통합 전자 제어 시스템은 뛰어난 성능과 효율 및 진단을 제공합니다. 전자식 연료 펌프는 최대 1600 bar의 분사압을 제공하고, 기계적인 링크 조정이 필요하지 않습니다. 새로운 MCRS은 오프 엔진 스테이지-1 연료 필터 헤드를 갖춘 전자식 프라이밍 펌프를 활용하며, 엔진 ECM이 이를 제어하고 전원을 공급합니다. 스테이지-2 연료 필터는 엔진에 마운팅되어 있습니다.

CTT (Cummins Turbo Technologies) HX82/HX83/HE851 터보차지는 배출 에너지를 더욱 효율적으로 활용하여 배출 가스 및 연료 소비를 개선합니다.

저온 애프터쿨링 - 투 펌프 투 루프(2P2L) 구상흑연주철(FCD) 피스톤 - 고강도 설계가 뛰어난 내구성을 제공합니다.

G-Drive 통합 디자인 - 각각의 컴포넌트는 G-Drive 제품을 위해 특별히 개발되었고 엄격한 테스트를 거쳤으며 높은 성능과 견고함, 신뢰성을 제공합니다.

서비스 및 지원 - G-Drive 제품에는 세계적인 수준의 서비스 네트워크를 통해 최고 수준의 기술 지원과 판매 후 서비스가 제공됩니다.

미국 환경보호국(EPA)과 유럽 연합(EU)의 규제 기관들은 지난 십수 년 동안 공공보건 및 천연자원의 보존을 위해, 디젤 엔진에서 만들어지는 오염 물질을 줄이도록 요구했습니다. 여기에는 질소산화물(NOx), 탄화수소(HC), 미립자물질(PM)이 포함됩니다.

이 기간동안, 커민스는 새로운 규정을 준수하기 위해 앞장서 왔으며 다음과 같은 회사가 되고자 노력했습니다.

  • 규제 날짜 이전에 EPA 티어 2 및 티어 3 제품을 시장에 소개하는 첫 번째 제조사
  • EU Stage IIIA 준수 발전기로 작동하는 디젤 엔진을 유럽에 처음으로 선보이는 제조사
  • 실린더 내부 설계 개선을 통해 대부분의 NOx, HC, PM을 형성 이전 단계에서 제거하는 것에 초점을 맞춘 혁신적인 배기 솔루션 분야의 리더
  • 결과적으로 당사의 디젤 엔진은 매우 깨끗할 뿐 아니라, 뛰어난 성능과 함께 연소 후 처리 전략이 필요없다는 장점을 갖추고 있습니다. 이로 인해 최종사용자는 비용과 복잡한 정비 과정에 대한 걱정을 덜게 됩니다. 

G-Drive 엔진

  • 미드레인지(1.3~9L) 중급 엔진(16~476 hp)으로, 범위가 넓은 티어 3 레인지를 제공합니다. 티어 2 NOx 레벨을 38% 감소시킵니다.
  • 대형(11~15L) 415~755 hp 엔진이 상업용 작업에 필요한 전력을 공급
  • 초대형(19~78L) 675~3700 hp 엔진(1500 rpm과 1800 rpm)으로 전자 제품과 진단, 기본 엔진과 터보차지, 파워 실린더와 연료 시스템을 위한 티어 2/Stage II 배기 요건을 충족

커민스 Power Generation은 업계 최고의 품질과 장기 보증수리 플랜을 제공합니다. 커민스 Power Generation 및 공인 보증수리소는 다음을 실행합니다.

  • 커민스 Power Generation 제품을 지원합니다.
  • 재료 혹은 커민스 Power Generation 공장 작업의 결과로 발생한 모든 문제를 수리해 드리거나, 다른 제조사의 부품인 경우 OEM 보증수리 서비스를 연결해 드립니다.
  • 보증수리 혜택을 즉시 제공합니다. 
  • 모든 고객을 언제나 공평하게 대합니다.

보증수리에 대한 정보를 원하시거나 궁금한 것이 있으시면 가까운 유통사에 문의해 주세요.



당사의 전체 브로슈어 라이브러리에 액세스하려면, 여기를 클릭하세요.
cummins.com
으로 이동

찾으시는 정보가
cummins.com에 있습니다.

지금 해당 사이트를 열고 있습니다.

감사합니다.