디젤 QSK23-시리즈 G-Drive 엔진

디젤 QSK23-시리즈

주파수(Hz) 50, 60
연료 유형 Diesel
등급 kW kVA
비상 전원 603-816 753-1020
상용 531-736 663-920

사용 분야

대여(G-Drive) 주 전원(G-Drive) 영화 촬영장 복합모드 철도차량(G-Drive) 다이내믹 / 로터리 UPS 파쇄 / 광산용 오일 및 가스(G-Drive) 대기 전력(G-Drive)

개요:

고강도 작업을 위한 뛰어난 성능

QSK23 시리즈는 현재와 미래의 경쟁적인 압력과 전세계적인 배출가스 규정을 충족하기 위해 설계되었으며, 동시에 높은 연비 경제성과 고출력 밀도를 제공합니다.

고출력 장비에는 흔하지 않은 인라인 6 실린더 설계는 좁고 짧은 설치, 쉬운 액세스 및 적은 부속품 등의 장점을 제공하므로 이로 인해 더욱 안정적인 작동이 가능합니다. 또한 첫 번째 정밀 점검 이전의 기대 수명 사이클이 20,000시간 이상으로 늘어납니다.

발전기 모델 Hz 상용 kVA / kW 비상 전원 kVA / kW RPM 연료 유형 인증 사양 시트 제목
QSK23-G2 50 754 / 603 825 / 660 1500 디젤 규정 없음 PDF 디젤 QSK23-시리즈
QSK23-G2 60 874 / 700 957 / 766 1800 디젤 규정 없음 PDF 디젤 QSK23-시리즈
QSK23-G3 50 829 / 663 900 / 720 1500 디젤 규정 없음 PDF 디젤 QSK23-시리즈
QSK23-G3 60 920 / 736 1010 / 808 1800 디젤 규정 없음 PDF 디젤 QSK23-시리즈
QSK23-G5 60 740 / 592 838 / 670 1800 디젤 EPA 티어 2 PDF 디젤 QSK23-시리즈
QSK23-G6 60 872 / 698 963 / 771 1800 디젤 EPA 티어 2 PDF 디젤 QSK23-시리즈
QSK23-G7 60 912 / 730 1020 / 816 1800 디젤 EPA 티어 2 PDF 디젤 QSK23-시리즈
QSK23-G5 50 663 / 531 753 / 603 1500 디젤 EPA 티어 2 PDF 디젤 QSK23-시리즈
QSK23-G8 50 755 / 604 854 / 684 1500 디젤 EPA 티어 2 PDF 디젤 QSK23-시리즈
QSK23-G9 50 821 / 657 900 / 720 1500 디젤 EPA 티어 2 PDF 디젤 QSK23-시리즈

QSK23은 커민스의 고압 분사(HPI) PT 전기능 전자장치 연료 시스템을 사용합니다. HPI PT 연료 시스템은 G-Drive 관리 통제 시스템(GCS) 제어기에 의해 관리되는데, 이는 발전기 제어 패널의 오프 엔진 마운팅을 위해 제공되는 것입니다. 퀀텀 제어에는 HPI-PT 연료 시스템과의 인터페이스를 제공하는 특정 연료 시스템 보드가 있으며, 이것이 엔진 보호 패키지를 제공하여 제어 설계 및 전기능 전자장치 제어에서 더욱 큰 고객 유연성과 비용 효과가 높은 대안을 제공합니다.

CTT(Cummins Turbo Technologies) HX82 터보차지는 배출 에너지를 더욱 효율적으로 활용하여 배출 가스 및 연료 소비를 개선합니다.

차지 에어 쿨링 - QSK23 엔진은 에어투에어 열 교환기 또는 차지 에어 쿨러(CAC)의 사용을 통해 흡기 매니폴드 온도를 낮추고 낮은 배출 가스 요건을 충족합니다.

냉각팩 통합형 설계 - 제품은 냉각 패키지와 공기 청정 키트가 포함된 온전한 파워 패키지로 공급됩니다. 각각의 컴포넌트는 G- Drive 제품을 위해 특별히 개발되고 많은 테스트를 거쳤으므로 뛰어난 성능과 내구력, 신뢰성을 보장합니다.

서비스 및 지원 - G-Drive 제품에는 세계적인 수준의 서비스 네트워크를 통해 최고 수준의 기술 지원과 판매 후 서비스가 제공됩니다.

미국 환경보호국(EPA)과 유럽 연합(EU)의 규제 기관들은 지난 십수 년 동안 공공보건 및 천연자원의 보존을 위해, 디젤 엔진에서 만들어지는 오염 물질을 줄이도록 요구했습니다. 여기에는 질소산화물(NOx), 탄화수소(HC), 미립자물질(PM)이 포함됩니다.

이 기간동안, 커민스는 새로운 규정을 준수하기 위해 앞장서 왔으며 다음과 같은 회사가 되고자 노력했습니다.

  • 규제 날짜 이전에 EPA 티어 2 및 티어 3 제품을 시장에 소개하는 첫 번째 제조사
  • EU Stage IIIA 준수 발전기로 작동하는 디젤 엔진을 유럽에 처음으로 선보이는 제조사
  • 실린더 내부 설계 개선을 통해 대부분의 NOx, HC, PM을 형성 이전 단계에서 제거하는 것에 초점을 맞춘 혁신적인 배기 솔루션 분야의 리더

결과적으로 당사의 디젤 엔진은 매우 깨끗할 뿐 아니라, 뛰어난 성능과 함께 연소 후 처리 전략이 필요없다는 장점을 갖추고 있습니다. 이로 인해 최종사용자는 비용과 복잡한 정비 과정에 대한 걱정을 덜게 됩니다. 

G-Drive 엔진

  • 미드레인지(1.3~9L) 중급 엔진(16~476 hp)으로, 범위가 넓은 티어 3 레인지를 제공합니다. 티어 2 NOx 레벨을 38% 감소시킵니다.
  • 대형(11~15L) 415~755 hp 엔진이 상업용 작업에 필요한 전력을 공급
  • 초대형(19~78L) 675~3700 hp 엔진(1500 rpm과 1800 rpm)으로 전자 제품과 진단, 기본 엔진과 터보차지, 파워 실린더와 연료 시스템을 위한 티어 2/Stage II 배기 요건을 충족

커민스 Power Generation은 업계 최고의 품질과 장기 보증수리 플랜을 제공합니다. 커민스 Power Generation 및 공인 보증수리소는 다음을 실행합니다.

  • 커민스 Power Generation 제품을 지원합니다.
  • 재료 혹은 커민스 Power Generation 공장 작업의 결과로 발생한 모든 문제를 수리해 드리거나, 다른 제조사의 부품인 경우 OEM 보증수리 서비스를 연결해 드립니다.
  • 보증수리 혜택을 즉시 제공합니다. 
  • 모든 고객을 언제나 공평하게 대합니다.

보증수리에 대한 정보를 원하시거나 궁금한 것이 있으시면 가까운 유통사에 문의해 주세요.



당사의 전체 브로슈어 라이브러리에 액세스하려면, 여기를 클릭하세요.
cummins.com
으로 이동

찾으시는 정보가
cummins.com에 있습니다.

지금 해당 사이트를 열고 있습니다.

감사합니다.