디젤 QSK19-시리즈
디젤 QSK19-시리즈
주파수(Hz) 60, 50
연료 유형 Diesel
사용 분야
대여(G-Drive) 주 전원(G-Drive) 영화 촬영장 복합모드 철도차량(G-Drive) 다이내믹 / 로터리 UPS 파쇄 / 광산용 오일 및 가스(G-Drive) 대기 전력(G-Drive)
개요:
고강도 작업을 위한 뛰어난 성능
커민스 G-Drive QSK19 시리즈 엔진. QSK19는 인라인 6 실린더 엔진으로 배수량은 19리터입니다. 이 퀀텀 시리즈는 정교한 전자장치와 최고의 엔지니어링을 활용하여 대기 전력, 주 전원, 연속 전력에 필요한 놀라운 성능과 안정성 및 다양한 용도를 제공합니다.