X15(스테이지 V)

엔진 파워  450 - 675   hp
336 - 503 kW
토크  1600 - 2050   lb-ft
2169 - 2779 N•m
인증 Stage V

사용 분야

농업 건설 광산용 엔진 철도차량 엔진

제공되는 지역

미국 및 캐나다,  러시아,  아프리카 및 중동,  멕시코,  필리핀,  싱가포르,  브라질,  볼리비아,  우루과이,  파라과이,  아르헨티나,  콜롬비아,  중앙 아메리카,  유럽,  한국,  일본

개요:

검증된 성능

커민스 X15는 동급 제품 중에 모두의 인정을 받는 최고의 제품입니다. 수상 기록이 있는 커민스의 VGT™ 터보차저는 업계에서 안정성과 내구력의 기준이 되었으며 특별히 뛰어난 스로틀 응답성을 제공합니다. 여기에 초고압 분사 연료 시스템이 더해진 X15는 이전 모델보다 15% 강력해진 마력과 60% 증가된 토크를 제공합니다.

디젤 산화 촉매(DOC), 질소산화물 저감장치(SCR), 디젤 분진 필터(DPF)는 티어4 파이널 엔진의 등장 이후로 고객들의 적용 분야에서 그 효과적인 성능이 모두 입증된 기술들입니다. 스테이지 V 배출 규정의 준수를 위해 다른 변경이 전혀 필요없습니다.

고출력에서의 깨끗하고 안정적인 작동을 위해, 그리고 이러한 마력 등급의 엔진을 필요로 하는 고강도 작업 사이클을 위해 차세대 냉각 배출 가스 재순환(EGR) 기법이 사용되었습니다.

X15 오너들은 또한 커민스의 원격 모니터링 기술인 Connected Diagnostics™가 제공하는 혜택을 누립니다. 이 기술은 사용자의 엔진을 무선으로 전문가에게 연결하여 장비에 어떤 오류 코드가 발생했을 때 즉각적인 분석과 권장사항을 제시해 줍니다(텔레매틱스 기능이 있는 장비의 경우).

X15 엔진에는 커민스 Guidanz™ 기술을 선택하여 적용할 수 있습니다. 이는 끊어짐이 없이 연결되는 프로세스 가이딩 패키지로, 진단과 수리 과정을 능률적으로 이어주며 올바른 부속품과 도구 및 지원을 현장에 제공하여 빠른 수리가 가능하게 해 줍니다.

 

인증 레벨 Stage V/Tier 4 Final
배기량 14.9 liters
향상된 출력 450-675 hp(336-503 kW)
향상된 토크 1600-2050 lb-ft (2169-2779 N•m)
엔진 모델 정격 엔진 파워 출력 HP (kW) @ RPM 피크 토크 lb-ft (N•m) @ rpm
X15 675 675 (503) @ 2100 2050 (2778) @ 1400
X15 650 650 (485) @ 2100 2050 (2778) @ 1400
X15 630 630 (470) @ 2100 2050 (2778) @ 1400
X15 625 625 (466) @ 1800 2050 (2779) @ 1400
X15 600 600 (447) @ 2100 2050 (2779) @ 1400
X15 600 600 (447) @ 1800 2050 (2779) @ 1400
X15 575 575 (429) @ 1800 1950 (2645) @ 1400
X15 550 550 (410) @ 2100 1950 (2644) @ 1400
X15 550 550 (410) @ 1800 1750 (2373) @ 1400
X15 535 535 (399) @ 2100 1950 (2645) @ 1400
X15 525 525 (391) @ 1800 1750 (2373) @ 1400
X15 500 500 (373) @ 2100 1850 (2508) @ 1400
X15 500 500 (373) @ 1800 1600 (2169) @ 1400
X15 472 472 (352) @ 2000 1700 (2305) @ 1400
X15 450 450 (336) @ 2100 1700 (2305) @ 1400


당사의 전체 브로슈어 라이브러리에 액세스하려면, 여기를 클릭하세요.
cummins.com
으로 이동

찾으시는 정보가
cummins.com에 있습니다.

지금 해당 사이트를 열고 있습니다.

감사합니다.