2021 X15 Productivity 시리즈 엔진

X15 Productivity 시리즈 (2021)

엔진 파워  430 - 605   hp
321 - 451 kW
토크  1650 - 2050   lb-ft
2237 - 2779 N•m
인증 EPA 2021

충분한 파워 제공

강력한 마력과 토크가 필요한 작업을 위해 최적화된 제품입니다. 쿼드 액슬 덤프 트럭으로 원자재를 운반하거나, 130,000 lbs의 물건을 싣고 고속도로를 운전하여 이동하거나, 그 외의 여러 다양한 목적으로 작업을 할 때, EPA2021 X15 Productivity​​​​​​​ 시리즈는 고객이 필요로 하는 파워와 효율을 원하는 대로 조합할 수 있게 해 줍니다.

사용 분야

중장비 트럭 트럭 장비 제조사와 차체 빌더 캠핑카 및 RV 엔진 소방 및 응급 작업용

제공되는 지역

미국 및 캐나다,  러시아,  아프리카 및 중동,  멕시코,  필리핀,  싱가포르,  브라질,  볼리비아,  우루과이,  파라과이,  아르헨티나,  콜롬비아,  중앙 아메리카,  유럽,  한국,  일본

개요:

등급 차트에서 "V"로 구분되는 Productivity 시리즈는 15L 엔진 카테고리에서 가장 큰 출력 용량(최대 605 hp, 최대 토크 2050 lb-ft)를 제공합니다. 더욱 중요한 것은 이 컴포넌트 세트의 스로틀 인풋(throttle input)이 뛰어난 응답성을 보여준다는 것인데, 이는 언덕이 많은 지형에서 최대 용량을 싣고 속도를 낼 수 있는 충분한 근력이 있는 것과 마찬가지라 하겠습니다.

두 가지 장점을 한 번에 

2021 X15 Productivity 시리즈의 430-500 hp 등급은 커민스 X15 Efficiency 시리즈 등급과 동일한 하드웨어 세트를 사용합니다. 출력이 더 큰 565-605 hp 등급은 용량이 더 큰 X15 Performance 시리즈 등급을 사용합니다. 이러한 듀얼 엔지니어링 전략을 통해 X15 Productivity 시리즈는 필요한 출력을 제공하면서, 동시에 연비 경제성과 운영 비용을 최적화 합니다. 분당 회전수(rpm) 레벨은 해당 분야의 작업이 필요로 하는 수준에 맞춰 설정됩니다. 커민스는 후방 엔진 동력 인출 장치(REPTO)와 전치 기관 동력 인출 장치(FEPTO) 두 가지 모두를 X15 Productivity 시리즈 엔진에서 계속 제공하고 있습니다.

지역 딜러 찾기

전반적으로 개선된 성능

2021년형 X15 등급은 터보차저 공기 흐름과 고성능 EGR 쿨러를 통해 전반적인 공기 처리를 개선하고 시스템 전반에서 효율을 높였습니다. X15가 제공하는 동급 최고의 엔진 브레이크도 EGR 보조 제공 기술로 인해 더욱 기능이 향상되었습니다. 튼튼한 디자인이 더욱 안정적인 성능을 제공합니다.

멈추지 않는 가동 시간

커민스 발전 장비를 구매하는 것은 파워풀하고 안정적이며 견고한 구동장치를 얻는 것 이상의 의미가 있습니다. 최신 기술 및 커민스 케어의 연중무휴(24/7/365) 지원을 통해, 북미 지역에서 가장 범위가 넓고 신뢰할 수 있는 부품 및 서비스 네트워크(3500개 이상의 장소)를 이용할 수 있게 되는 것입니다. X15 엔진은 오류가 생길 경우, 성능이 증명된 ‘커넥티드 진단’ 시스템을 이용하여 빠르게 문제를 분석합니다. OTA(Over-the-Air) 주문형 엔진인 Connected Calibrations™은 작업 현장에서 엔진 교정을 업그레이드할 수 있으므로, 딜러를 방문하여 최신 설정을 추가할 필요가 없습니다. 당사는 다운타임을 최소화하고 생산성을 높이기 위해 모든 일을 진행합니다. 그것이 바로 최대한의 이익을 남길 수 있는 지름길이기 때문입니다.

총체적인 최적화

X15 Productivity​​​​​​​ 시리즈의 최적화는 기본 엔진에서 끝나는 것이 아니라, 그 곳에서부터 시작됩니다. 커민스는 단일 모듈 후처리, VGT 터보차저, Fleetguard 필터와 같은 관련 기술까지 모든 것이 고객의 작업을 위해 통합되고 최적화되게 합니다. 커민스는 변속기 제조사로 수십 년 동안 쌓아온 경험을 바탕으로, 통합된 구동장치를 만들기 위해 협력하고 있습니다. 고객들은 각각의 분야에 필요한 최고의 엔진과 최고의 변속기를 얻을 수 있으며, 이들 장치는 무리없이 함께 작동할 수 있도록 최적화될 것입니다.

광고된 마력 430-605 hp
321-451 kW
피크 토크 1650-2050 lb-ft
2237-2779 Nm
속도 제어 2000 - 2100 RPM
클러치 결합 토크 1000 lb-ft
1356 Nm
실린더 수 6
시스템 중량 3152 lb
1430 Kg
엔진(건조) 2961 lb
1343 Kg
후처리 시스템 191 lb
87 Kg

X15 Productivity​​​​​​​ 시리즈 등급은 500 hp 또는 그 이하를 선택할 때는 X15 Efficiency 시리즈와 동일한 엔진 하드웨어를 사용합니다. 이 등급은 950 RPM에서부터 피크 토크에 접근할 수 있으며 추가적인 300 rpm 또는 엔진 작동 범위는 표준형 X15 Efficiency 시리즈 등급에 견줄 수 있습니다. 추가된 rpm 범위는 피크 파워를 더 오래 지속시켜 주기 때문에 힘든 작업을 완료하는 데 도움이 됩니다.

등급 마력(Kw) 피크 토크 Lb-ft @ 950 RPM (n*m)
X15 430V 430(321) 1650(2237)
X15 450V 450(336) 1650(2237)
X15 450V 450(336) 1750(2373)
X15 470V 470(350) 1750(2373)
X15 500V 500(373) 1650(2237)
X15 500V 500(373) 1850(2508)

 

500마력 이상을 갖춘 X15 Productivity 등급은 X15 퍼포먼스 시리즈의 하드웨어 용량을 이용합니다. 가장 어렵고 힘든 작업을 감당할 수 있도록 설계되었으며, 최대 605마력과 2,050 lb-ft 토크를 제공하여 차량이 무엇이든 밀고, 당기고, 운반할 수 있게 해 줍니다.

등급 마력(Kw) 피크 토크 Lb-ft @ 1000 RPM (n*m)
X15 565V 565(421) 1850(2508)
X15 605V 605(451) 1850(2508)
X15 605V 605(451) 2050(2779)

 

토크 곡선

Efficiency 하드웨어 토크 곡선

performance 하드웨어 토크 곡선

마력 곡선:

Efficiency 하드웨어 hp 곡선

performance 하드웨어 hp 곡선

VGT 터보차저 - 특허를 받은 슬라이딩 노즐 링을 사용하는 VGT 터보차저는 커민스 X15 엔진에 장착되어 낮은 엔진 속도에서 높은 부스트 압력을 제공해 줍니다. 2021년형 제7세대 VGT는 새로운 휠 옵션과 멀티 클리어런스 슈라우드 설계를 통해 5% 더 높은 터보차저 효율을 제공합니다.

XPI 연료 시스템 - 높은 압력으로 인해 사이클당 다수의 인젝션이 가능해지고, 이는 업계 최고의 연비 경제성과 조용한 작동을 제공합니다. 표준형 온도 재순환 밸브를 갖춘 X15는 악천후에서도 작업을 감당할 수 있습니다.

Single-Module™ 후처리 시스템 - 크기가 작고 가벼운 Single Module 후처리 시스템은 열 관리 및 유지가 용이하므로 이전의 후처리 시스템보다 연비 경제성이 높습니다. 설계를 통해 재(ash) 용량이 증가되고 흐름이 최적화 되었으므로, 양이 많고 힘든 작업에서 사용할 때 이전보다 DPF 관련 정비가 훨씬 개선되었음을 알 수 있습니다.

Fleetguard 연료 및 윤활유 필터 - Fleetguard의 LF14001NN 윤활유 및 FF5971NN 연료 필터는 최대 100,000마일 주기로* 정비를 하면 됩니다. 이들 필터는 특허를 받은 NanoNet® 기술을 이용하였으며 실제 사용 시 최적의 성능을 발휘하여 엔진의 부담을 줄여줍니다. 모든 해로운 연료 입자의 99.2%를 걸러주므로(최소 크기 4 미크론), 엔진 및 분사 장치가 오염으로부터 최대한 보호됩니다.

*100,000마일 정비 주기는 Oil GuardTM 분석 프로그램을 기준으로 함

고성능 전자 제어 모듈(ECM) - 2021 X15 제품군을 위한 2450 ECM은 개선된 연결성과 구동 능력을 제공합니다. 온전하게 통합된 후처리 및 엔진 시스템 제어를 통해 전자 제어 모듈은 성능을 ​​​​​​​최적화해 줍니다.

커민스 엔진 브레이크 - 업계에서 가장 강력한 최대 600 브레이크 마력을 제공합니다. 강력한 브레이크 마력은 서비스 브레이크의 마모와 교체 비용을 줄여줍니다.

항목 많이 어려운 작업
<5.0 MPG
단거리 수송
5.0 – 5.9 MPG
일반 작업
6.0 – 6.9 MPG
가벼운 작업
>7.0 MPG
배유 주기 25,000 mi 50,000 mi 60,000 mi 75,000 mi
X15 VALVOLINE PB 사용 시 배유  30,000 mi 55,000 mi 65,000 mi 80,000 mi
X15 커민스 OILGUARDTM 사용 시 배유 연장 가능 연장 가능 연장 가능 최대 100,000 mi
연료 필터* 25,000 mi 50,000 mi 60,000 mi 75,000 mi

공전 시간과 동력 인출(PTO) 시간의 합이 40% 이상인 단거리 수송, 일반 작업, 가벼운 작업 주기에서는 한 단계 아래의 배유 주기를 적용하십시오.
*프리미엄 블루 사용자의 경우, 연료 필터 주기가 ODI와 일치합니다.

 

항목 많이 어려운 작업
<5.5 MPG
일반 작업
5.5 – 6.5 MPG
가벼운 작업
>6.5 MPG
DPF 재(Ash) 정비*** 250,000 - 400,000 m 400,000 - 600,000 mi 600,000 - 800,000 mi
DEF 300,000 mi / 6,750시간
밸브트레인 500,000 mi / 10,000 시간 / 60개월
드라이브 벨트 500,000 mi / 10,000 시간 / 60개월
크랭크케이스 브리더 해당 없음
HC 도저 해당 없음

***커민스는 DPF 재(Ash) 정비 주기에 따라 DPF를 청소할 때 커민스 정품 DPF를 사용하도록 권장합니다. DPF 정비 오류 램프(FC5383)를 이용하면 확장된 DPF 재 정비가 가능합니다.



당사의 전체 브로슈어 라이브러리에 액세스하려면, 여기를 클릭하세요.
cummins.com
으로 이동

찾으시는 정보가
cummins.com에 있습니다.

지금 해당 사이트를 열고 있습니다.

감사합니다.