X15 Productivity 시리즈 (2020)
321 - 451 kW
2237 - 2779 N•m
힘든 작업을 위해 설계된 제품
커민스가 새로 출시한 X15™ Productivity 시리즈는 콘크리트 믹서, 쓰레기 수거 트럭, 대형 덤프 트럭 또는 그 외의 무거운 중량을 다루는 차량에 필요한 토크와 응답성 및 견고함을 갖추고 있습니다.
사용 분야
제공되는 지역
개요:
등급 차트에서 "V"로 구분되는 Productivity 시리즈는 15L 엔진 카테고리에서 가장 큰 출력 용량(최대 605 hp, 최대 토크 2050 lb-ft)를 제공합니다. 더욱 중요한 것은 이 컴포넌트 세트의 스로틀 인풋(throttle input)이 뛰어난 응답성을 보여준다는 것인데, 이는 언덕이 많은 지형에서 최대 용량을 싣고 속도를 낼 수 있는 충분한 근력이 있는 것과 마찬가지라 하겠습니다.
두 가지 장점을 한 번에
2020 X15 Productivity 시리즈는 430~500마력을 제공하며 커민스 X15 Efficiency 시리즈와 동일한 하드웨어를 사용합니다. 출력이 높은 565~605 hp 기종은 X15 Performance 시리즈의 고용량 컴포넌트를 사용합니다. 이러한 듀얼 엔지니어링 전략을 통해 X15 Productivity 시리즈가는 필요한 전력 요건을 충족하면서도 연비 경제성과 운영 비용을 최적화해 줍니다. 분당 회전수(rpm) 레벨은 해당 분야의 작업이 필요로 하는 수준에 맞춰 설정됩니다. 커민스는 후방 엔진 동력 인출 장치(REPTO)와 전치 기관 동력 인출 장치(FEPTO) 두 가지 모두를 X15 Productivity 시리즈 엔진에서 계속 제공하고 있습니다.
전반적으로 개선된 성능
2020년형 X15는 터보차저 공기 흐름과 고성능 EGR 쿨러를 통해 전반적인 공기 처리를 개선하고 시스템 전반에서 효율을 높였습니다. X15가 제공하는 동급 최고의 엔진 브레이크도 EGR 보조 제공 기술로 인해 더욱 기능이 향상되었습니다. 튼튼한 디자인이 더욱 안정적인 성능을 제공합니다.
멈추지 않는 가동 시간
커민스 발전 장비를 구매하는 것은 파워풀하고 안정적이며 견고한 구동장치를 얻는 것 이상의 의미가 있습니다. 최신 기술 및 커민스 케어의 연중무휴(24/7/365) 지원을 통해, 북미 지역에서 가장 범위가 넓고 신뢰할 수 있는 부품 및 서비스 네트워크(3500개 이상의 장소)를 이용할 수 있게 되는 것입니다. X15 엔진은 오류가 생길 경우, 성능이 증명된 ‘커넥티드 진단’ 시스템을 이용하여 빠르게 문제를 분석합니다. OTA(Over-the-Air) 주문형 엔진인 Connected Calibrations™은 작업 현장에서 엔진 교정을 업그레이드할 수 있으므로, 딜러를 방문하여 최신 설정을 추가할 필요가 없습니다. 당사는 다운타임을 최소화하고 생산성을 높이기 위해 모든 일을 진행합니다. 그것이 바로 최대한의 이익을 남길 수 있는 지름길이기 때문입니다.
총체적인 최적화
X15 Productivity 시리즈의 최적화는 기본 엔진에서 끝나는 것이 아니라, 그 곳에서부터 시작됩니다. 커민스는 단일 모듈 후처리, VGT 터보차저, Fleetguard 필터와 같은 관련 기술까지 모든 것이 고객의 작업을 위해 통합되고 최적화되게 합니다. 커민스는 변속기 제조사로 수십 년 동안 쌓아온 경험을 바탕으로, 통합된 구동장치를 만들기 위해 협력하고 있습니다. 고객들은 각각의 분야에 필요한 최고의 엔진과 최고의 변속기를 얻을 수 있으며, 이들 장치는 무리없이 함께 작동할 수 있도록 최적화될 것입니다.