2021 X15 Performance 시리즈 엔진

X15 Performance 시리즈(2021)

엔진 파워  525 - 565   hp
391 - 421 kW
토크  1650 - 2050   lb-ft
2237 - 2779 N•m
인증 EPA 2021

작업 능력

새로운 구성의 2021년형 X15 Performance 시리즈가 EPA 및 온실가스 2기 요건에 맞춰 설계되었습니다. 이 X15 Performance 시리즈는 2017년형에서 업데이트된 것이지만, 하드웨어상의 여러 변화는 2020년부터 X15 Efficiency 시리즈와 함께 시작된 것들입니다. 작동 시간과 소유총비용(TCO) 개선, 용이한 운용에 초점을 맞춰 제작된 2021 X15 Performance 시리즈는 작업 능력을 필요로 하는 운전자들에게 제1의 선택입니다. 

사용 분야

중장비 트럭 소방 및 응급 트럭 장비 제조사 및 차체 제조사

개요:

가동 시간

2021 X15 Performance 시리즈는 2020 X15 Efficiency 시리즈에서 첫선을 보인 주요 제품 개선 사항을 포함하고 있으며 커민스 사상 가장 성공적인 제품 출시를 이뤄냈습니다. 현재까지 가장 우수한 무정비율("Percent Zero Touch")과 가장 낮은 정비 횟수 천분비("Touches Per Thousand") 기록과 함께, 커민스는 이 추세가 2021 X15 제품 라인업에서 계속 이어질 것으로 기대합니다.
정비 시간을 최소화하고 운행 시간을 최대한 늘릴 수 있도록 커민스는 업계에서 가장 긴 정비 간격을 제공하기 위해 노력합니다.

총소유비용(TCO) 절감

최대 2%의 연료 효율 개선은 연간 연료비 절감에 큰 효과를 가져올 수 있습니다. 업계에서 가장 강력한 엔진 브레이크에 주행 시 최상단 기어를 오래 유지할 수 있게 해주는 러그백(lug-back) 성능 향상을 함께 더하여 X15 Performance 시리즈는 여러분이 항상 원했던 연료 효율로 여러분이 필요로 하는 힘과 출력을 제공합니다. 또한, 정비 주기가 업계에서 가장 길기 때문에 장비의 정비에 소요되는 비용을 줄이고 더 많은 수익을 끌어낼 수 있습니다.

작동 용이성

X15 Performance 시리즈는 중하중, 고급 장거리 운송, 그리고 성능 지향적 고객에 중점을 두고 최적화되었습니다. 전통적인 장거리 육로 수송 고객을 위해 설계된 세 가지 등급과, 최대 605마력을 지원하는 Productivity 시리즈 등급까지, 귀하의 운행 조건에 맞는 등급을 선택하여 사양을 구성하는 일이 이보다 쉬웠던 적은 없습니다. 그리고 Cummins PowerSpec Web을 이용하시면 원하시는 파워트레인을 온라인에서 비교하고 구성하실 수 있습니다.

운전자의 더욱 효율적인 운행을 돕기 위해 X15 Performance 시리즈는 이제 호환되는 파워트레인을 대상으로 SmartCoast예측형 크루즈 컨트롤(Predictive Cruise Control) 같은 파워트레인 기능을 제공합니다.

커민스의 든든한 지원

북미 지역 3700여 곳의 공인 서비스/판매 사업소가 여러분을 지원합니다. 2년/250,000마일의 기본 보증과, 최장 5년/500,000마일의 연장 보증으로 든든한 뒷받침이 되어 드리겠습니다.

X15 Efficiency 시리즈 파워트레인 구성에 도움이 필요하시면 가까운 지역의 커민스 전문가를 찾아 문의하시거나 Cummins PowerSpec Web을 이용하여 원하시는 차량 스펙을 직접 구성해보시기 바랍니다.
 

광고된 마력 525-565 hp
391-421 kW
피크 토크 1850-2050 lb-ft
2508-2779 Nm
속도 제어 1900 RPM
클러치 결합 토크 1000 lb-ft
1356 Nm
실린더 수 6
시스템 중량 3152 lb
1430 Kg
엔진(건조) 2961 lb
1343 Kg
후처리 시스템 191 lb
87 Kg

2021 X15 Performance 시리즈 엔진의 새로운 점은 중하중 및 고급 장거리 운송 고객에 맞춰 최적화된 등급 제한입니다. 피크 토크는 1,000 rpm에서 발휘되며, Performance 시리즈 등급의 경우에는 1,900 rpm이 조속기 제어 엔진 속도입니다.

등급 마력(Kw) 피크 토크 Lb-ft @ 950 RPM (n*m)
X15 525 525(391) 1850(2508)
X15 565 565(421) 1850(2508)
X15 565 565(421) 2050(2779)

 

토크 및 마력 곡선

Performance 시리즈 토크 곡선

Performance 시리즈 마력 곡선

  • VGT 터보차저 - 신뢰할 수 있으며 빠른 가속을 위해 정밀하게 설계됨
  • XPI 연료 시스템 - 높은 압력으로 인해 사이클당 다수의 인젝션이 가능하고, 이는 업계 최고의 연비 경제성과 조용한 작동을 제공함
  • Single-Module™ 후처리 시스템 - 작고 무게가 가벼운 시스템으로 재(ash) 수용량이 늘어 정비 주기가 길어짐
  • Fleetguard 연료 및 윤활유 필터 - 뛰어난 홀딩 성능으로 기계를 더욱 보호하고 정비 주기를 늘려줌
  • 고용량 전기 제어 모듈 - 모든 하부 시스템에서 입력된 데이터를 전체적으로 통합하여 성능을 최적화 함
  • 커민스 엔진 브레이크 - 업계에서 가장 강력한 최대 600 브레이크 마력을 제공합니다. 강력한 브레이크 마력은 서비스 브레이크의 마모와 교체 비용을 줄여줍니다.
항목 많이 어려운 작업
<5.0 MPG
단거리 수송
5.0 – 5.9 MPG
일반 작업
6.0 – 6.9 MPG
가벼운 작업
>7.0 MPG
배유 주기 25,000 mi 50,000 mi 60,000 mi 75,000 mi
X15 VALVOLINE PB 사용 시 배유  30,000 mi 55,000 mi 65,000 mi 80,000 mi
X15 커민스 OILGUARDTM 사용 시 배유 연장 가능 연장 가능 연장 가능 최대 100,000 mi
연료 필터* 25,000 mi 50,000 mi 60,000 mi 75,000 mi

공전 시간과 동력 인출(PTO) 시간의 합이 40% 이상인 단거리 수송, 일반 작업, 가벼운 작업 주기에서는 한 단계 아래의 배유 주기를 적용하십시오.
*프리미엄 블루 사용자의 경우, 연료 필터 주기가 ODI와 일치합니다.

 

항목 많이 어려운 작업
<5.5 MPG
일반 작업
5.5 – 6.5 MPG
가벼운 작업
>6.5 MPG
DPF 재(Ash) 정비*** 250,000 - 400,000 m 400,000 - 600,000 mi 600,000 - 800,000 mi
DEF 300,000 mi / 6,750시간
밸브트레인 500,000 mi / 10,000 시간 / 60개월
드라이브 벨트 500,000 mi / 10,000 시간 / 60개월
크랭크케이스 브리더 해당 없음
HC 도저 해당 없음

***커민스는 DPF 재(Ash) 정비 주기에 따라 DPF를 청소할 때 커민스 정품 DPF를 사용하도록 권장합니다. DPF 정비 오류 램프(FC5383)를 이용하면 확장된 DPF 재 정비가 가능합니다.



당사의 전체 브로슈어 라이브러리에 액세스하려면, 여기를 클릭하세요.
cummins.com
으로 이동

찾으시는 정보가
cummins.com에 있습니다.

지금 해당 사이트를 열고 있습니다.

감사합니다.