2021 X15 Efficiency 시리즈 엔진

X15 Efficiency 시리즈(2021)

엔진 파워  400 - 500   hp
298 - 373 kW
토크  1450 - 1850   lb-ft
1966 - 2508 N•m
인증 EPA 2021

새벽에는 프레즈노에 도착해야 한다면...

X15 Efficiency 시리즈는 2020년부터 2021 EPA 및 온실가스 2기 규정을 준수해왔으며, 현재 2021 기준 공식 인증을 받았습니다. 북미 지역에서 제품이 실제 현업에 사용된 지 12개월이 넘은 지금, 2021 X15 Efficiency 시리즈는 현재까지 가장 성공적인 15리터 제품 출시 기록을 만들어가고 있습니다. 3가지 핵심적 제품 특성을 바탕으로, 차량단과 오퍼레이터, 소유자는 커민스 X15 엔진이 가장 중요한 최종 수익에서 제역할을 할 것임을 신뢰하셔도 좋습니다.
 

사용 분야

제공되는 지역

미국 및 캐나다,  러시아,  아프리카 및 중동,  멕시코,  필리핀,  싱가포르,  브라질,  볼리비아,  우루과이,  파라과이,  아르헨티나,  콜롬비아,  중앙 아메리카,  유럽,  한국,  일본

개요:

가동 시간

2020 X15 Efficiency 시리즈에는 2021년 배출 기준을 준수하는 주요 제품 개선이 반영되어 있습니다. 커민스는 출시된 제품의 성과를 "무정비율(percent zero touch)"과 "정비 횟수 천분율(touches per thousand)" 등 제품의 신뢰성과 작동 유지 시간을 정량화하는 수치를 통해 측정합니다. 2020년 출시 제품은 현재까지 최고 성과의 제품 출시였으며 2021년 출시 제품에 큰 변경 없이도 이 추세가 계속 이어질 것으로 예상됩니다.
정비 시간을 최소화하고 운행 시간을 최대한 늘릴 수 있도록 커민스는 업계에서 가장 긴 정비 간격을 제공하기 위해 노력합니다.

총소유비용(TCO) 절감

X15 Efficiency 시리즈 2020년 및 2021년형은 일부 고객의 경우 같은 파워트레인 구성을 2019년형 엔진과 조합한 결과와 비교했을 때 3.5% 연비 경제성 향상 효과를 입증했습니다. 특정 듀티 사이클에서 최대 1.5%의 연비 경제성 향상을 추가로 제공하는 EX 등급 제품과, ADEPTTM 전자 파워트레인 기능을 이용할 수 있다는 점에서 X15 Efficiency 시리즈는 계속해서 단 한 방울의 연료도 낭비함 없이 최대의 효과를 끌어낼 것입니다. 또한, 정비 주기가 업계에서 가장 길기 때문에 장비의 정비에 소요되는 비용을 줄이고 더 많은 수익을 끌어낼 수 있습니다.

작동 용이성

커민스 X15 Efficiency 시리즈는 모든 운전자의 운전 능력을 높여줍니다. 모든 Efficiency 시리즈 엔진에 제공되는 ADEPT 접근권(호환되는 트랜스미션 필요)과 EX 등급 가용성을 통해 X15 엔진과 연결된 파워트레인의 성능이 그 어느 때보다 향상됩니다. SmartCoast 및 SmartTorque 2 등의 기능을 고유의 캘리브레이션 없이도 사용할 수 있으며, EX 등급은 네 가지의 고유한 파워트레인 전자 기능을 통해 새로운 차원의 파워트레인 최적화를 제공합니다.

가장 필요한 순간에 제공되는 완벽한 보증

X15 엔진은 계속해서 2년/250,000마일 기본 보증을 제공하며, 새로운 연장 보증 보호 플랜(Protection Plan Plus Extended Coverage)을 구매하시면 최장 5년/500,000마일에 이르는 엔진 전체 보증이 제공됩니다.

X15 Efficiency 시리즈 파워트레인 구성에 도움이 필요하시면 가까운 지역의 커민스 전문가를 찾아 문의하시거나 Cummins PowerSpec Web을 이용하여 원하시는 차량 스펙을 직접 구성해보시기 바랍니다.
 

광고된 마력 400-500 hp
298-373 kW
피크 토크 1450-1850 lb-ft
1966-2508 Nm
속도 제어 1700 RPM
클러치 결합 토크 1000 lb-ft
1356 Nm
실린더 수 6
시스템 중량 3152 lb
1430 Kg
엔진(건조) 2961 lb
1343 Kg
후처리 시스템 191 lb
87 Kg

"표준" 또는 "스트레이트 토크"라 불리는 아래의 등급들은 모든 기어에서 비슷한 성능을 제공합니다.

등급 마력(Kw) 피크 토크 Lb-ft @ 950 RPM (n*m)
X15 450 450(336) 1650(2237)
X15 450 450(336) 1750(2373)
X15 450 450(336) 1850(2508)
X15 500 500(373) 1650(2237)
X15 500 500(373) 1850(2508)

 

SmartTorque(ST) 등급은 상단 2개 기어에서 200 lb-ft의 토크를 추가로 제공하여 효율적인 기어를 더 오래 유지할 수 있게 합니다.

등급 마력(Kw) 피크 토크 Lb-ft @ 950 RPM (n*m)
X15 400ST 400(298) 1450/1650 (1966/2237)
X15 400ST 400(298) 1550/1750 (2102/2373)
X15 400ST 400(298) 1650/1850 (2237/2508)
X15 450ST 450(336) 1450/1650 (1966/2237)
X15 450ST 450(336) 1550/1750 (2102/2373)
X15 450ST 450(336) 1650/1850 (2237/2508)
X15 500ST 500(373) 1650/1850 (2237/2508)

 

EX 등급

새로운 EX 등급은 운전 용이성 향상과 연비 경제성이라는 혜택과 함께 역동적인 파워트레인 성능을 제공합니다. EX 등급은 Endurant HD 트랜스미션과 GPS 전방 탐색 데이터를 사용해야 합니다. EX 등급에서는 첫 9개 기어에서 이용 가능한 최대 토크가 1650 lb-ft(2237 N*m)입니다.
 

등급 마력(Kw) 피크 토크 Lb-ft @ 950 RPM (n*m)
X15 400EX 400(298) 1650(2237)
X15 400EX 400(298) 1750(2373)
X15 400EX 400(298) 1850(2508)
X15 450EX 450(336) 1750(2373)
X15 450EX 450(336) 1850(2508)
X15 500EX 500(373) 1850(2508)

 

토크 및 마력 곡선

efficiency 시리즈 토크 곡선

efficiency 시리즈 hp 곡선

  • VGT 터보차저 - 신뢰할 수 있으며 빠른 가속을 위해 정밀하게 설계됨
  • XPI 연료 시스템 - 높은 압력으로 인해 사이클당 다수의 인젝션이 가능하고, 이는 업계 최고의 연비 경제성과 조용한 작동을 제공함
  • Single-Module™ 후처리 시스템 - 작고 무게가 가벼운 시스템으로 재(ash) 용량이 증가되었으며 정비 주기가 길어짐
  • Fleetguard 연료 및 윤활유 필터 - 뛰어난 홀딩으로 기계를 더욱 보호하고 정비 주기 간격을 늘려줌
  • 고용량 전기 제어 모듈 - 모든 하부 시스템에서 입력된 데이터를 전체적으로 통합하여 성능을 최적화 함
  • 커민스 엔진 브레이크 - 업계에서 가장 강력한 최대 600 브레이크 마력을 제공합니다. 강력한 브레이크 마력은 서비스 브레이크의 마모와 교체 비용을 줄여줍니다.
항목 많이 어려운 작업
<5.0 MPG
단거리 수송
5.0 – 5.9 MPG
일반 작업
6.0 – 6.9 MPG
가벼운 작업
>7.0 MPG
배유 주기 25,000 mi 50,000 mi 60,000 mi 75,000 mi
X15 VALVOLINE PB 사용 시 배유  30,000 mi 55,000 mi 65,000 mi 80,000 mi
X15 커민스 OILGUARDTM 사용 시 배유 연장 가능 연장 가능 연장 가능 최대 100,000 mi
연료 필터* 25,000 mi 50,000 mi 60,000 mi 75,000 mi

공전 시간과 동력 인출(PTO) 시간의 합이 40% 이상인 단거리 수송, 일반 작업, 가벼운 작업 주기에서는 한 단계 아래의 배유 주기를 적용하십시오.
*프리미엄 블루 사용자의 경우, 연료 필터 주기가 ODI와 일치합니다.

 

항목 많이 어려운 작업
<5.5 MPG
일반 작업
5.5 – 6.5 MPG
가벼운 작업
>6.5 MPG
DPF 재(Ash) 정비*** 250,000 - 400,000 m 400,000 - 600,000 mi 600,000 - 800,000 mi
DEF 300,000 mi / 6,750시간
밸브트레인 500,000 mi / 10,000 시간 / 60개월
드라이브 벨트 500,000 mi / 10,000 시간 / 60개월
크랭크케이스 브리더 해당 없음
HC 도저 해당 없음

***커민스는 DPF 재(Ash) 정비 주기에 따라 DPF를 청소할 때 커민스 정품 DPF를 사용하도록 권장합니다. DPF 정비 오류 램프(FC5383)를 이용하면 확장된 DPF 재 정비가 가능합니다.



당사의 전체 브로슈어 라이브러리에 액세스하려면, 여기를 클릭하세요.
cummins.com
으로 이동

찾으시는 정보가
cummins.com에 있습니다.

지금 해당 사이트를 열고 있습니다.

감사합니다.