X15 엔진 이미지

X15 Efficiency 시리즈(2020)

엔진 파워  400 - 500   hp
298 - 373 kW
토크  1450 - 1850   lb-ft
1966 - 2508 N•m
인증 EPA 2017

효율은 단지 연비 경제성만 의미하지 않습니다.

X15 Efficiency 시리즈는 동급의 모든 엔진을 통틀어 최고의 연비 경제성을 갖고 있습니다. 그러나, 단위 연료당 주행거리가 효율성의 전부는 아닙니다. 업계 최고의 가동 시간에 정비 주기도 가장 길어 매년 매출 주행거리를 더 많이 쌓을 수 있으며, 무선 접속 기능이 있어 보정 업데이트를 받기 위해 시간을 내서 딜러점을 방문하지 않아도 됩니다. 실시간 진단 기능이 있어 서비스의 정확성과 속도를 높여줍니다. 업계에서 가장 크고 유능한 부품/서비스망을 통해 화물이 가는 곳 어디서든 신속한 지원을 받을 수 있습니다.

사용 분야

중장비 트럭 트럭 장비 제조사 및 차체 제작사

개요:

X15은 효율적인 투자로서, 업계의 모든 엔진을 통틀어 재판매 가치가 가장 높습니다. 이 모든 것들이 결국 차량단 운용에 있어 경쟁자들을 압도하는 소유총비용(TCO)의 차이로 이어집니다.

RPM 저하를 통한 비용 절감 증대

2020 X15 Efficiency 시리즈는 빅보어 설계의 개선 및 트랜스미션과의 통합 효과를 활용하여 온실가스(GHG) 배출량을 줄이면서 연비 경제성을 높입니다. 다운스피딩 증가는 운전자들이 더 낮은 RPM에서 기존의 모든 성능을 끌어낼 수 있음을 의미합니다. 따라서 연료 소모량과 배출가스량이 감소할 뿐만 아니라, 엔진이 지속적으로 더 낮은 속력으로 작동하므로 마모와 파열이 줄어 사용 수명도 늘어납니다. 

새로운 EX 등급. 최대 5% 연비 경제성 향상

커민스의 새로운 EX 등급 제품들은 Eaton Cummins 합작사의 Endurant™ 트랜스미션을 포함하고 있습니다. 커민스 통합 동력 포트폴리오의 일부인 EX 등급 제품들은 기술적 시너지 효과를 활용하여 높은 연비 경제성과 부드러운 작동성, 긴 서비스 주기를 구현합니다. 하드웨어와 소프트웨어가 일괄 제공되어 스펙 설계가 더 용이하고 시간적으로 더 효율적입니다. 커민스가 화물운송 산업에 제공하는 가치는 엔진 하드웨어를 훨씬 넘어섭니다. X15 Efficiency 시리즈에 구현된 연료 절약 기술이라면 신참도 프로처럼 운전할 수 있습니다.

EX 등급은 비용에 민감한 장거리 차량단을 위해 특화 설계되었습니다. 첨단 기능들로 인해 초보와 경력 운전자 모두 쉽게 최상의 연비 경제성을 달성할 뿐만 아니라, 체감할 수 있는 운전성 및 성능 개선을 통해 이동 시간과 전반적인 운행 효율성이 향상됩니다. X15 EX 등급에만 적용되는 기능으로는 예측 변속, 온램프 부스트, 예측 제동, 다이내믹 파워 등이 있습니다. EX 등급 제품들은 GPS 데이터를 사용해야 하며 X15 Efficiency 시리즈와 Endurant 트랜스미션의 조합이 필요합니다.

끝없는 향상

X15 등급 2020년형은 터보차저 기체역학을 업그레이드하고 고성능 EGR 쿨러를 탑재하여 전반적인 공조 성능과 시스템 전체의 효율을 높였습니다. 또한, 워터펌프 속도 강하와 같은 변화를 통해 시스템 전체의 과류손을 줄였습니다.

멈추지 않는 가동 시간

커민스 엔진을 장착한 장비를 구입하시면, 단지 강력하고 믿음직하고 오래 가는 엔진만 받으시는 것이 아닙니다. 선진 기술과 커민스 고객관리팀의 24/7/365 서비스, 북미에서 가장 폭넓고 유능한 부품 서비스망(사업소 3,500곳 이상)이 따라옵니다. X15 엔진에는 결함이 발생하면 신속히 분석할 수 있도록 검증된 Connected Diagnostics 시스템이 탑재되어 있습니다. 커민스의 무선식(Over-the-Air, OTA) 엔진 맞춤 설정 기술인 Connected Calibrations™는 작업 현장에서 엔진 캘리브레이션을 업그레이드할 수 있게 해줍니다. 최신 설정을 받기 위해 딜러점을 방문할 필요가 없습니다. 저희가 하는 모든 일은 운행 중단 시간을 줄이고 생산성을 높이는 데 맞춰져 있습니다. 그것이 수익을 높이는 가장 빠른 길이기 때문입니다.

truck-image.png

광고된 마력 400-500 hp
298-373 kW
피크 토크 1450-1850 lb-ft
1966-2508 Nm
속도 제어 1700 RPM
클러치 결합 토크 1000 lb-ft
1356 Nm
실린더 수 6
시스템 중량 3152 lb
1430 Kg
엔진(건조) 2961 lb
1343 Kg
후처리 시스템 191 lb
87 Kg
등급 마력 피크 토크
400EX 400 1650 lb-ft
400EX 400 1750 lb-ft
400EX 400 1850 lb-ft
450EX 450 1750 lb-ft
450EX 450 1850 lb-ft
500EX 500 1850 lb-ft
400ST 400 1450/1650 lb-ft
400ST 400 1550/1750 lb-ft
400ST 400 1650/1850 lb-ft
450ST 450 1450/1650 lb-ft
450ST 450 1550/1750 lb-ft
450ST 450 1650/1850 lb-ft
500ST 500 1650/1850 lb-ft
450 450 1650 lb-ft
450 450 1750 lb-ft
450 450 1850 lb-ft
500 500 1650 lb-ft
500 500 1850 lb-ft
  • VGT 터보차저 - 신뢰할 수 있으며 빠른 가속을 위해 정밀하게 설계됨
  • XPI 연료 시스템 - 높은 압력으로 인해 사이클당 다수의 인젝션이 가능하고, 이는 업계 최고의 연비 경제성과 조용한 작동을 제공함
  • Single-Module™ 후처리 시스템 - 작고 무게가 가벼운 시스템으로 재(ash) 용량이 증가되었으며 정비 주기가 길어짐
  • Fleetguard 연료 및 윤활유 필터 - 뛰어난 홀딩으로 기계를 더욱 보호하고 정비 주기 간격을 늘려줌
  • 고용량 전기 제어 모듈 - 모든 하부 시스템에서 입력된 데이터를 전체적으로 통합하여 성능을 최적화 함
  • 커민스 엔진 브레이크 - 업계에서 가장 강력한 최대 600 브레이크 마력을 제공합니다. 강력한 브레이크 마력은 서비스 브레이크의 마모와 교체 비용을 줄여줍니다.
항목 많이 어려운 작업
 
단거리 수송
<5.0 – 5.9 MPG
일반 작업
6.0 – 6.9 MPG
가벼운 작업
>7.0 MPG
배유 주기 25,000 Mi
40,000 Km
40,000 Mi
64,000 Km
50,000 Mi
80,000 Km
75,000 Mi
120,000 Km
X15 VALVOLINE PB1 사용 시 배유 30,000 Mi
48,000 Km
45,000 Mi
72,000 Km
55,000 Mi
89,000 Km
80,000 Mi*
130,000 Km
X15 커민스 OILGUARD 사용 시 배유 연장 가능 연장 가능 연장 가능 100,000 Mi*
112,000 Km
연료 필터2 25,000 Mi
40,000 Km
40,000 Mi
64,000 Km
50,000 Mi
80,000 Km
75,000 Mi**
120,000 Km
디젤 분진 필터3 250,000-400,000 Mi
400,000-640,000 Km
  400,000-600,000 Mi
640,000-960,000 Km
600,000- 800,000 Mi
960,000-1,300,000 Km
DEF 필터 250,000 Mi
400,000 Km
  280,000 Mi
448,000 Km
300,000 Mi
480,000 Km
밸브 조정 500,000 Mi
800,000 Km
  500,000 Mi
800,000 Km
500,000 Mi
800,000 Km

* 커민스는 Valvoline Premium Blue (PB 8600ES) 사용을 권장합니다.
** 연료 필터 주기를 60,000마일에서 75,000마일로 늘리려면 커민스 서비스 네트워크를 통해 연장 필터를 구입하여 사용하셔야 합니다.

1 - 최대 80,000마일 배유 주기, 커민스 OilGuard 오일 분석 프로그램 이용 시
2 - Premium Blue 사용자의 경우, 연료 필터 주기가 ODI와 일치합니다.
3 - DPF 클리닝 시 정비 램프에 불이 들어옵니다.



당사의 전체 브로슈어 라이브러리에 액세스하려면, 여기를 클릭하세요.
cummins.com
으로 이동

찾으시는 정보가
cummins.com에 있습니다.

지금 해당 사이트를 열고 있습니다.

감사합니다.