X12(스테이지 V)

엔진 파워  335 - 513   hp
250 - 383 kW
토크  1250 - 1696   lb-ft
1695 - 2299 N•m
인증 Stage V

사용 분야

농업 건설 광산용 엔진 철도차량 엔진

제공되는 지역

미국 및 캐나다,  러시아,  아프리카 및 중동,  멕시코,  필리핀,  싱가포르,  브라질,  볼리비아,  우루과이,  파라과이,  아르헨티나,  콜롬비아,  중앙 아메리카,  유럽,  한국,  일본

개요:

검증된 성능

조각된 블록과 첨단 컴포넌트를 갖춘 커민스 X12 엔진은 불과 1900 lbs(862 kg) 무게로 최대 513 hp를 제공하는, 동급 엔진 가운데 최고의 마력 대 중량비를 자랑합니다. 커민스에서 직접 설계한 웨이스트게이트 터보(wastegated turbo)를 통해 60%의 토크 상승을 이뤄, 더 낮은 엔진 rpm에서도 부하율 증가에 더 빠르게 반응합니다.

디젤산화촉매(DOC)와 선택촉매환원(SCR), 디젤분진필터(DPF)는 모두 처음 도입된 직후부터 고객 시장에서 큰 성공을 거둬온 검증된 기술입니다. 연료와 DEF를 합친 전체 유체 비용이 그 선행 방식보다 3% 적습니다. 이 EGR-free 설계 제품에서는 Stage V 배출 기준을 충족하기 위해 큰 변경이 필요 없습니다.

X12 오너들은 또한 커민스의 원격 모니터링 기술인 Connected Diagnostics™가 제공하는 혜택을 누립니다. 이 기술은 사용자의 엔진을 무선으로 전문가에게 연결하여 장비에 어떤 오류 코드가 발생했을 때 즉각적인 분석과 권장사항을 제시해 줍니다(텔레매틱스 기능이 있는 장비의 경우).

X12에는 진단 및 수리 공정을 간소화하도록 프로세스 안내식 패키지를 제공하는 Cummins Guidanz™ 기술이 적용되며, 따라서 신속한 수리에 필요한 올바른 부품, 도구 및 지원 사항을 현장으로 가져올 수 있습니다.

인증 레벨 Stage V/Tier 4 Final
배기량 11.9 liters
향상된 출력 335-513 hp(250-383 kW)
향상된 토크 1250-1696 lb-ft (1695-2299 N•m)
엔진 모델 정격 엔진 파워 출력 HP (kW) @ RPM 피크 토크 lb-ft (N•m) @ rpm
X12 513 513 (383) @ 1900 1696 (2299) @ 1400
X12 500 500 (373) @ 1800 1600 (2169) @ 1400
X12 475 475 (354) @ 1800 1600 (2169) @ 1400
X12 460 460 (343) @ 2100 1696 (2299) @ 1400
X12 450 450 (336) @ 1800 1600 (2169) @ 1400
X12 435 435 (324) @ 1900 1600 (2169) @ 1400
X12 430 430 (321) @ 2100 1600 (2299) @ 1400
X12 430 430 (321) @ 1800 1450 (1966) @ 1400
X12 400 400 (298) @ 2100 1600 (2169) @ 1400
X12 400 400 (298) @ 2100 1500 (2034) @ 1400
X12 400 400 (298) @ 2100 1400 (1898) @ 1400
X12 400 400 (298) @ 2100 1400 (1898) @ 1400
X12 375 375 (280) @ 2100 1450 (1966) @ 1400
X12 375 375 (280) @ 1800 1350 (1830) @ 1400
X12 375 375 (280) @ 1900 1350 (1830) @ 1400
X12 355 355 (250) @ 2000 1373 (1862) @ 1400
X12 350 350 (261) @ 2000 1275 (1729) @ 1400
X12 350 350 (261) @ 2100 1350 (1830) @ 1400
X12 335 335 (250) @ 2100 1250 (1695) @ 1400


당사의 전체 브로슈어 라이브러리에 액세스하려면, 여기를 클릭하세요.
cummins.com
으로 이동

찾으시는 정보가
cummins.com에 있습니다.

지금 해당 사이트를 열고 있습니다.

감사합니다.