X12(2021)
X12(2021)
엔진 파워 350 - 500 hp
261 - 373 kW
261 - 373 kW
토크 1250 - 1700 lb-ft
1695 - 2305 N•m
1695 - 2305 N•m
인증 EPA 2021
사용 분야 선택
개요:
X12는 중량에 민감한 차종에 최대의 유효 하중을 제공하기 위해 설계되었습니다. 2,050 lbs에 불과한 X12는 가장 가벼운 경쟁사의 11L 엔진에 비해 적어도 150 lbs는 가벼우면서도 350-500 HP에 1250-1700 lb-ft의 강력한 성능을 발휘합니다. 배기량이 더 큰 엔진의 응답성과 힘을 가진 X12는 운전자들이 바라는 성능을 발휘하면서 모든 작업에서 효율을 극대화합니다.
2021년형 X12의 새로운 특징
커민스는 고객들이 구매하는 커민스 엔진과 파워트레인으로부터 최적의 성능을 믿고 기대할 수 있도록 지속적으로 제품을 테스트하여 수정합니다. 따라서 환경보호국(EPA)에서 지정하는 배출 기준의 새로운 해를 맞이하면서 커민스는 X12에서는 EPA 요건 이상의 것을 모색했습니다.
2021년형 X12이 다음의 시장 영역에 어떤 이점을 주는지 알아보시기 바랍니다.
쓰레기차 |
탱크 트럭 |
콘크리트 믹서 |
소방차 |
캠핑카 및 RV |
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
*이미지는 커민스 X12 엔진을 사용할 수 있는 용도가 포함된 것은 아닙니다.