X12 개요 이미지

X12(2018)

엔진 파워  350 - 500   hp
261 - 373 kW
토크  1250 - 1700   lb-ft
1695 - 2305 N•m
인증

개요:

 

쓰레기차

탱크 트럭

콘크리트 믹서

소방차

캠핑카 및 RV

쓰레기차 탱커 트럭 콘크리트 트럭 소방차 캠핑카_300px.jpg

*이미지는 커민스 X12 엔진을 사용할 수 있는 용도가 포함된 것은 아닙니다.

 

12리터로 새롭게 정의되는 생산성. Cummins X12™ 엔진은 중형 엔진 카테고리 전체(10L-13L)를 재정의하여 근거리 화물 트럭, 작업용 트럭(예: 청소차, 콘크리트 믹서차) 및 복합수송용 트럭 분야에 새로운 기준을 설정합니다.

힘과 효율의 조합이 두드러집니다. X12에 큰 기어를 넣어 왼쪽 차선의 차량을 추월해 가면서도 모든 작업에 충분한 연료를 탱크에 남길 수 있습니다.

무게 값을 하는 엔진. 그저 의심할 바 없는 수준이 아니라 타의 추종을 불허하는 성능입니다. 가장 근접한 경쟁사 엔진에 비해서도 최소 150파운드 가볍고 이전 세대에 비해서는 600파운드 정도 가벼운 불과 2,050파운드의 무게를 가진 X12는 10~16리터급 헤비듀티 엔진 가운데 중량 대비 출력비가 가장 높습니다.

무게 600파운드 절감의 효과

  • 유조차에 97갤런을 더 실을 수 있습니다.
  • 주택가 청소차에 쓰레기 봉투를 27개 더 실을 수 있습니다.
  • 소방차 운전석 설계의 융통성을 크게 높일 수 있습니다.

커민스 社는 직접적으로 엔진을 이용하든 트랜스미션 및/또는 트랜스퍼 케이스 같은 대체 수단을 통해서든 커민스 동력 제품을 이용해서 기기를 구동하는 TEM 및 차대 제작사를 위해 특화된 지원을 제공합니다.

더 보기

 



당사의 전체 브로슈어 라이브러리에 액세스하려면, 여기를 클릭하세요.
cummins.com
으로 이동

찾으시는 정보가
cummins.com에 있습니다.

지금 해당 사이트를 열고 있습니다.

감사합니다.