티어 4 파이널(<751 hp) 유체 및 여과

DEF 용기디젤배기유체(DEF)

디젤배기유체(DEF)는 Tier 4 Final 후처리 시스템의 필수 요소입니다. 구매하시는 DEF에는 미국석유협회(American Petroleum Institute, API), 독일표준협회(German Institute of Standardization) DIN70700 또는 국제표준화기구(International Organization of Standardization, ISO) 2224-1 등의 인증을 하나 이상 충족하여 표시해야 합니다. DEF는 북미와 유럽에 널리 보급되어 있습니다. finddef.com 및 discoverdef.com 등 인기 웹사이트에서 할인판매점에 관한 안내를 받으실 수 있습니다.

연료 청결도와 품질의 유지

nanonet 필터커민스 Tier 4 Final 엔진들은 최대 황함유량이 15 ppm 미만인 초저유황경유(Ultra-Low Sulfur Diesel, ULSD)를 사용해야 합니다. 이는 규제 요건 사항이며, 이를 지키지 않을 경우 단기간 안에 엔진과 후처리 시스템에 손상을 가할 수 있습니다. 이러한 손상이 있을 경우 엔진과 후처리 시스템의 작동이 불가능해질 수 있으며, 올바른 연료를 사용하지 않아 발생한 고장에 대해서는 보증 서비스가 제공되지 않습니다. 모든 Tier 4 Final 엔진에 사용되는 고압커먼레일(HPCR) 연료 시스템은 새로운 차원의 청결도를 필요로 합니다. 연료 인젝터 같은 내부 컴포넌트들은 5미크론에 불과한 작은 입자로도 손상될 수 있습니다. 인젝터 마모는 엔진 성능과 연비를 떨어뜨릴 수 있으며, 기타 엔진 컴포넌트에 심한 손상을 초래할 수 있습니다. Fleetguard 연료 필터와 NanoNet 미디어의 조합은 특히 고진동 및 연료 급증(surge) 상황에서, 유해 입자에 대한 보호 능력을 최대 13까지 높여줄 수 있습니다.

저회분 윤활유

실린더 내 연소로부터 발생하는 회분으로 인해 후처리 시스템이 막힐 수 있습니다. 저회분 엔진 오일의 사용은 더 깨끗한 연소를 촉진하고 후처리 시스템이 최적의 성능을 발휘하는 데 도움이 됩니다. API CJ-4 또는 ACEA-E9 엔진 오일 같은 권장 오일을 사용하셔야 합니다.

공기 필터커민스 Direct Flow™ 공기 여과기

커민스 Direct Flow 에어 클리너는 기존 필터보다 50 적은 공간을 차지하면서 30% 더 많은 먼지 입자를 담을 수 있어 서비스 주기를 더 늘려줍니다. 권장사항대로 1차 및 2차 필터 엘리먼트를 교체하면 공기 흐름을 극대화할 수 있습니다. 여과 효율의 향상을 통해 Direct Flow는 필터 서비스 주기를 늘리고 운영 비용을 줄일 수 있게 해줍니다.

사례 연구 행동

Goldacres 스프레이어 - 1999부터 커민스 엔진 탑재

보기

아몬드 생산의 세계적 성장에 힘이 된 커민스

보기

Apache 살포기 제품군에 탑재된 커민스 티어 4 파이널 엔진

보기

호주 면산업 확립에 기여한 커민스

보기

커민스 파워 유닛은 최고의 선택

보기

첨단의 효율성

보기

Bandit Industries 전목 분쇄기의 엔진 다운사이징을 가능케 한 커민스 퍼포먼스 시리즈

보기

커민스, Kubota의 사상 최대 트랙터에 엔진 파워와 신뢰성을 제공하기 위해 개입

보기

연비 향상과 비용 절감: 영농인 가이드

보기

세계 최초의 자율형 과수원 살포기 GUSS에 탑재된 커민스 엔진

보기


모든 사례 연구를 보려면 여기를 클릭하세요.
cummins.com
으로 이동

찾으시는 정보가
cummins.com에 있습니다.

지금 해당 사이트를 열고 있습니다.

감사합니다.