이 엔진들 역시 유럽에서는 AdBlue®로 알려진 디젤 배기 유체(DEF)를 필요로 합니다. DEF 램프는 DEF 탱크에 주유가 필요할 때 알려주며, 대시보드에 있는 DEF 게이지 역시 조치가 필요할 때 오퍼레이터에게 알려줍니다.
디젤 배기 유체(DEF) 램프
DEF 램프
DEF 액위가 낮아지면 점등하며, DEF가 매우 적은 양 미만으로 떨어지면 점멸합니다. 오퍼레이터는 DEF 탱크에 DEF를 채워야 합니다.
DEF 램프와 함께 엔진 체크 램프 켜짐
DEF 액위가 심각하게 낮아지면 점등합니다. 탱크를 즉시 채우지 않으면 출력이 감소할 것입니다. 오퍼레이터는 DEF 탱크에 DEF를 채워야 합니다. DEF 탱크를 채운 후에는 엔진의 정상 출력이 돌아옵니다.
DEF 램프가 점멸하고 엔진 체크 램프 켜짐
DEF 액위가 0에 가까워질 때 나타납니다. 탱크를 즉시 채우지 않으면 출력이 더 감소할 것입니다. 오퍼레이터는 DEF 탱크에 DEF를 채워야 합니다. DEF 탱크를 채우면 엔진의 정상 출력이 돌아옵니다.
DEF 램프가 점멸하고 엔진 정지 램프 켜짐
DEF 게이지 판독치가 0이 된 지 30분이 경과하면 나타납니다. 출력은 유휴 상태로 제한됩니다. 오퍼레이터는 안전이 확보되면 장비를 정지하고, DEF 탱크를 채워야 합니다. DEF 탱크를 채우면 엔진의 정상 출력이 돌아옵니다.
배기 시스템 클리닝 램프
배기 시스템 온도 상승(HEST) 램프
배기 시스템 클리닝 중 배기 온도가 정상치보다 올라가면 점등할 수 있습니다. 오퍼레이터는 배기관 출구가 가연성 또는 연소성 표면을 향하고 있지 않은지 확인해야 합니다.
배기 시스템 클리닝 램프
배기 시스템이 자동 배기 시스템 클리닝 작업을 완료할 수 없을 때 점등합니다. 오퍼레이터는 배기 시스템 클리닝 스위치가 "STOP"(정지) 위치에 있지 않은지 확인해야 하며, 근무일 또는 근무 시간 마감 등 고정 상태로 배기 시스템 클리닝을 완료할 수 있는 시간이 될 때까지 작업을 계속합니다.
배기 시스템 클리닝 램프와 함께 엔진 체크 램프 켜짐
배기 시스템 클리닝 램프가 점등한 후 적절한 시간 안에 배기 시스템 클리닝 작업이 수행되지 않으면 엔진 체크 램프가 점등하고 엔진 출력이 현저히 감소할 것입니다. 안전이 확보되면 장비를 주차하고, 배기 시스템 클리닝 시작 스위치를 누릅니다. 클리닝 작업이 완료되면 정상 엔진 출력이 모두 돌아올 것입니다.
배기 시스템 클리닝 램프
배기 시스템 클리닝 시작 스위치를 이용하여 고정 상태에서 배기 시스템 클리닝 작업이 시작되면 점멸합니다. 이 램프는 고정식 클리닝 작업이 완료될 때까지 점멸합니다. 이 램프가 꺼지면 오퍼레이터는 정상 작업을 재개할 수 있습니다.
배기 시스템 클리닝 정지 램프
배기 시스템 클리닝 스위치가 "STOP"(정지) 위치에 가 있어 클리닝 작업이 방지되는 경우에 점등합니다. 이 스위치는 배기 온도 상승이 위험을 야기하는 경우에만 사용해야 합니다. 배기 시스템 클리닝 스위치를 "STOP" 위치에 놓는 경우가 지나치게 많으면 고정식 배기 클리닝 작업을 더 자주 수행해야 하는 결과를 초래할 것입니다.
엔진 정지 램프(QSG12 및 QSX15 전용)
계속 가동하면 배기 시스템에 손상을 줄 수 있는 경우에 점등합니다. 안전이 확보되는 즉시 엔진을 끄고 서비스를 요청하세요. 그렇지 않으면 배기 시스템 손상 위험을 감수해야 합니다.
배기 시스템 클리닝 스위치
배기 시스템 클리닝 가능
정상 가동 중에는 이 스위치가 통상적인 가운데 위치에 남아 있습니다. 이는 배기 시스템 클리닝이 가능한 상태로서, 자동 클리닝 기능으로 누적 잔류물을 청소할 수 있음을 의미합니다. 배기 시스템 클리닝 작업은 타이머를 미리 설정해서 20시간 간격으로 자동 시작할 수 있으며 소요 시간은 약 15-30분입니다. 오퍼레이터의 개입은 필요 없으며 클리닝 중에도 장비는 계속 정상 작동합니다.
클리닝 작업 중, 배기 온도가 정상치 이상으로 상승했으며 안전 고려사항이 작용됨을 알리기 위해 HEST 램프가 점등할 수 있습니다.
배기 시스템 클리닝 시작
스위치를 눌러 상부 위치로 가게 하면 수동식(주차식) 배기 시스템 클리닝 기능이 시작됩니다. 이는 충격 강도가 매우 큰 이례적인 조건으로 인한 드문 경우에 필요합니다. 배기 시스템 클리닝 램프가 점등하면 수동식(주차식) 배기 시스템 클리닝이 필요할 수 있습니다. 시작 스위치(Start Switch)를 누르면 클리닝이 시작되며 이는 배기 시스템 클리닝 램프의 점멸로 확인할 수 있습니다.
수동식(주차식) 배기 시스템 클리닝 작업 중 배기 온도가 정상치 이상으로 상승했으며 안전 고려사항이 적용됨을 알리기 위해 HEST 램프가 점등할 수 있습니다. 수동식(주차식) 배기 시스템 클리닝 스위치를 누른 후 이 스위치는 통상적인 중간 위치로 돌아옵니다.
배기 시스템 클리닝 정지 기능
스위치를 하부 위치 로 눌러 내리면 배기 시스템 클리닝 기능이 가동되지 않습니다. 배기 시스템 클리닝 기능의 정지는 안전상의 이유로 배기 온도의 비정상적 상승을 방지해야 하는 경우에만 필요합니다.
이 스위치를 누르면 배기 시스템 클리닝 정지 램프가 점등하여 배기 시스템 클리닝이 비활성화되었음을 알립니다. 이 스위치는 다시 통상적인 중앙 위치로 올려 자동 배기 시스템 클리닝 기능으로 되돌릴 때까지 이 위치에 놓인 상태로 유지됩니다.
배기 시스템 클리닝 비활성화 상태를 장기간 방치하면 수동식(주차식) 배기 시스템 클리닝이 필요해지는 결과를 초래할 것이므로 이 위치에 오래 둬서는 안 됩니다.