재생(Remanufactured) 커민스 터보 디젤
재생(Remanufactured) 커민스 터보 디젤
엔진 파워 325 - 385 hp
242 - 287 kW
242 - 287 kW
토크 610 - 930 lb-ft
827 - 1261 N•m
827 - 1261 N•m
인증
Cummins 5.9L 또는 6.7L 정식 재생 엔진으로, 아끼시는 트럭에 새 생명을 주세요. Mopar®에서 독점 공급합니다.
Mopar® Reman 5.9L / 6.7L 터보 디젤 엔진은 Cummins ReCon®에서 정식 재생한 커민스 엔진입니다.
Mopar® Reman 엔진은 커민스 정품입니다.
- 커민스 엔진 탑재 Ram 트럭을 신속히 재가동시키는 비용효율적이고 확실한 솔루션
- 해당 픽업트럭에 맞춰 설계와 테스트를 거친 정식 재생 엔진이라는 사실이 주는 마음의 평온
- 2년/100,000마일 보증, 새로 개정된 Mopar®의 가격 체계
커민스 5.9L 및 6.7L 터보 디젤 재생 엔진의 가격 및 구매 정보는 FCA 미국 공인 딜러에게 문의하시기 바랍니다.
사용 분야
엔진 교체 픽업트럭
개요:
커민스 6.7L 터보 디젤 재생 엔진
전통과 유산:
커민스 6.7L 터보 디젤이 이 정식 재생품을 통해 Ram 헤비듀티 트럭 분야에서 자신의 유산과 전통을 이어갑니다. 공장에서 정식 재생된 커민스 6.7L 터보 디젤 엔진을 이제 Ram 헤비듀티 트럭에 탑재할 수 있습니다. 지역 공인 Mopar® 딜러가 독점 공급합니다.
연식 범위 | 신청서 | 엔진 유형 | Reman 품번 |
2007.5 | 픽업 | 엔진 완제품 | R8310893AA* |
2008-2009 | 픽업 | 엔진 완제품 | R8310896AA* |
2009-1010 | 섀시 캡 | 엔진 완제품 | R8310894AA* |
2010 | 픽업 | 엔진 완제품 | R8310896AA* |
2011-2012 | 섀시 캡 | 엔진 완제품 | R8310895AA* |
2011-2012 | 픽업 | 엔진 완제품 | R8310898AA* |
2013-2018 | 섀시 캡 | 엔진 완제품 | R8071551AA* |
2013-2018 | 픽업 | 엔진 완제품 | R8071553AA* |
*와이어링 하니스 및 ECM 미포함
커민스 5.9L 터보 디젤 재생 엔진
전설:
커민스 5.9L 터보 디젤 엔진이 귀하의 픽업트럭을 위한 동력원으로서 실용성을 유지합니다. 공장에서 정식 재생된 커민스 5.9L 터보 디젤 엔진을 이제 Ram 헤비듀티 트럭에 탑재할 수 있습니다. 지역 공인 Mopar® 딜러가 독점 공급합니다.
연식 범위 | 신청서 | 엔진 유형 | Reman 품번 |
1998 | 5.9L 12V 픽업 | 재생 완제품 | R8464881AA* |
2004.5-5.5 | 5.9L 24V 픽업 | 재생 완제품 | R8453521AA* |
2006 | 5.9L 24V 픽업 | 재생 완제품 | R8416637AA* |
2007 | 5.9L 24V 픽업 | 재생 완제품 | R8416636AA* |
*와이어링 하니스 및 ECM 미포함