QSX15(티어 4 파이널/스테이지 IV)
QSX15(티어 4 파이널/스테이지 IV)
엔진 파워 450 - 675 hp
336 - 503 kW
336 - 503 kW
토크 1650 - 2050 lb-ft
2237 - 2779 N•m
2237 - 2779 N•m
인증 티어 4 파이널/스테이지 IV
사용 분야
농업 건설< /span> 광산용 엔진 오일 및 가스 엔진 철도차량 엔진 시추 유정 서비스
개요:
가장 필요한 부분의 성능 향상
대형 굴삭기, 휠로더, 그레이더, 착암기, 압축기 등 어떤 장비를 제조하시든, QSX15 엔진은 여러분이 커민스 엔진에 기대하는 경제적이고 믿음직한 힘과 성능을 발휘하도록 설계되어 있습니다. 실제로, QSX15 for Tier 4 Final 엔진은 연비 경제성 향상과 동시에 50% 이상의 토크 증가가 가능한 출력 등급을 제공합니다.
종합적 품질 관리를 위해 모든 주요 컴포넌트와 시스템을 커민스가 직접 설계하여 전자 부품과 완벽히 통합 연동하는 검증된 엔진을 구성합니다. 선택적 촉매 환원(SCR) 시스템을 추가하여 질소산화물(NOx) 저감 성능을 높임으로써 연소 효율을 높이는 개조가 가능해졌고, 그 결과 연비와 과도 응답이 향상되었습니다. QSX15는 SCR에 커민스 디젤 분진 필터(DPF)를 결합하여 미세 먼지(PM)를 더욱 줄였으며, 성능을 최적화함으로써 동급 엔진 가운데 최고의 출력 밀도를 발휘합니다. 탄탄한 성능과 내구성, 걸출한 신뢰성과 탁월한 연비 경제성을 갖춘 QSX15는 헤비듀티 장비용 엔진으로 선택받기 충분합니다.