QSL9(티어 4 파이널/스테이지 IV)
QSL9(티어 4 파이널/스테이지 IV)
엔진 파워 250 - 400 hp
186 - 298 kW
186 - 298 kW
토크 1200 - 1200 lb-ft
1627 - 1627 N•m
1627 - 1627 N•m
인증 티어 4 파이널/스테이지 IV
사용 분야
농업 건설 광산용 엔진 오일 및 가스 엔진 철도차량 엔진 유정 서비스
제공되는 지역
미국 및 캐나다, 러시아, 아르리카 & 중동, 멕시코, 필리핀, 싱가포르; 브라질, 볼리비아, 우루과이, 파라과이, 아르헨티나, 콜롬비아, 중앙 아메리카, 유럽, 일본, 한국
개요:
확연한 우위를 보여주세요. 티어 4 파이널/스테이지 IV용 Cummins QSL9 엔진
2014년에 발효된 미 환경보호국(EPA) 티어 4 파이널 및 EU 스테이지 IV 준제로 배출가스 규제를 위해 커민스는 모든 유형의 장비에 확연한 이점을 제공하는 기술 솔루션을 보유하고 있습니다.
다른 제조업체들은 배출가스 후처리 시스템을 아웃소싱하고 있지만, 커민스는 자체 생산합니다. 엔진과 배기 시스템의 이러한 완전한 통합을 통해 커민스는 티어 4 인터림 엔진으로 이미 달성한 5% 이상의 연비 경제성을 최적화하는 동시에 준제로 배출가스를 달성할 수 있습니다.
QSL9 엔진은 티어 4 파이널에서 250-400 hp(186-298 kW)로 평가됩니다. 티어 4 인터림 엔진과 동일한 열 차단 기능을 제공하므로 냉각 패키지에 미치는 영향이 최소화됩니다. QSL9는 동급 최고의 중량 대비 출력 비율을 달성하기 위해 매우 높은 강도를 작은 공간에 결합하였습니다.
이 엔진은 굴삭기, 크레인, 휠로더, 컴팩터, 공기 압축기를 포함한 모든 유형의 건설 장비와 대형 지게차, 컨테이너 처리 트럭과 같은 자재 취급 장비에 사용됩니다. 일반적으로 농업용 트랙터 및 분무기, 벌목 시장의 치퍼 및 펠러 번처에서 발견됩니다.
티어 4 인터림에서 개선된 모든 성능은 티어 4 파이널 엔진에 통합되었으며, 토크 출력을 극대화하고 있습니다. QSL9의 경우 1200 lb-ft(1627 N•m)에 도달했습니다.