QSK50 DPM EPA 티어 4 파이널
1119 - 1417 kW
사용 분야
개요:
Cummins QSK50 티어 4 파이널 시추 파워 모듈은 환경보호국(EPA)에서 도입한 엄격한 조치를 충족하기 위해 개발되었습니다. 티어 3 및 티어 2와 비교하여 티어 4 파이널 배출가스 표준은 아산화질소(NOx)와 입자상 물질(PM)을 줄이기 위한 의미 있는 진전이었습니다. 실제로 QSK50 티어 4 파이널 시추 파워 모듈은 이전 티어 2 모델보다 45% 적은 아산화질소와 85% 적은 입자상 물질을 배출합니다.
전설적인 K50 및 후속 티어 2 QSK50 시추 파워 모듈을 기반으로 하는 QSK50 EPA 티어 4 파이널 시추 파워 모듈은 커민스에서 자체적으로 설계, 개발, 조립하고 테스트했습니다. 오일 및 가스 시추 응용 분야에 최적의 성능, 신뢰성 및 다목적성을 제공할 수 있도록 엔진에서 교류 발전기에 이르는 모든 컴포넌트를 제작했습니다.
QSK50 티어 4 파이널 엔진은 커민스 MCRS 연료 시스템 기술을 사용하여 1,500bhp(1,119kWm) @ 1,200rpm에서 1,900bhp (1417kWm) @ 1800rpm까지 4가지 정격을 제공하면서 미국 EPA 티어 4 파이널 배출가스 표준을 충족합니다. 이 엔진은 60Hz에서 1,000-1,300kWe의 전기 정격을 가진 시추 리그 서비스용 크기의 형권 교류 발전기와 결합됩니다.
커민스 서비스 네트워크 및 보증이 완비형 시추 파워 모듈 패키지를 지원하므로 가동 시간 및 리그 효율성의 향상이 보장됩니다.
자세한 정보는 현지 커민스 유통 업체에 문의하세요.
추가 관련 자료: