QSF2.8(티어 4 파이널/스테이지 IV)

엔진 파워  49 - 74   hp
37 - 55 kW
토크  147 - 221   lb-ft
199 - 300 N•m
인증  티어 4 파이널/스테이지 IV 

사용 분야

 농업   건설   광산용 엔진   철도차량 에진   지하 광산용

제공되는 지역

미국 및 캐나다,  러시아,  아르리카 & 중동,  멕시코,  필리핀,  싱가포르; 브라질,  볼리비아,  우루과이,  파라과이,  아르헨티나,  콜롬비아,  중앙 아메리카,  유럽,  일본,  한국

개요:

모든 면에서 앞서갑니다.

2.8 liter QSF는 74 hp(55 kW)의 성능을 제공합니다. 49 hp(37 kW)에서 사용되는 2.2 liter 엔진과 유사한 엔벨로프 크기에서 최대 3.6 liter의 대형 엔진과 유사한 성능을 제공하는 것입니다. 고압 커먼레일(HPCR) 연료 분사 장치가 전기능 전자 제어 장치 및 커민스 웨이스트게이트 터보차저와 결합되어 221 lb-ft(300 N•m)라는 매우 인상적인 피크 토크를 제공합니다.

이 고급 기술을 통해 QSF2.8은 냉각 배출 가스 재순환(EGR) 기술과 커민스 독점 디젤 산화 촉매(DOC)만을 사용하여 티어 4 파이널/스테이지 IV의 준제로 배출가스 표준을 충족할 수 있습니다. 티어 3/스테이지 III 배출가스 표준이 적용되는 지역의 경우 동일한 QSF2.8 엔진이 DOC 없이 해당 규정을 충족합니다.

DOC는 진정으로 "유지 보수가 필요하지 않은" 기술입니다. 디젤 분진 필터(DPF)가 요구하는 어떠한 형태의 재생도 필요로 하지 않는 완전 수동 시스템입니다. 또한, 장비 설계자가 유연하게 배기 머플러와 별도로 또는 촉매-머플러 결합형 유닛의 일부로 컴포넌트를 장착할 수 있습니다. 소형 4기통 응용 분야를 위해 특별히 설계된 CCC는 커민스 배출 가스 솔루션 팀의 방대한 DOC 기술 관련 경험을 토대로 합니다.

소형 QSF2.8 디자인에 포함되어 있는 커민스 독점 Direct Flow™ 공기 청정기는 기존의 원통형 공기 필터보다 훨씬 더 적은 공간을 차지하고 먼지 보유 능력이 향상되어 정비 간격이 더 깁니다.

조각된 주철 블록과 복합 재료의 혁신적인 사용을 통해 단 507 lb(230 kg)의 중량을 달성하여 QSF2.8 구동 장비에 탁월한 무게 이점을 제공합니다.

QuickCheck 5200과 같은 전자 도구를 사용한 신속한 플러그인 진단 및 데이터 다운로드를 위해 전자 제어 모듈(ECM)을 원격으로 장착하므로 유지 보수가 더 간단합니다. 오일 주입, 윤활유 필터 및 연료 필터는 신속한 정비를 위해 500시간 간격으로 설정됩니다. 커민스의 엄격한 제조 표준에 따라 전 세계 어디에서나 사용할 수 있도록 제작된 QSF2.8은 전설적인 수준의 신뢰성과 내구성을 유지하면서도 이 출력을 지원하는 다른 어떤 엔진보다 더 작고 강력하며 단순하게 설계되었습니다. 즉, 모든 차원에서 앞서 있는 제품입니다.

인라인 4기통 설계, 2.8 liter의 배기량, EPA 티어 4 파이널/EU 스테이지 IV

엔진 모델 정격 마력 hp (kW) @ rpm 피크 토크 lb-ft (Nm) @ rpm 흡기
QSF2.8 74 74 (55) @ 2500 221 (300) @ 1600 CAC가 있는 웨이스트게이트 터보차저
QSF2.8 65 65 (48) @ 2500 200 (270) @ 1600 CAC가 있는 웨이스트게이트 터보차저
QSF2.8 65 65 (48) @ 2500 170 (230) @ 1600 웨이스트게이트 터보차저
QSF2.8 49 49 (37) @ 2500 147 (200) @ 1600 CAC가 있는 웨이스트게이트 터보차저
QSF2.8 49 49 (37) @ 2500 140 (190) @ 2500 웨이스트게이트 터보차저
QSF2.8 65 65 (48) @ 2200 170 (230) @ 1600 웨이스트게이트 터보차저
QSF2.8 49 49 (37) @ 2500 140 (190) @ 2200 웨이스트게이트 터보차저


당사의 전체 브로슈어 라이브러리에 액세스하려면, 여기를 클릭하세요.
cummins.com
으로 이동

찾으시는 정보가
cummins.com에 있습니다.

지금 해당 사이트를 열고 있습니다.

감사합니다.