농업용 QSB(Tier 2)

엔진 파워  110 - 275   hp
82 - 205 kW
토크  305 - 730   lb-ft
414 - 990 N•m
인증  티어 2 / 스테이지 II 

사용 분야

농업

제공되는 지역

미국 및 캐나다,  러시아,  아르리카 & 중동,  멕시코,  필리핀,  싱가포르; 브라질,  볼리비아,  우루과이,  파라과이,  아르헨티나,  콜롬비아,  중앙 아메리카,  유럽,  일본,  한국

개요:

60 에이커 규모의 가족 농장을 운영하든 8,000 에이커 규모의 농장을 운영하든 관계없이 전기능 전자 제어의 정확성과 유연성이 필요합니다. 이러한 제어를 통해 커민스 4 실린더 및 6 실린더 QSB 엔진이 모든 장비가 더 열심히, 더 오래, 더 잘 작동할 수 있습니다.

110~275 hp 등급 범위로 충전 공기 냉각 방식 및 터보 차저 버전 모두 시작할 때마다 강력한 성능을 제공합니다. 유지보수가 많이 필요하지 않은 필터 어셈블리는 유지 보수를 위한 시간 손실을 최소화하는 많은 표준 기능 중 하나 일 뿐입니다. QSB를 사용자 정의할 수 있는 많은 옵션 중에는 전체 소음 수준을 4 dBA만큼 줄이는 패키지가 있습니다.

장비, 환경 및 작업부하에 적합한 조합을 확보하는 것이 그 어느 때보다 쉬워졌습니다. 커민스 PowerMatch와 Advisor는 설계 및 설치 프로세스에 대한 전문가 지원을 제공할 준비가 되어 있습니다.

모든 QSK 엔진에는 업계에서 가장 포괄적이고 간단한 플랜 중 하나인 커민스 3단계 보증이 적용됩니다.

QSB 엔진은 모든 Tier 2 및 Stage II 배출가스 표준을 충족하며 컴팩트하고 간단한 비용 효율적인 설계 솔루션을 유지하는 실린더 내 기술을 사용하여 Tier 3 및 Stage IIIA를 준수합니다.

QSB 엔진은 더 이상 구매할 수 없습니다.

커민스 QSB 엔진은 세계에서 가장 성공적인 엔진 블록 설계 중 하나를 기반으로 합니다. 3.9, 4.5 및 5.9 리터 크기로 제공되며 6 실린더 모델에 12 또는 24 밸브 구성을 선택할 수 있어, 소형 트랙터에서  과일 나무 셰이커와 베리 피커에 이르기까지 모든 종류의 농업용 장비에 맞는 적절한 크기와 마력, 토크를 갖춘 QSB 엔진을 찾을 수 있습니다.

 
  QSB3.9 QSB4.5 QSB5.9
엔진 유형 인라인, 4기통 인라인, 4기통 인라인, 6기통
배기량 238 cu in3.9 리터 275 cu in4.5 리터 359 cu in5.9 리터
광고된 마력 120-130 hp89-97 kW 110 hp82 kW 130-275 hp97-205 kW
피크 토크 350-355 lb-ft475-481 N•m 305 lb-ft414 N•m 400-730 lb-ft542-990 N•m
보어 및 스트로크 4.02 in x 4.75 in102 mm x 120 mm 4.02 in x 5.39 in102 mm x 137 mm 4.02 in x 4.72 in102 mm x 120 mm
흡기 터보차저 및 차지에어쿨러 사용
오일 시스템 용량 10 U.S. qt9.5 리터 10 U.S. qt9.5 리터 17 U.S. qt16.1 리터
냉각수 용량 8.3 U.S. qt7.9 리터 8.3 U.S. qt102 mm x 120 mm 10.5 U.S. qt9.9 리터
길이 30.6 in777 mm 30.6 in777 mm 40.0 in1017 mm
너비 24.9 in632 mm 24.9 in632 mm 26.9 in684 mm
높이 37.7 in958 mm 35.5 in901 mm 37.7 in958 mm
중량(습중량) 745 lb338 kg 745 lb338 kg 952-1056 lb432-479 kg
엔진 모델 광고된 hp (kW) @ rpm 피크 hp(kW) @ rpm 피크 토크 lb-ft (N•m) @ rpm
QSB5.9
QSB 275* 275 (205) @ 2500 275 (205) @ 2300 730 (990) @ 1500
QSB 240 240 (179) @ 2500 250 (186) @ 2300 730 (990) @ 1500
QSB 240 240 (179) @ 2400 245 (183) @ 2300 730 (990) @ 1500
QSB 230 230 (172) @ 2200 230 (172) @ 2200 652 (884) @ 1500
QSB 220 220 (164) @ 2500 230 (172) @ 2300 670 (908) @ 1500
QSB 217 217 (162) @ 2000  217 (162) @ 2000  660 (762) @ 1500 
QSB 215 215 (160) @ 2500 225 (168) @ 2300 655 (888) @ 1500
QSB 215 215 (160) @ 2200 225 (168) @ 2000 692 (938) @ 1500
QSB 205 205 (153) @ 2500 215 (160) @ 2300 625 (847) @ 1500
QSB 205 205 (153) @ 2200 215 (160) @ 2000 685 (929) @ 1500
QSB 195 193 (145) @ 2300  198 (148) @ 2200  564 (765) @ 1500 
QSB 190** 190 (142) @ 2200 200 (149) @ 2000 658 (892) @ 1500
QSB 185 185 (138) @ 2500 190 (142) @ 2300 575 (780) @ 1500
QSB 185 185 (138) @ 2200 190 (142) @ 2000 575 (780) @ 1500
QSB 180** 180 (134) @ 2200 190 (142) @ 2000 624 (846) @ 1500
QSB 173 173 (129) @ 2500 179 (133) @ 2300 530 (700) @ 1500
QSB 173 173 (129) @ 2200 178 (133) @ 2000 580 (719) @ 1300
QSB 165 165 (123) @ 2000 165 (123) @ 2000 524 (694) @ 1300
QSB 155 155 (116) @ 2300 160 (119) @ 2000 440 (597) @ 1500
QSB 155 155 (116) @ 2500 160 (119) @ 2300 440 (597) @ 1500
QSB 155 155 (116) @ 2200 160 (119) @ 2000 440 (597) @ 1500
QSB 140 140 (104) @ 2200 145 (108) @ 2000 434 (589) @ 1500
QSB 130 130 (97) @ 2500 130 (97) @ 2300 373 (506) @ 1500
QSB 130** 130 (97) @ 2200 132 (98) @ 2000 400 (542) @ 1400
QSB4.5
QSB 110 110 (82) @ 2500 110 (82) @ 2500 305 (414) @ 1500
QSB 110 110 (82) @ 2200 110 (82) @ 2200 305 (414) @ 1500
QSB3.9
QSB 130 130 (97) @ 2500 135 (101) @ 2300 355 (481) @ 1500
QSB 125 125 (93) @ 2200 125 (93) @ 2200 355 (481) @ 1500
QSB 120 120 (89) @ 2500  125 (93) @ 2300  350 (475) @ 1400 

달리 명시되지 않는 한 모든 등급은 간헐적입니다. 추가 등급이 제공될 수 있습니다. 커민스 유통 업체 또는 딜러에 문의하세요. 모든 등급은 Tier 2을 충족합니다.

*제한된 등급을 나타냅니다.
**연속 등급을 나타냅니다.

QSB에는 소음을 줄이고 내구성을 높이기 위해 구조적으로 설계된 주철 페어런트 보어 블록이 있습니다. 통합형 워터 펌프, 윤활유 펌프 및 냉각기 하우징, 냉각수 바이패스가 가능한 누출 지점을 제거합니다.

  • 전기능 전자 제어 장치 - 엔진 작동을 최적화하고 다른 컴포넌트, 고급 진단, 완전한 프로그래밍 옵션 세트와의 원활한 통합을 지원합니다.
  • 구조용 리브가 있는 깊고 견고한 크랭크케이스 - 소음 감소 및 수명 연장.
  • Wastegated HX35 터보차저 - Wastegated 디자인은 전반적인 토크 커브에서 작동을 최적화하며 응답성을 향상시킵니다.
  • 정비가 많이 필요 없는 연료 필터 조립 - 연료 필터는 물 분리기와 연료 내 물 센서를 통합합니다. 500시간 동안 사용할 수 있는 필터이며, 일반적인 Fleetguard® 필터를 이용하여 탑로딩 방식으로 쉽게 교체가 가능합니다.
  • 중앙  분사장치 및 대칭형 피스톤 보울 - 공기 흐름을 개선하고 연료 분산을 고르게 하여 엔진 파워를 향상시키고, 과도 응답을 개선하며, QSB 엔진의 24 밸브 버전에서 연료 소비를 줄여줍니다.
유지보수 간격

QSB 엔진은 예방 정비를 위한 중단 사이에 터보차지 엔진의 경우 최대 250 시간/6 개월, 충전 냉각 방식 엔진의 경우 최대 500 시간/6 개월 동안 작동하도록 설계되었습니다.

자세한 유지 보수 정보는 사용자 설명서 또는 작동 및 유지 보수 설명서를 참조하세요.


당사의 전체 브로슈어 라이브러리에 액세스하려면, 여기를 클릭하세요.
cummins.com
으로 이동

찾으시는 정보가
cummins.com에 있습니다.

지금 해당 사이트를 열고 있습니다.

감사합니다.