산업용 QSB

엔진 파워  110 - 275   hp
82 - 205 kW
토크  459 - 730   lb-ft
622 - 990 N•m
인증  티어 3 / 스테이지 IIIA 

사용 분야

 오일 및 가스 엔진  유정 서비스

제공되는 지역

미국 및 캐나다,  러시아,  아르리카 & 중동,  멕시코,  필리핀,  싱가포르; 브라질,  볼리비아,  우루과이,  파라과이,  아르헨티나,  콜롬비아,  중앙 아메리카,  유럽,  일본,  한국

개요:

고강도 작업을 수행할 때 커민스 QSB 디젤 엔진의 파워, 정밀도 및 유연성이 필요합니다. 이 4 실린더 및 6 실린더 전자 QSB 엔진은 모든 장비가 더 열심히, 더 스마트하게, 더 조용하고, 더 오래 작동할 수 있도록 기능이 크게 개선되었습니다. 컴팩트하고 간단한 비용 효율적인 설계 솔루션을 유지하는 실린더 내 기술을 사용하여 Tier 3/Stage IIIA를 준수합니다.

QSB 시리즈는 큰 성공을 올린 B 시리즈 엔진을 기반으로 하며 최대 18% 증가한 110-275 hp(82-205 kW)의 출력 등급, 강력한 성능을 위한 차지 에어 냉각 및 터보차징 기능을 갖추고 있습니다. 이 엔진은 r검증된 전기능 전자 제어장치와 세계에서 가장 성공적이고 내구성이 뛰어난 엔진 설계 중 하나에서 기대하는 안정적인 성능을 결합합니다.

또한 모든 QSB는 향상된 콜드 스타트 기능을 갖추고 있으며 이전 제품보다 5-9데시벨 더 조용하게 작동합니다. 최대 부하 작동 시 소음 수준이 기존 QSB의 무부하 상태만큼 조용합니다.

  QSB4.5 QSB6.7 
엔진 유형 인라인, 4기통 인라인, 6기통
배기량 275 CU IN (4.5 L*) 408 CU IN (6.7 L*) 
광고된 마력 110-170 HP (82-127 KW) 133-275 HP (99-205 KW) 
피크 토크 459 LB-FT (622 N•M) 730 LB-FT (990 N•M)  
흡기 터보차저 및 차지에어쿨러 사용 터보차저 및 차지에어쿨러 사용
오일 시스템 용량 11.6 U.S. QT (11 L*)   15-25.3 U.S. QT (14.2-23.9 L*) 
냉각수 용량 9 U.S. QT (8.5 L*)   10.6 U.S. QT (10 L*) 
길이 32.2 IN (818 MM)  41.7 IN (1059 MM) 
너비 28.1 IN (713 MM)  28.6 IN (725 MM) 
높이 34.5 IN (878 MM)  37.8 IN (960 MM) 
습중량 818 LB (371 KG)  1,047 LB (475 KG) 

*L = Liters/Litres

엔진 모델 광고된 hp (kW) @ rpm 피크 HP(kW) @ RPM 피크 토크 LB-FT (Nm) @ RPM
QSB6.7 
QSB 275*  275 (205) @ 2500   275 (205) @ 2300   730 (990) @ 1500 
QSB 260   260 (194) @ 2500   270 (201) @ 2300   728 (987) @ 1500 
QSB 260   260 (194) @ 2400   270 (201) @ 2200   728 (987) @ 1500 
QSB 260   260 (194) @ 2300   270 (201) @ 2100   730 (990) @ 1500 
QSB 260   260 (194) @ 2200   270 (201) @ 2000   728 (987) @ 1400 
QSB 250   250 (186) @ 2500   260 (194) @ 2300   728 (987) @ 1500
QSB 240   240 (179) @ 2500   250 (186) @ 2300   728 (987) @ 1500 
QSB 220   220 (164) @ 2200   230 (172) @ 2000   700 (949) @ 1500 
QSB 220   220 (164) @ 2000   230 (172) @ 1800   702 (952) @ 1400 
QSB 215   215 (160) @ 2500   225 (168) @ 2300   655 (888) @ 1500 
QSB 205**   205 (153) @ 1800   205 (153) @ 1800   687 (931) @ 1300 
QSB 203   203 (151) @ 2000 205 (153) @ 1800   695 (942) @ 1450 
QSB 200   200 (149) @ 2100   200 (149) @ 2100   546 (740) @ 1500 
QSB 190   190 (142) @ 2400   205 (153) @ 2200   686 (930) @ 1500 
QSB 190**   190 (142) @ 2300   203 (151) @ 1900   686 (930) @ 1500 
QSB 190**   190 (142) @ 2200   195 (145) @ 2000   687 (931) @ 1400 
QSB 185   185 (138) @ 2500   190 (142) @ 2300   575 (780) @ 1500 
QSB 173   173 (129) @ 2500   183 (136) @ 2000   592 (803) @ 1500 
QSB 173**  173 (129) @ 2200   178 (133) @ 2000   589 (799) @ 1400 
QSB 170**   170 (127) @ 2000   170 (127) @ 2000   484 (656) @ 1400 
QSB 160   160 (119) @ 2500   165 (123) @ 2300  

539 (731) @ 1500

QSB 160**   160 (119) @ 2200   165 (123) @ 2000   540 (732) @ 1400 
QSB 155**   155 (116) @ 2000   155 (116) @ 2000 456 (618) @ 1500 
QSB 133**   133 (99) @ 2200   133 (99) @ 2200   431 (584) @ 1450 
QSB4.5 
QSB 170*  170 (127) @ 2500   170 (127) @ 2500   459 (622) @ 1500 
QSB 160   160 (119) @ 2500   165 (123) @ 2300   459 (622) @ 1500 
QSB 152   152 (113) @ 2200   152 (113) @ 2200 405 (549) @ 1500 
QSB 130   130 (97) @ 2300   130 (97) @ 2300   378 (512) @ 1500 
QSB 130**  130 (97) @ 2200   135 (101) @ 2000   459 (622) @ 1500 
QSB 121**   121 (90) @ 2200   121 (90) @ 2200   347 (470) @ 1500 
QSB 110  110 (82) @ 2500   115 (86) @ 2300   360 (488) @ 1500 
QSB 110**   110 (82) @ 2200   115 (86) @ 2000   360 (488) @ 1500 

* 제한된 등급을 나타냅니다. **달리 명시되지 않는 한 모든 등급은 간헐적입니다. 추가 등급이 제공될 수 있습니다. 커민스 유통 업체 또는 딜러에 문의하세요. 모든 등급은 티어 3을 충족합니다.



당사의 전체 브로슈어 라이브러리에 액세스하려면, 여기를 클릭하세요.
cummins.com
으로 이동

찾으시는 정보가
cummins.com에 있습니다.

지금 해당 사이트를 열고 있습니다.

감사합니다.