cummins B6.7 동력 장치 Stage V

동력 장치 - 스테이지 V

엔진 파워  100 - 675   hp
75 - 503 kW
토크  443 - 2050   lb-ft
601 - 2779 N•m
인증 Stage V

토탈 파워 패키지 - 스테이지 V / 퍼포먼스 시리즈 동력 장치

글로벌 산업에서는 신뢰성과 성능이 핵심이며 커민스 동력 장치는 최신 스테이지 V 엔진, 냉각 시스템 및 보조 장치로 구성된 기성품 형태의 토크 전달 기계식 동력 패키지로 제공됩니다.

사용 분야

농업 건설 광산용 엔진

개요:

이제 각 동력 장치의70% 이상이 설치를 위해 사전 승인된 상태에서 간단한 통합 프로세스를 통해 고객의 시간과 자원을 절약할 수 있습니다.

각 커민스 동력 장치에 포함된 내용물은 다음과 같습니다.

  • 커민스 스테이지 V / 퍼포먼스 시리즈 엔진
  • Single Module™ 후처리(F3.8™ - L9™)
  • 라디에이터
  • 호스
  • 에어 클리너
  • 냉각 시스템
  • 장착 풋

커민스 동력 장치는 사용자 정의가 가능하며 고객 요구 사항에 따라 후처리 시스템을 장착하거나 미장착할 수 있습니다.

건설에서 채광에 이르기까지 커민스 동력 장치는 전 세계적으로 중요한 응용 분야에서 성능을 발휘하고 있습니다. 세계 최대의 독립 엔진 제조업체인 커민스는 당사의 동력 장치가 분쇄기, 스크리너, 드릴 또는 펌프 응용 분야 등 고객 장비의 운행 주기에 완전히 최적화되도록 노력하고 있습니다.

스테이지 V 엔진 배기량 파워 최대 토크 제품 기술 동력 장치 크기 L x W x H(mm)
F3.8* 3.8 liters 100-173 hp
75-129 kW
600 Nm 단일 모듈 DPF/SCR, EGR 미적용,
웨이스트게이트 터보차저
1765 x 1008 x 1461mm
B4.5 4.5 liters 120-200 hp
90-149 kW
780 Nm 단일 모듈 DPF/SCR, EGR 미적용,
웨이스트게이트 터보차저
1637 x 1400 x 1407mm
B6.7 6.7 liters 155-326 hp
116-243 kW
1375 Nm 단일 모듈 DPF/SCR, EGR 미적용,
가변 용량(VGT) 터보차저
2444 x 1271 x 1677mm
L9 9 liters 275-430 hp
206-321 kW
1846 Nm 단일 모듈 DPF/SCR, EGR 미적용,
웨이스트게이트 터보차저
1637 x 1400 x 1467mm
X12 12 liters 335-512 hp
250-382 kW
2305 Nm DPF/SCR, EGR 미적용,
웨이스트게이트 터보차저
2210 x 1429 x 1916mm
X15 15 liters 450-675 hp
336-503 kW
2779 Nm DPF/SCR, 냉각 EGR, 가변
용량 터보차저
2748 x 1562 x 2149mm

*F3.8은 55kW/74hp 등급에서도 사용 가능하며 높은 수준의 토크가 필요한 소형 장비에 이상적입니다.

자세한 내용은 현지 유통 업체에 문의하시기 바랍니다

더 적은 비용으로 더 많은 가치 - 스테이지 V / 퍼포먼스 시리즈 엔진 제품군

각 동력 장치의 중심에는 커민스 스테이지 V 엔진이 있습니다. 향상된 성능, 더 많은 장비 기능, 우수한 신뢰성 및 단순한 EGR 미적용 12L 디자인을 통해 커민스 스테이지 V / 퍼포먼스 시리즈 엔진은 전 세계 장비 공급자 및 운영자에게 더 적은 비용으로 더 많은 것을 제공합니다.

  • 75-320kW 범위에서 평균적으로 20% 높은 토크
  • 75-320kW 범위에서 평균적으로 10% 높은 엔진 파워
  • 고출력 밀도
  • 낮은 설치 비용
  • 엔진 다운사이징 가능성
  • 최대 15% 높은 연비를 위한 옵션 시작/중지 기술

전체 동력 장치 통합

커민스 동력 장치는 스테이지 V / 퍼포먼스 시리즈 엔진과 냉각 시스템으로 구성된 기성품 형태의 완전한 기계식 동력 패키지입니다. 모든 동력 장치는 커민스 엔진과 동일한 높은 기준으로 제조되며 최고의 신뢰성, 기계 기능 및 성능을 제공합니다.

커민스 연료 시스템의 XPI 연료 시스템

커민스 XPI 연료 시스템은 엔진 rpm과 관계없이 탁월한 성능을 발휘합니다. 사이클마다 연료 분사가 여러 번 이루어지기 때문에 연비가 향상되며 더 부드럽고 조용한 운행이 가능합니다. 강철 플런저와 다이아몬드처럼 코팅된 롤러 태핏이 이 제품을 현재까지 가장 강인한 XPI 연료 시스템으로 만들고 있습니다.

F3.8™, B4.5™, B6.7™ 및 L9™ 파워팩을 위한 SINGLE MODULE™ 후처리 시스템

컴팩트한 Single Module™ 후처리 시스템은 DOC, DPF 및 SCR을 단일 장치에 결합하여 공간을 50% 적게 차지하고 이전 시스템보다 무게는 30% 가볍습니다.

X12 및 X15 파워팩을 위한 플렉스 모듈 후처리 시스템

다양한 구성이 가능하여 설치가 유연합니다. X12 및 X15를 위한 플렉스 모듈 후처리 시스템은 거의 모든 유형의 응용 분야에서의 요구를 충족할 수 있습니다.

커민스 디젤 분진 필터 및 선택적 촉매 환원

Tier 4 Interim에서 매우 효과적인 것으로 입증된 커민스 디젤 분진 필터(DPF)는 거의 수동 장치로 작동하며 필요한 능동 재생은 작동 시간의 1% 미만으로 장비 작동에 영향을 주지 않습니다. 자세한 내용.

FLEETGUARD NANONET 연료 필터

NanoNet 고급 매체가 포함된 Fleetguard 연료 필터는 4마이크론 이상의 입자에 대해 최대 13배 더 강력한 보호 기능을 제공합니다. 특허를 받은 독창적인 무필터 무작동 설계로 필터 부품이 설치되지 않으면 엔진이 작동하지 않습니다. 자세한 내용.

완전 통합형 전자 컨트롤

단일 대용량 전자 제어 모듈(ECM)이 흡기에서 배기가스 후처리에 이르기까지 모든 것을 제어해서 최고의 성능과 제로에 가까운 배출을 실현합니다.



당사의 전체 브로슈어 라이브러리에 액세스하려면, 여기를 클릭하세요.
cummins.com
으로 이동

찾으시는 정보가
cummins.com에 있습니다.

지금 해당 사이트를 열고 있습니다.

감사합니다.