뛰어난 연비 경제성, 낮은 운영 비용, 전설적인 신뢰성으로 이루어진 커민스의 디젤 엔진은 RV를 위한 최고의 선택입니다.
커민스 엔진을 탑재한 캠핑카를 소유하신 분들은 확신을 갖고 차량을 견인하고 가파른 언덕을 운행할 수 있다는 사실을 알고 안심할 수 있습니다. 또한 커민스 엔진의 수명과 성능은 일반적으로 비슷한 가솔린 구동 RV보다 훨씬 더 높은 재판매 가치로 전환됩니다.
300hp에서 605hp 이상의 엔진을 보유한 커민스는 시중에 나와 있는 모든 유형의 캠핑카를 위한 엔진 파워와 신뢰성을 제공합니다.
X15
북미에서 가장 인기있는 대형 엔진인 X15는 최대 605hp 및 1950lb-ft의 피크 토크로 모든 크기의 프리미엄 캠핑카에 동력을 공급할 수 있습니다. X15는 또한 높은 차량 제어력을 위한 동급 최고의 제동 마력을 갖추고 있습니다.
X12
최대 12hp와 500lb-ft의 피크 토크를 자랑하는 X1695는 동급에서 가장 가벼운 엔진입니다. 대형 고급 캠핑카에 이상적이며 중량 대 출력 비율이 가장 높아 자동차, 보트 또는 트레일러를 견인하는 동안에도 짧은 고속도로 진입로에서 쉽게 가속할 수 있습니다.
L9
L9는 30년 동안 지속적으로 개선되었습니다. XPI 연료 시스템은 조용하고 반응이 빠른 작동을 가능하게하며 교체 가능한 습식 라이너, 롤러 팔로워, 우회 오일 여과 및 표적 피스톤 냉각으로 수명이 연장되고 재판매 가치가 높아집니다. L9는 330-450hp에서 최대 1250lb-ft 피크 토크 등급입니다.
B6.7
B6.7은 보다 깨끗하고 조용하며 완전한 연소를 위해 사이클 당 여러 번의 분사 이벤트를 가능하게 하는 고압 커먼 레일(HPCR) 연료 분사 시스템을 갖추고 있습니다. 독점 VGT™ 터보차저가 강력한 스로틀 반응과 신뢰성을 제공하는 한편 커민스 완전 통합형 엔진 및 후처리 시스템은 제로에 가까운 배출량을 보장합니다.