L9N (2018)
L9N (2018)
엔진 파워 250 - 320 hp
186 - 239 kW
186 - 239 kW
토크 660 - 1000 lb-ft
895 - 1356 N•m
895 - 1356 N•m
인증 EPA 2018
사용 분야 선택
제공되는 지역
미국 및 캐나다, 러시아, 아프리카 및 중동, 멕시코, 필리핀, 싱가포르, 브라질, 볼리비아, 우루과이, 파라과이, 아르헨티나, 콜롬비아, 중앙 아메리카, 유럽, 한국, 일본
개요:
2018 L9N 엔진은 배출가스 분야를 주도하는 커민스의 천연가스 엔진의 진화를 계속하고 있습니다. 캘리포니아 대기 자원위원회 및 환경보호국(EPA)이 정한 0.02 g/bhp-hr의 선택적 저 NOx 배출가스 표준(Optional Low NOx emissions standard) 인증을 받았으며, NOx 배출량이 현재 북미 EPA 표준보다 90% 더 적습니다. 320 hp / 1,000 lb-ft 토크와 향상된 성능 및 신뢰성을 제공하며 거의 제로에 가까운 배출가스를 방출하는 L9N은 대중교통, 폐기물 및 트럭 분야에 적합합니다.
비용 효율적인 배출가스 감소
- EPA NOx 표준 대비 스모그 형성 NOx 배출량 90% 감소
- 100% CNG, LNG 또는 신재생 천연가스(RNG)로 작동 가능
- RNG 사용으로 상당한 GHG 감소.
- 천연 가스는 풍부한 국내 공급과 안정적인 가격으로 이용 가능한, 탄소가 가장 적은 연료
- 연료 공급 기반시설이 구비되어 있고 확장 중임
- 현재 천연가스 차량군을 위해 기반시설 변경이 필요하지 않음