L9(스테이지 V)
220 - 321 kW
1471 - 1845 N•m
사용 분야
제공되는 지역
개요:
적은 비용으로 더 많은 작업 수행.
커민스는 고강도 컴포넌트와 고성능 기능을 선사하는 중형 엔진으로, 현재 모델에 비해 엔진 파워를 8% 향상하고 토크를 13% 향상해 줍니다.
향상된 연비와 긴 유지보수 간격은 운영 비용을 절감하고 총 소유 비용을 낮춰줍니다.
수상 기록에 빛나는 커민스 VGT™ 터보차저는 멀티 베인 설계보다 동작 부품의 수가 더 적은 정말한 전자식 활성화 기능으로 향상된 정밀성, 신뢰성 및 내구성을 선사합니다.
EGR 미적용 아키텍처는 복잡성을 줄이고 신뢰성을 높이며 냉각 시스템 공간 요구가 줄어듭니다. 다양한 컴포넌트 옵션에는 전방 또는 후방 섬프 오일 팬 위치 선택, ECM 및 유지보수 필터를 위한 엔진 내 장착 또는 원격 장착 옵션, 후방 엔진 또는 전방 엔진 동력 인출 장치 옵션, 그리고 4가지 터보차저 방향 선택 옵션(전면 및 후면 높은 장착 또는 전면 및 후면 낮은 장착)이 포함됩니다. 이러한 옵션은 OEM에 의한 설치를 간소화하고 장비 사용자의 손쉬운 유지 보수를 지원합니다.
컴팩트한 Single-Module™ 후처리 시스템은 DPF, SCR 및 요소수 도징 기능을 단일 장치에 결합하여 이전 시스템보다 공간을 50% 더 적게 차지하고 무게는 30% 더 가볍습니다.
L9 오너들은 또한 커민스의 원격 모니터링 기술인 Connected Diagnostics™가 제공하는 혜택을 누립니다. 이 기술은 사용자의 엔진을 무선으로 전문가에게 연결하여 장비에 어떤 오류 코드가 발생했을 때 즉각적인 분석과 권장사항을 제시해 줍니다(텔레매틱스 기능이 있는 장비의 경우).
L9에는 진단 및 수리 공정을 간소화하도록 프로세스 안내식 패키지를 제공하는 Cummins Guidanz™ 기술이 적용되며, 따라서 신속한 수리에 필요한 올바른 부품, 도구 및 지원 사항을 현장으로 가져올 수 있습니다.
높은 내황성(sulfur tolerance)을 통해 OEM 업체는 사용되거나 이동되는 위치에 상관없이 전 세계 어디에서나 동일한 L9을 장비에 설치할 수 있습니다.