대중교통 및 셔틀 버스용 L9 (2021)
대중교통 및 셔틀 버스용 L9 (2021)
엔진 파워 260 - 380 hp
194 - 283 kW
194 - 283 kW
토크 860 - 1250 lb-ft
1166 - 1695 N•m
1166 - 1695 N•m
인증 EPA 2021
제공되는 지역
미국 및 캐나다, 유럽, 인도, 아프리카 및 중동, 볼리비아, 브라질, 아르헨티나, 중앙 아메리카, 콜롬비아, 멕시코, 일본, 한국
개요:
시간과 예산 충족
커민스 L9 디젤 엔진은 뛰어난 생산성과 동급 최고의 중량 대 출력 비율을 제공합니다. 교체형 습식 라이너, 롤러 팔로워, 바이패스오일 여과 및 표적 피스톤 냉각과 같은 헤비듀티 기능은 엔진 수명을 연장해 줍니다. 그뿐 아니라 대중교통 플릿 관리자는 10년전 구매한 버스에 비해 최대 15%의 연비 개선 효과를 기대할 수 있습니다.
엔진을 넘어선 혁신
대중교통 버스를 위한 격리형 냉각수 루프는 신뢰성을 개선하고 가동 중지 시간을 최소화합니다. 엔진에 탑재된 물 대 물 열교환기는 엔진에 자율형 냉각수 흐름을 제공하는 동시에 필요 시 승객 공간에 열을 제공합니다. 이 방식은 잠재적 냉각수 유출 및 공기 비여과를 줄여 배출가스재순환(EGR) 냉각기의 작동 신뢰성과 내구성을 개선해 줍니다.
상시 대기 중인 지원 팀
커민스의 사명은 더 빠른 응답과 신속한 결과를 보장하는 완전히 새로운 수준의 고객 서비스를 제공하는 것입니다. 커민스 고객 센터로 연락주시면 전문 기술, 경험 및 심층적인 지식을 갖춘 커민스 전문가가 귀사의 대중교통 버스 문제를 해결해 드립니다.
- 고객 서비스
- 기술 지원
- 커넥티드 서비스
커민스 고객 센터(1-800-826-6467)는 귀사의 문의에 응답하기 위해 연중무휴 하루 24시간 내내 대기하고 있습니다.