선박용 KTA38

엔진 파워  850 - 1500   hp
634 - 1119 kW
인증  티어 1 

사용 분야

선박 상용 선박 선박 추진 엔진 선박 보조 엔진 레저용 선박

개요:

559-1119 kW | 750-1500 hp

  • 거친 선박 환경에서 지난 25년간 공들여 얻은 검증된 유산
  • 상업 선박 운영자가 자주 직면하는 까다로운 환경을 견딜 수 있도록 설계되었습니다. 이제 이 신뢰할 수 있고 내구성 있는 동일한 엔진 파워를 슈퍼 요트, 요트 지원 선박을 포함한 레크리에이션 보트 응용 분야에서도 사용할 수 있습니다.
  • IMO Tier I 인증을 받았으며, 많은 등급 제품들이 또한 IMO Tier II 인증을 받았습니다.
  • 포괄적인 1년 보증이 적용되고 커민스 글로벌 서비스 네트워크의 지원을 받을 수 있습니다.
  • 영국 대번트리에 위치한 대번트리 엔진 공장에서 제작되었습니다.
구성 V-12기통, 4행정 디젤
흡기 터보차저/애프터쿨러 사용
배기량 38 L (2300 in3)
보어 및 스트로크 159 x 159 mm(6.25 x 6.25 in)
회전 플라이휠을 바라봤을 때 반시계 방향
연료 시스템 압력 시간(PT)

제품 크기 및 중량

전체 길이

mm (in)

2152

(84)

블록 길이

mm (in)

 

 

전체 너비

mm (in)

1462

(58)

전체 높이

mm (in)

2083

(82)

전체 무게

kg (lb)

4218

(9300)

선택한 엔진 구성에 따라 크기가 다를 수 있습니다.

상업용 및 레저용 선박 추진 엔진(가변속 등급)

모델

kW

MHP

BHP

속도(RPM)

등급

배출량

KTA38-M0

559

760

750

1600

연속

IMO 1

KTA38-M0

597

811

800

1800

연속

IMO 1

KTA38-M0

634

862

850

1800

연속

IMO 1

K38-M

634

862

850

1800

연속

IMO 2 | EU 3a

KTA38-M1

671

913

900

1600

연속

IMO 1

KTA38-M1

746

1014

1000

1800

연속

IMO 1

K38-M

746

1014

1000

1800

연속

IMO 2 | EU 3a

KTA38-M2

783

1065

1050

1600

연속

IMO 1

KTA38-M1

820

1115

1100

1800

고부하

IMO 1

KTA38-M2

895

1217

1200

1800

연속

IMO 1

KTA38-M2

895

1217

1200

1800

연속

IMO 2

KTA38-M2

969

1318

1300

1800

고부하

IMO 1

KTA38-M2

1007

1369

1350

1900

고부하

IMO 1

KTA38-M2

1007

1369

1350

1900

고부하

IMO 2

KTA38-M2

1007

1369

1350

1950

고부하

IMO 1

KTA38-M2

1044

1419

1400

1950

중부하 연속

IMO 1

KTA38-M2

1119

1521

1500

2050

간헐적

IMO 1

 

선박 보조 엔진(고정속 등급)

모델

kW

MHP

BHP

속도(RPM)

등급

배출량

KTA38-DM

634

862

850

1500(50 Hz)

상용 전원

미인증

KTA38-DM

664

902

890

1500(50 Hz)

상용 전원

미인증

KTA38-DM1

746

1014

1000

1500(50 Hz)

상용 전원

IMO 1

KTA38-DM

768

1044

1030

1800(60 Hz)

상용 전원

미인증

KTA38-DM

806

1095

1080

1500(50 Hz)

상용 전원

미인증

KTA38-DM

809

1100

1085

1800(60 Hz)

상용 전원

미인증

KTA38-DM1

821

1115

1100

1800(60 Hz)

상용 전원

IMO 1

KTA38-DM

880

1196

1180

1500(50 Hz)

상용 전원

미인증

KTA38-DM1

880

1196

1180

1500(50 Hz)

상용 전원

IMO 1

KTA38-DM1

880

1196

1180

1500(50 Hz)

상용 전원

IMO 2

KTA38-DM

910

1237

1220

1800(60 Hz)

상용 전원

미인증

KTA38-DM1

970

1318

1300

1800(60 Hz)

상용 전원

IMO 1

KTA38-DM1

970

1318

1300

1800(60 Hz)

상용 전원

IMO 2

KTA38-DM

1007

1369

1350

1800(60 Hz)

상용 전원

미인증

자세한 선박 배출가스 정보를 확인하려면 여기를 클릭하세요.

엔진 설계 - 간편한 설치 및 서비스를 위한 로우프로파일. 오랜 수명과 낮은 리빌드 비용을 제공하는 교체 가능한 습식 실린더 라이너. 내구성을 극대화하는 갤러리 냉각식 피스톤

연료 시스템 - 믿을 수 있는 커민스 PT  연료 시스템은 기계적으로 작동하거나 정밀 엔진 연료 공급을 위해 CENTRY 전자 장치를 사용할 수 있습니다. 스텝 타이밍 제어(STC)는 부하 시 매끄러운 엔진 가속을 제공합니다.

냉각 시스템 - 킬 냉각 또는 엔진 장착식형 플레인트 열교환기를 사용하여 설치 비용 절감 및 유지 보수 감소. 냉각 시스템 부식 방지를 위해 스핀-온(Spin-on) 커민스 물처리 필터 적용

배기 시스템 - 방수 기능이 있는 건식 배기 매니폴드를 통해 연료 소비를 줄이고 성능을 향상시켰습니다.

에어 시스템 - 공기 유입 제한 표시기가 있는 선박 등급 에어 필터. 선박용으로 최적화된 트윈 커민스 터보차저

윤활 시스템 - 표준 용량 114 L(30 gal) 및 고용량 185 L(49 gal) 선박 등급 오일 팬. 간소화된 서비스를 위한 커민스 스핀온 오일 필터 카트리지

전자 장치 - 24볼트 표준 전기 시스템. 12볼트 옵션 사용 가능. 선박 등급 와이어링 하니스

인증 - IMO 티어 II 배출가스 규정 준수을 준수합니다. 준수 인증서는 미국 EPA 및 로이드 선급협회에서 구할 수 있습니다. 이 엔진에 대한 현재 해양 기관 승인의 전체 목록은 현지 커민스 전문가에게 문의하세요.

옵션 장비



당사의 전체 브로슈어 라이브러리에 액세스하려면, 여기를 클릭하세요.


cummins.com
으로 이동

찾으시는 정보가
cummins.com에 있습니다.

지금 해당 사이트를 열고 있습니다.

감사합니다.