ISX15 SmartAdvantage™ 파워트레인 - HD 트럭
298 - 336 kW
1966 - 2373 N•m
사용 분야
개요:
SmartAdvantage™ 파워트레인.
3-6% 연비 경제성 이점을 얻는 현명한 방법.
새로운 SmartAdvantage™ 파워 트레인은 SmartTorque2(ST2)와 함께 커민스 ISX15의 힘을 가져와 Eaton Fuller Advantage 10단 자동 변속기의 부드러운 변속과 결합함으로써 연비 경제성을 향상시킵니다. 엔진과 변속기는 중요한 데이터를 공유하여 운전자에게 필요한 출력 수준을 제공하는 데 필요한 토크를 결정합니다. 오류 없고 추측 불가한 변속으로 차량군의 모든 운전자들이 베스트 트라이버만큼 효율적으로 일할 수 있습니다.
SmartTorque2를 적용한 커민스 ISX15.
SmartTorque2(ST2)를 적용한 커민스 ISX15엔진은 SmartAdvantage™ 파워트레인과 함께 독점적으로 제공됩니다. 많은 토크가 rpm 범위에서 일찍 전달되므로 1150 – 1240 rpm으로 운행하면서 실시간 부하 수요를 충족하는 데 필요한 토크와 출력을 얻을 수 있습니다. 다운스피딩, 엔진과 변속기 간의 최적화된 통신, 다이렉트 드라이브의 효과적인 사용을 통해 연비가 향상됩니다. 이러한 첨단 기술을 통해 운전자는 더 큰 "고효율 운전영역(sweet spot)" 내에서 쉽게 운행할 수 있으므로 연비 경제성이 향상됩니다.
현재 사용 가능한 정격은 400 hp 1450/1650 lb-ft, 400 hp 1550/1750 lb-ft, 420 hp 1550/1750 lb-ft, 450 hp 1550/1750 lb-ft입니다. 모든 정격에는 독점적 SmartTorque2 및 차량 가속 관리(VAM) 기능이 포함됩니다.
SmartTorque2는 차량 무게, 경사도, 작동 기어를 자동으로 감지한 후 각 기어에 대해 최상의 연비 경제성과 성능을 위한 최적의 토크를 선택합니다. 언덕을 올라가거나 고속도로를 주행하거나 저속 구간을 통과하거나 상관없이 SmartAdvantage 파워트레인은 운전자가 필요로 하는 동력을 제공합니다.
차량 가속 관리(VAM)는 커민스 ISX15 ST2 엔진의 SmartAdvantage Powertrain™에서 자동으로 작동하는 고유한 전자 기능입니다. 차량 발진 시 가속 속도를 지원하고 기어를 통한 보다 효율적 전환을 통해 일관된 가속을 유지합니다. VAM을 적용하면 부드러운 가속과 드라이브라인 마모 감소로 이어지고 아울러 연비 경제성도 향상됩니다.
Eaton Fuller Advantage 10단 자동 변속기.
Eaton Fuller Advantage 10단 자동 변속기의 새로운 특징은 경량 구성품의 전략적 사용과 정밀 윤활 기능의 구현입니다. 스몰스텝 기술로 오버드라이브에서 다운스피딩을 구현하고 다이렉트 드라이브의 효율성을 달성합니다. 경사도, 차량 무게, 엔진 토크, 스로틀 위치를 바탕으로 최적화된 변속이 결정됩니다.
정밀 윤활을 통해 연비 경제성이 더욱 향상됩니다. 정밀 윤활 기술은 처닝 손실을 줄이고 대부분의 사용 분야에서 냉각제 필요성을 없애서 경량화와 내구성 향상을 달성할 수 있게 돕습니다.
Eaton Fuller Advantage 1010단 자동 변속기에 대한 자세한 내용을 roadranger.com/smartadvantage에서 찾아볼 수 있습니다.