ISX12N (2018)
ISX12N (2018)
엔진 파워 320 - 400 hp
239 - 298 kW
239 - 298 kW
토크 1150 - 1450 lb-ft
1559 - 1966 N•m
1559 - 1966 N•m
인증 EPA 2018
사용 분야 선택
중장비 트럭
트럭 장비 제조사와 차체 빌더
개요:
2018 ISX12N은 진화를 거듭하며 커민스의 천연가스 엔진을 주도하고 있습니다. 캘리포니아 대기자원위원회 및 미환경보호국(EPA)의 선택적 저 NOx 배출 표준인 0.02g/bhp-hr 인증을 받았으며 이는 NOx 배출량이 현재 북미 EPA 표준보다 90% 더 적은 것입니다. 400hp/1,450lb-ft 토크 및 거의 제로에 가까운 배기가스를 제공하는 ISX12N은 대형 운반 트럭, 직업, 휴가용, 재사용 제품, 오토바이에 적합니다.
중장비 트럭의 배출가스 감소
- EPA NOx 표준 대비 스모그 형성 NOx 배출량 90% 감소
- 100% CNG, LNG 또는 신재생 천연가스(RNG)로 작동 가능
- RNG 사용으로 상당한 GHG 감소.
- 천연 가스는 풍부한 국내 공급과 안정적인 가격으로 이용 가능한, 탄소가 가장 적은 연료
- 연료 공급 기반시설이 구비되어 있고 확장 중임
- 현재 천연가스 차량군을 위해 기반시설 변경이 필요하지 않음