ISX12 SmartAdvantage™ 파워트레인 - HD 트럭(2013)
317 - 317 kW
1830 - 2237 N•m
사용 분야
개요:
ISX12 SmartAdvantage™ 파워트레인
2-4% 연비 경제성 이점을 얻는 현명한 방법.
ISX12 SmartAdvantage™ 파워트레인은 SmartTorque2(ST2) 장착 커민스 ISX12의 동력을 담당하고 이것을 Eaton Fuller Advantage® 10단 자동 변속기의 부드러운 변속과 결합해 연비 경제성을 향상시킵니다. 이러한 엔진과 변속기는 중요한 데이터를 공유해 운전자가 필요로 하는 동력을 전달하기 위한 토크를 결정합니다. 오류가 없는 확실한 변속으로 모든 운전자가 베스트 드라이버와 같은 효율을 달성할 수 있습니다.
SmartTorque2 장착 커민스 ISX12
ISX15 SmartAdvantage 파워트레인의 검증된 기술과 성능을 바탕으로, 이제 SmartAdvantage 장착 ISX12를 제공합니다. 이 파워트레인은 원활한 성능, 검증된 신뢰성, 운영 비용 절감을 원하는 중거리와 단거리 운용자에게 적합한 선택입니다. 이 완전 통합형 패키지는 2-4% 개선된 연료 경제성을 구현하고 커민스 후처리 시스템으로 제로에 가까운 배기량을 달성합니다.
SmartTorque2(ST2) 장착 ISX12에는 SmartAdvantage™ 파워트레인만 사용됩니다. 더 높은 토크가 rpm 범위에서 더 일찍 전달되어 1250-1340 rpm에서 항속 주행할 수 있고 실시한 부하 요구를 충족시키기 위해 필요한 토크와 동력을 얻을 수 있습니다. 복합적으로 다운스피딩, 엔진과 변속기의 최적화된 통신, 다이렉트 드라이브의 효과적인 사용을 통해 연비 경제성을 향상시킵니다. 이러한 첨단 기술로 운전자가 더 쉽게 "최적 운전 조건"을 확대해서 연비 경제성을 향상시킬 수 있습니다. 425hp(317kW) 정격은 독점 SmartTorque2와 차량 가속 관리를 포함합니다.
SmartTorque2는 차량 무게, 경사도, 작동 기어를 자동으로 감지한 후 각 기어에 대해 최상의 연비 경제성과 성능을 위한 최적의 토크를 선택합니다. 언덕을 올라가거나 고속도로를 주행하거나 저속 구간을 통과하거나 상관없이 SmartAdvantage 파워트레인은 운전자가 필요로 하는 동력을 제공합니다.
커민스 차량 가속 관리(VAM)는 SmartAdvantage™ 파워트레인의 커민스 ISX12 엔진에서 자동으로 작동되는 고유한 전자 기능입니다. 차량을 출발할 때부터 가속률을 지원하며, 기어를 통한 더 효율적인 변속으로 더 균일한 가속을 유지합니다. VAM은 운전자에게 더 부드러운 가속 경험을 제공하고 드라이브라인 마모를 줄이고 연비 경제성을 높입니다.
Eaton Fuller Advantage 10단 자동 변속기
Eaton Fuller Advantage 10단 자동 변속기의 새로운 특징은 경량 구성품의 전략적 사용과 정밀 윤활 기능의 구현입니다. 스몰스텝 기술로 오버드라이브에서 다운스피딩을 구현하고 다이렉트 드라이브의 효율성을 달성합니다. 경사도, 차량 무게, 엔진 토크, 스로틀 위치를 바탕으로 최적화된 변속이 결정됩니다.
정밀 윤활을 통해 연비 경제성이 더욱 향상됩니다. 정밀 윤활 기술은 처닝 손실을 줄이고 대부분의 사용 분야에서 냉각제 필요성을 없애서 경량화와 내구성 향상을 달성할 수 있게 돕습니다.
Eaton Fuller Advantage 1010단 자동 변속기에 대한 자세한 내용을 roadranger.com/smartadvantage에서 찾아볼 수 있습니다.