커민스 ISX12 G 엔진

ISX12 G (2013)

엔진 파워  320 - 400   hp
239 - 298 kW
토크  1150 - 1450   lb-ft
1559 - 1966 N•m
인증 EPA 2013

사용 분야

중장비 트럭 천연가스 엔진

개요:

ISX12 G 천연가스 엔진은 장거리 운송용 트럭/트레일러, 작업용 차량, 쓰레기 수거 차량 같은 사용 분야를 위해 강력한 견인력과 높은 내구성을 제공합니다. 화학량론적 냉각 배출 가스 재순환(SEGR) 연소 기술이 적용되어, 정비가 필요없는 삼원 촉매(TWC)를 사용할 수 있습니다. 등급 범위는 320-400 hp(239-298 kW)이고 피크 토크는 1450 lb-ft(1966 N•m)입니다. 엔진의 고유한 효율성과 풍부한 천연가스 공급으로 운영 비용을 절감되므로 당연히 ISX12 G를 선택하게 됩니다.

전용 공장에서 제조하는 천연가스 엔진
ISX12 G는 커민스 ISX12 디젤 엔진을 바탕으로 전용 공장에서 제조되는 천연가스 엔진입니다. ISX12 G는 많은 부품과 구성품을 상응하는 디젤 엔진과 공유하고, 100% 청정 연소, 저탄소 천연가스를 사용합니다. ISX12 G는 미국 환경보호국(EPA)과 캘리포니아 대기자원위원회(ARB) 배출량 기준 그리고 2014 EPA 온실가스(GHG) 규정과 미국 교통부(DOT) 연비 규정을 준수합니다.

ISX12 G는 레미콘, 덤프트럭, 쓰레기 수거 차량 같은 사용 분야에 적합하며, 중량 대 출력 비율이 높고 클러치 결합 토크가 700 lb-ft(949 N•m)입니다. 4가지 쓰레기 수거 차량용 등급, 전치 기관 동력 인출 장치(FEPTO), 후방 엔진 동력 인출장치(REPTO) 옵션으로 다양한 차량에 대해 동력과 유연성을 제공합니다.

ISX12 G는 장거리 운송용 트럭과 LTL 유통용 트럭과 트랙터를 위한 당연한 선택입니다. 320-400 hp(239-298 kW)의 5가지 등급, 엔진 브레이킹, 수동/자동 변속기가 트럭 고객들에게 차량 자산의 요건을 충족시키는 성능 그리고 압축천연가스(CNG) 또는 액화천연가스(LNG)를 사용할 수 있는 유연성을 제공합니다.

첨단 연소 기술
ISX12 G는 불꽃 점화식 SEGR 연소를 사용해 고성능을 발휘하는 대형 천연가스 엔진입니다. 냉각 EGR 시스템이 측정된 용량의 배기가스를 포집하고 냉각기에 통과시켜 온도를 낮춘 후 연료 및 실린더 유입 공기와 혼합합니다. SEGR로 기존의 화학량론적 연소 또는 희박 연소 천연가스 엔진보다 향상된 출력 밀도와 연비 경제성을 구현합니다. 이 기술은 또한 배기량 제어를 위한 TWC 사용을 가능하게 합니다.

정비가 필요없는 후처리
TWC는 머플러의 일부로 설치되는 효과적이고 간단하고 수동적 장치입니다. 일관된 배기량 제어 성능을 제공하고 정비가 필요 없으며 차량에 수직 또는 수평으로 설치할 수 있습니다. ISX12 G는 디젤 분진 필터(DPF) 또는 선택적 촉매 환원(SCR) 같은 능동적인 후처리 작업이 필요 없습니다.

천연가스 - 고객을 위한 선택
ISX12 G는 압축(CNG) 또는 액화(LNG) 형태로 차량으로 운송될 수 있는 100퍼센트 천연가스로 작동합니다. ISX12 G는 바이오가스 또는 매립지 가스에서 생성되고 차량 연료 품질로 업그레이드된 재생 천연가스(RNG)를 사용할 수도 있습니다. 다양한 CNG 및 LNG 탱크 구성을 사용해 광범위한 요건을 충족시킬 수 있습니다. 자세한 내용은 차량 제조사에 문의하시기 바랍니다.


커민스 엔진 구매를 고려하시나요? 가격이나 추가 기술 정보에 대한 자세한 내용을 알아보려면 커민스 대리점에 문의하시기 바랍니다. 대리점을 찾는 데 도움이 필요하다면 Cummins 대리점 및 서비스 위치 찾기 도구가 도움이 될 수 있습니다.

최대 마력 400 HP (298 kW)
피크 토크 1450 LB-FT (1966 N•m)
속도 제어 2100 RPM
클러치 결합 토크 700 LB-FT (949 N•m)
유형

4사이클, 불꽃 점화, 인라인 6실린더, 터보차저, CAC

엔진 배기량 726.2 CU IN (11.9리터)
보어 및 스트로크 5.11 IN x 5.91 IN (130 MM x 150 MM)
작동 사이클 4
오일 시스템 용량 12 미국 갤런 (45.4리터)
냉각수 용량 26.5 미국 쿼트 (25.1리터)
시스템 전압 12 V
중량(건중량) 2,650 LB (1,202 kG)
연료 유형 CNG/LNG/RNG
후처리

삼원 촉매(TWC)

엔진 모델 공식 hp (kW) 피크 토크 lb-ft (N•m) @ rpm 속도 제어
장거리 트럭 사용 분야      
ISX12 G 400 400(298) 1450 (1966) @ 1200 2100 RPM
ISX12 G 385 385(287) 1350 (1830) @ 1200 2100 RPM
ISX12 G 350 350(261) 1450 (1966) @ 1200 2100 RPM
ISX12 G 330 330(246) 1250 (1695) @ 1200

2100 RPM

ISX12 G 320 320(239) 1150 (1559) @ 1200 2100 RPM
쓰레기차 사용 분야      
ISX12 G 350R 350(261) 1350 (1830) @ 1200 2100 RPM
ISX12 G 350R 350(261) 1450 (1966) @ 1200 2100 RPM
ISX12 G 330R 330(246) 1250 (1695) @ 1200 2100 RPM
ISX12 G 320R 320(239) 1150 (1559) @ 1200 2100 RPM
  • 첨단 공기 처리 - 정밀한 공기 처리를 위한 전자식 제어.
  • 검증된 웨이스트게이트 터보차저 - 스몰프레임 고정형 웨이스트게이트 터보차저를 사용합니다. 수냉식 베어링 하우징이 내구성을 강화합니다.
  • 엔진 제어 모듈(ECM) - 엔진 센서, 연료 시스템, 점화 시스템을 상시 모니터링하고 제어합니다. 드라이브 바이 와이어 스로틀 제어를 사용합니다. OEM 고객과 최종 사용자가 차량 용도에 맞게 엔진 성능을 조정할 수 있습니다. 커민스 INSITE™와 커민스 QuickCheck 진단 서비스 도구를 사용하기 위한 풀 인터페이스 기능을 제공합니다.
  • 고에너지 점화 시스템 - 더 좋은 성능과 더 긴 서비스 간격, 향상된 스파크 플러그와 코일 내구성, 자가 진단 기능을 제공합니다. 프로그램형 기능을 갖춘 완전 권한 CM2180A ECM이 점화 모듈과 연료 모듈을 제어하고, 이것은 커민스 진단 도구와 호환됩니다.
  • 액세서리 벨트 드라이브 시스템 - 워터 펌프, 엔진 장착 팬 허브, 대부분의 교류기를 위한 셀프텐셔닝 서펜타인 폴리비 벨트 액세서리 드라이브 시스템입니다.
  • 흡기 시스템 - 차지 에어 냉각이 흡기 다기관 공기 온도를 낮추어 배기량을 줄입니다.
  • 고효율 윤활유 냉각기 - 더 긴 엔진 수명을 위해 오일 온도를 낮춥니다.
  • 크랭크샤프트 - 8개의 평형추, 완전 균형, 고장력강 단조로 제작되고 유도 경화된 필렛과 저널을 갖고 었어 내구성이 우수합니다.
  • 옵션 엔진 브레이킹 - 2100 rpm에서 240 hp(180 kW).
  • 변속기 - 자동과 수동 옵션이 있습니다.
  • 전방/후방 엔진 동력인출장치(FEPTO/REPTO) - 다양한 작업용 사용 분야를 위해 추가적인 토크를 제공하는 옵션.

ISX12 G 토크 곡선
ISX12 G 토크 곡선
1150-1450 lb-ft(1559-1966 N•m) 범위 내에서 토크 곡선이 ISX12 디젤 엔진과 비슷한 ISX12 G는 그에 맞먹는 차량 성능과 내구성을 제공합니다.

기어 권장 사항
최상의 신뢰성과 내구성을 위해 인라인 사용 분야의 ISX12 G에 대한 권장 최대 GVW는 80,000 lbs(36,287 kg)입니다. 장기리 운송 사용 분야를 위한 권장 기어 작동은 최적의 연비 경제성을 위한 크루즈 속도에서 1400-1475 rpm이고, 연비 경제성과 성능의 균형을 위한 크루즈 속도에서는 1450-1500 rpm입니다. 작업용 차량 사용 분야의 경우, 권장 기어 작동은 연비 경제성을 위한 크루즈 속도에서 1450-1600 rpm이고, 연비 경제성과 성능의 균형을 위한 크루즈 속도에서는1550-1700 rpm입니다.

PowerSpec으로 성능 최적화
커민스 PowerSpec은 엔진 성능 또는 연료 경제성을 위해 적합한 기어 성능을 찾도록 돕고, 이를 통해 커민스 웨스트포트 엔진의 작동을 모든 고객의 사용 분야에 맞게 조정할 수 있습니다. PowerSpec은 또한 결함 코드를 판독할 수 있고, 다중 운전자를 위한 운행 정보를 수집하도록 프로그래밍할 수 있습니다. PowerSpec은 ISL G와 ISX12 G에서 모두 사용 가능합니다.


기본 보증
커민스 웨스트포트 ISX12 G 천연가스 엔진에 대한 차량 기본 보증은 커민스 디젤 기본 플랫폼과 동일합니다. 기본 보증은 보증 대상 고장에 대해 2년/250,000마일(402,336 km)과 100퍼센트 부품과 인건비를 보장합니다.*

확장된 보장 범위
더 안심할 수 있도록 커민스 웨스트포트는 확장된 보장 범위의 다앙한 보험을 제공해 모든 고객의 요구를 충족시킵니다. 확장된 보장 옵션에 대한 자세한 내용을 알아보려면 현지의 커민스 유통업체 또는 커민스 Westport 대리점에 문의하시기 바랍니다.

더 좋은 고객 지원
커민스 웨스트포트 엔진이 탑재된 차량은 북미 최대 최고의 커민스 서비스 네트워크의 지원을 이용할 수 있습니다. 커민스 공인 테크니션은 커민스 웨스트포트 천연가스 엔진에 대한 교육을 받았고 커민스 순정 부품과 보증 지원이 적용됩니다. 커민스 웨스트포트 엔진에 대해 궁금한 점이 있거나 미국이나 캐나다의 서비스 센터를 찾기 위해 도움이 필요하다면 1-800-CUMMINS로 커민스 고객 센터로 연락하시기 바랍니다.

커민스 웨스트포트 - 당연한 선택
커민스 웨스트포트는 트럭과 버스 같은 상업용 운송 분야를 위한 6-12리터 불꽃 점화식 천연가스 엔진을 설계, 제조, 판매합니다. 커민스의 100퍼센트 천연가스 엔진은 커민스에서 제조하고, 주요 트럭 및 버스 제조사로부터 공장 직영 옵션으로 제공됩니다.

커민스 웨스트포트와 운송용 연료로서 천연가스에 대해 자세히 알아보려면 정보, 자료, 비디오 등을 찾아볼 수 있는 커민스 웨스트포트 천연가스 아카데미 cumminswestport.com/natural-gas-academy를 방문하시기 바랍니다.

전반적으로, ISX12 G 정비 방법은 디젤 엔진과 비슷하지만 다음과 같이 몇 가지 주요 차이점이 있습니다.

천연가스 엔진용으로 특별히 제조된 모터 오일이 필요합니다. 디젤 엔진 오일을 천연 가스 엔진에 사용하면 안 됩니다. 디젤 엔진 오일을 사용하면 밸브 토칭, 피스톤 스커핑, 스파크 플러그 수명 단축이 발생합니다.
 

ISX12 G 정비 간격 - 장거리 트럭 < 80,000 lb GVW

정비 항목 시간 거리 개월
스핀온 연료 필터
일일 점검
오일 및 필터* 1,000 50,000 mi (80,000 km) 12
냉각수 필터* 4,000 200,000 mi (320,000 km) 12
스핀온 연료 필터* 1,000 50,000 mi (80,000 km) 9
스파크 플러그* 1,000 50,000 mi (80,000 km) 12
오버헤드 조절* 3,000 150,000 mi (240,000 km) 24
엔진 브레이크 조절 6,000 300,000 mi (480,000 km) 24
기본 냉각수 6,000 300,000 mi (480,000 km) 24
에어 클리너/엘리먼트 차량 제조사 권장 사항을 준수

* 50 mph/80 kph 평균 속도를 바탕으로 통상적인 장거리 운행 주기를 가정했습니다. 평균 속도가 더 낮은 사용 분야의 경우 정기 간격을 줄여야 합니다.

  • 기본 간격이 시간으로 표기되어 있습니다. 시간, 마일 또는 개월 중 먼저 도달하는 것을 기준으로 간격을 정합니다.
  • 천연가스 엔진 오일이 필요합니다. 자세한 내용을 cumminswestport.com의 제품 정보 회보에서 찾아볼 수 있습니다.

 

ISX12 G 정비 간격 - 도시 트럭/쓰레기차 < 80,000 lb GVW

 

 

정비 항목^ 시간 거리 개월
오일 및 필터* 1,000 15,000 mi (25,000 km) 12
연료 필터 1,000 15,000 mi (25,000 km) 9
냉각수 필터 4,000 60,000 mi (100,000 km) 12
스파크 플러그 1,000 15,000 mi (25,000 km) 12
냉각수 교환 6,000 90,000 mi (150,000 km) 24
오버헤드 조절** 3,000 45,000 mi (75,000 km) 24
엔진 브레이크 조절 6,000 90,000 mi (150,000 km) 24
에어 클리너/엘리먼트 차량 제조사 권장 사항을 준수

15 mph/25 kph 평균 속도의 통상적인 운행 주기를 기준으로 합니다. 평균 속도를 바탕으로 거리 간격이 늘어나거나 줄어듭니다.
**1,000시간에 첫 번째 밸브 조절을 실시합니다.
* 천연가스 엔진 오일이 필요함 - 자세한 내용을 보려면 여기를 클릭하세요.

정비 간격에 대한 자세한 내용을 보려면 QuickServe® 온라인 또는 소유자 매뉴얼을 참조하십시오.


 

 

 



당사의 전체 브로슈어 라이브러리에 액세스하려면, 여기를 클릭하세요.
cummins.com
으로 이동

찾으시는 정보가
cummins.com에 있습니다.

지금 해당 사이트를 열고 있습니다.

감사합니다.