유정 작업용 ISX(EPA 2007)

엔진 파워  385 - 600   hp
287 - 447 kW
토크  1450 - 2050   lb-ft
1966 - 2779 N•m
인증 EPA 2007

사용 분야

 오일 및 가스 엔진  유정 서비스

제공되는 지역

미국 및 캐나다,  러시아,  아르리카 & 중동,  멕시코,  필리핀,  싱가포르; 브라질,  볼리비아,  우루과이,  파라과이,  아르헨티나,  콜롬비아,  중앙 아메리카,  유럽,  일본,  한국

개요:

커민스 ISX의 모든 요소는 신뢰성과 연비 경제성을 최적화하도록 설계/제조되어 오일/가스 운영 비용은 낮추면서 뛰어난 성능을 유지합니다.

ISX에는 검증된 냉각 EGR 서브시스템과 VGT가 탑재되어 있습니다. 커민스 분진 필터와 유착 필터가 완전 통합 시스템을 완성합니다.

ISX는 오랫동안 믿을 수 있는 가동 상태를 유지하도록 설계되었습니다. 터보차저가 좋은 예입니다. 고온 배기 흐름에 움직이는 부품이 하나만 있어서 타사 터보보다 신뢰성과 내구성이 더 뛰어납니다. 특허를 받은 미드스톱 실린더 라이너, 고강도 작업용 구성품, 식스 시그마 설계가 적용되어 오일/가스 분야에서 오랫동안 믿을 수 있는 가동 상태를 유지합니다.

광고된 마력 385-600 HP (287-447 kW)
피크 토크 1450-2050 LB-FT (1966-2779 Nm)
속도 제어 2000-2100RPM
클러치 결합 토크 1000 LB-FT (1356 Nm)
실린더 수 6
오일 시스템 용량 14 미국 갤런 (52.9 Litres)
시스템 중량 3093 LB (1403 KG)
엔진(건조) 3021 LB (1370 KG)
후처리 시스템* 72 LB (33 KG)

*일반 머플러 대비 증가

엔진 모델 공식 HP (kW) 피크 토크 LB-FT (Nm) @ RPM
ISX 600 600(447) 2050 (2779) @ 1200
ISX 600 600(447) 1850 (2508) @ 1200
ISX 550 550(410) 1850 (2508) @ 1200
ISX 525 525(392) 1850 (2508) @ 1200
ISX 500 500(373) 1850 (2508) @ 1200
ISX 500 500(373) 1650 (2237) @ 1200
ISX 485 485(362) 1850 (2508) @ 1200
ISX 485 485(362) 1650 (2237) @ 1200
ISX 450 450(336) 1650 (2237) @ 1200
ISX 450 450(336) 1550 (2102) @ 1200
ISX 425 425(317)

1650 (2237) @ 1200

ISX 400 400(298)

1450 (1966) @ 1200

SmartTorque 정격

ISX 500 ST 500(373) 1650/1850 (2237/2508), 1200
ISX 485 ST 485(362)

1650/1850 (2237/2508), 1200

ISX 455 ST 455(339)

1550/1750 (2102/2373), 1200

ISX 450 ST 450(336)

1550/1750 (2102/2373), 1200

ISX 450 ST 450(336)

1450/1650 (1966/2237), 1200

ISX 425 ST 425(317)

1550/1750 (2102/2373), 1200

ISX 425 ST 425(317) 1450/1650 (1966/2237), 1200
ISX 400 ST 400(298) 1550/1750 (2102/2373), 1200
ISX 400 ST 400(298)

1450/1650 (1966/2237), 1200

ISX 385 ST* 385(287) 1450/1550 (1966/2102), 1200

상용 정격

ISX 500V 500(373) 1850 (2508) @ 1200
ISX 500V 500(373) 1650 (2237) @ 1200
ISX 435V 435(325) 1450 (1966) @ 1200

추가 등급도 제공될 수 있습니다. 현지의 커민스 유통 업체 또는 딜러에게 문의하세요.

*Intebrake™는 이 등급에서 제공되지 않습니다.

커민스 ISX는 동급의 대형 디젤 엔진 중 최고의 연비 경제성을 제공합니다. 또한 신뢰성과 내구성으로 계속해서 업계를 주도합니다. 고급 기능과 이점은 다음을 포함합니다.

  • 커민스 분진 필터 - 완전 통합되어 뛰어난 성능과 신뢰성을 제공합니다. 커민스 설계는 열악한 작동 조건에서도 재생을 허용하고 90% 넘게 분진을 저감합니다.
  • 듀얼 오버헤드 캠샤프트 - 모든 커민스 제품에서 일차 캠샤프트가 고압 연료 분사를 구동해서 분명한 응답력을 구현합니다. 이차 캠샤프트가 흡기와 배기 밸브를 작동시키고, 통합 엔진 브레이크를 위한 전용 윤활유가 사용됩니다.
  • 커민스 Intebrake™ - 더 큰 차량 제어력을 제공하고 브레이브 마모를 줄입니다. 최대 600의 제동 마력을 발휘합니다.
  • 완전 통합형 전자 컨트롤 - 하나의 ECM(전자 제어 모듈)이 엔진과 후처리 시스템을 제어합니다. 또한 변속기, ABS, 엔진 브레이크, 냉각팩 등과의 상호 작용을 조정합니다. 고압 연료 분사 시스템 - 더 청청하고 완전한 연소를 위해 사용됩니다.
  • 가변 용량 터보차저 - 연속 조절을 위한 전기 구동으로 향상된 응답성과 제어 성능을 발휘하고, 어떤 rpm에서도 정확한 부스트를 제공합니다. 슬라이딩 노즐 설계가 신뢰성과 내구성을 위한 산업 표준을 마련합니다.
  • 냉각 배기가스 재순환 - 배기량 감소와 최적의 mpg를 위해 연소 온도를 낮춥니다.
  • 크랭크케이스 환기 시스템 - 크랭크실 환기 시스템 - 최적의 효율을 위해 전기식으로 관리되고 엔진에 어떠한 기생 부하 또는 복잡성도 더하지 않습니다. 흡착 필터를 쉽게 서비스할 수 있고, 매년 또는 125,000마일(200,000 km)마다 교체하기만 하면 됩니다.
  • SmartTorque 정격 - 연비 경제성 향상을 위해 최상의 두 기어에서 최대 200 lb-ft의 추가 토크를 제공하고, 변속 횟수가 더 적어 운전자 피로도를 낮춥니다.
  • 옵션 연료 수분 센서 - 성능과 내구성 문제를 일으킬 수 있는 오염을 운전자에게 알려줍니다.
  • 서비스 네트워크 - 전 세계적으로 5,500여 서비스 센터로 이루어진 커민스 글로벌 네트워크를 이용할 수 있습니다.


당사의 전체 브로슈어 라이브러리에 액세스하려면, 여기를 클릭하세요.
cummins.com
으로 이동

찾으시는 정보가
cummins.com에 있습니다.

지금 해당 사이트를 열고 있습니다.

감사합니다.