ISC (EPA 2004)

엔진 파워  240 - 315   hp
179 - 235 kW
토크  660 - 950   lb-ft
895 - 1288 N•m
인증

사용 분야

소방 및 응급 중형 트럭 캠핑카 및 RV 엔진 대중교통 버스

제공되는 지역

미국 및 캐나다,  러시아,  아르리카 & 중동,  멕시코,  필리핀,  싱가포르; 브라질,  볼리비아,  우루과이,  파라과이,  아르헨티나,  콜롬비아,  중앙 아메리카,  유럽,  일본,  한국

개요:

ISC의 다음 혁신은 현재의 제품 전략을 지속하는 것입니다. 커민스는 인증된 솔루션을 위해 제품 업그레이드와 배기권을 활용했습니다. 각 시장에 적합한 기술을 사용해서 최상의 품질과 최저의 설치 비용을 보장합니다.

기능은 다음과 같습니다.

  • 제품 업그레이드와 공통 구성품을 통한 신뢰성 향상
  • EGR 시스템 또는 배기 후처리(촉매 또는 매연 필터) 시스템 같은 배출 제어 장치 없이 EPA 가이드라인을 충족
  • 고객의 옵션에 대해 최소한의 변경을 통해 더 낮은 설치 비용을 구현
  • 단순화된 정비와 더 낮은 소유 비용
  • 최신 및 일부 신규 OEM에서 새로운 ISC를 출시
  • 37% 소음 감소에 해당되는 최대 2 dBA의 소음 저감
  • 설계 공정 전반에서 식스 시그마 도구를 폭넓게 적용

제품 업그레이드는 다음을 포함합니다.

  • 새로운 고압 커먼레일 연료 시스템과 전자식 인젝터로 배출을 낮추고 신뢰성과 성능을 향상
  • 오일 캐리오버를 사실상 제거하는 견고한 통기 장치
  • ISL의 롤러 팔로워가 ISC에 추가
  • 냉각수 유속을 최적화하고 균형을 조정해서 냉각 성능과 내구성을 향상
  • 오일 쿨러 효율성을 30% 넘게 개선해서, 더 높은 탑 탱크 허용 온도에도 불구하고 오일 팬 온도의 증가 없음
  • 피크 실린더 압력을 지지하고 내구성을 높이기 위해 블록과 실린더를 강화
  • 피스톤과 피스톤 핀 수명 개선을 위한 표적 피스톤 냉각
  • LF9009 복합 바이패스 및 풀플로우 오일 필터
엔진 모델 공식 hp 피크 토크 속도 제어
ISC 240 240 660 @ 1300 2400
ISC 260 260 660 @ 1300 2400
ISC 260 260 800 @ 1300 2200
ISC 285 285 800, 1 300 2200
ISC 300 300 860, 1 300 2200
ISC 315 315 950, 1 300 2200
 마일 시간 개월   
오일 및 필터  15,000 500 6
일차 연료 필터  15,000 500  6 
 이차 연료 필터  30,000 1,000 12
 냉각수 필터 없음(주석 2 참조)    
 SCA 검사(1)  15,000 500 6
 오버헤드 조절  150,000 5,000 48
 기본 냉각수  240,000 해당 없음 24
사계절용 냉각수  600,000 해당 없음 24
  1. Fleetguard DCA IV 같은 보조 냉각수 첨가제
  2. 옵션 워터 필터가 설치되었다면 오일 필터를 교환
  3. 사계절용 냉각수와 함께 300,000마일/3년 시점에 익스텐더를 추가해야 함

사용 분야별 오일 배출 간격

트럭/스쿨 버스/코치 15,000/6개월
교통/셔틀 버스 6,000/6개월
RV 15,000/12개월


당사의 전체 브로슈어 라이브러리에 액세스하려면, 여기를 클릭하세요.
cummins.com
으로 이동

찾으시는 정보가
cummins.com에 있습니다.

지금 해당 사이트를 열고 있습니다.

감사합니다.