커민스의 2021 X15와 X12 파워트레인 라인업이면 충분합니다.
가동 시간, 총 소유 비용, 운용 편의성에 초점을 둔 커민스 대형 플랫폼은 최상의 15리터 및 12리터 엔진을 제공합니다. 15리터 엔진은 지금까지 생산된 것들 중 가장 신뢰성이 높고, 향상된 운전자 경험을 위한 EX 등급을 제공하기 위해서 X15와 X12는 어떤 것도 희생하지 않고 비즈니스를 발전시키는 데 필요한 확실성을 제공합니다.
중량에 민감한 사용 분야에 따른 엔진 파워
중량에 민감한 사용 분야에 따른 엔진 파워

주요 대형 엔진
X12(2021)
X12(2021)
X12는 중량에 민감한 차종에 최대의 유효 하중을 제공하기 위해 설계되었습니다. 2,050 lbs에 불과한 X12는 가장 가벼운 경쟁사의 11L 엔진에 비해 적어도 150 lbs는 가벼우면서도 350-500 HP에 1250-1700 lb-ft의 강력한 성능을 발휘합니다. 배기량이 더 큰 엔진의 응답성과 힘을 가진 X12는 운전자들이 바라는 성능을 발휘하면서 모든 작업에서 효율을 극대화합니다.
커민스 이용 사례
커민스 이용 사례