- 엄격한 규정 요건을 충족하는 배기 가스 솔루션으로 T4F, 스테이지 V 및 기타 표준을 준수
- 커민스의 다양한 엔진과 냉각 시스템 디자인 및 사용 분야별 엔지니어링을 통해 패키지의 출력을 최대화
- 최대 출력 밀도를 이용하여 패키지의 컴팩트한 솔루션을 누리기
- 공학적 리소스를 최소화하고 쿨팩(CoolPac)의 안정성을 디젤 엔진에 최대로 적용하여, 단순하면서도 비용 효과가 높은 솔루션을 얻기
- 다양한 범위의 제품이 있으므로 하나 이상의 공급 체인을 유지할 필요가 없음 - 대기 전력 가스형의 경우 60 Hz에서 80~782 KWe, 그리고 대기 전력 디젤형의 경우 60 Hz에서 9~3500 KWe 및 50Hz에서 10~3750 KVA 제공
- 커민스 작업 엔지니어링 팀과의 긴밀한 협력을 통해 제품의 높은 품질을 보장하고 기술적 가이드라인을 엄격하게 준수
- 전세계에 위치한 커민스 공장에서 실시하는 교육 세션을 활용하여 자립도를 높임
- 커민스의 글로벌 서비스와 지원 네트워크를 통해 고객들에게 최대의 가동시간, 손쉬운 부품 구매, 재고 요건 감소, 서비스 응답성을 제공
특별한 대기 전력의 경우, 커민스의 안정적인 G-Drive 엔진은 귀사와 고객이 필요로 하는 모든 전력을 공급합니다.