상용

주 전원에는 강력한 성능이 요구됩니다. 커민스 G-Drive 엔진은 높은 고도나 고기압/저기압과 같은 대기 조건에 상관 없이 언제나 온전한 성능을 고객들에게 제공합니다. 

  • 엄격한 규정 요건을 충족하는 배기 가스 솔루션으로 T4F, 스테이지 V 및 기타 표준을 준수
  • 보조가 필요 없는 콜드 스타트 기능 덕분에 지리와 지형에 상관없이 자유롭게 작동
  • G-Drive가 갖춘 세계적인 수준의 연료 시스템을 통해 주 전원 운영에서 연료 소비를 낮출 수 있음
  • 윤활유 수명이 길고 공기 필터 서비스 주기가 길기 때문에 소유 비용과 유지 비용을 줄일 수 있음(커민스의 인기 있는 G-Drive 엔진 중 일부는 정비 주기가 20,000시간 이상임) 
  • 제품의 사용 범위가 넓기 때문에 공급 체인을 하나보다 더 많이 유지할 필요가 없음(50Hz에서 10-3350 KVA 및 60Hz에서 9-3000 KWe)
  • 커민스 작업 엔지니어링 팀과의 긴밀한 협력을 통해 제품의 높은 품질을 보장하고 기술적 가이드라인을 엄격하게 준수
  • 전세계에 위치한 커민스 공장에서 실시하는 교육 세션을 활용하여 자립도를 높임
  • 타업체가 따라올 수 없는 커민스의 글로벌 서비스와 지원 네트워크를 통해 고객에게 최대의 가동 시간, 손 쉬운 부품 구매, 쉬운 재고 관리, 뛰어난 서비스 응답성을 제공 
  • 일부 가스 G-Drive 제품은 시간이 한정된 주 전원이 있는 불안정한 장소에 안정된 전력을 공급(50Hz에서 45-700 KVa 주 전원 및 60Hz에서 45-600 KWe)
cummins.com
으로 이동

찾으시는 정보가
cummins.com에 있습니다.

지금 해당 사이트를 열고 있습니다.

감사합니다.