영화 촬영장

영화 제작팀에게는 촬영장에서의 과도한 노이즈나 1초의 다운타임이 큰 장애가 됩니다.

G-Drive 엔진과 쿨링 시스템은 영화 촬영장 패키지에서 전기 출력을 최대화하는 동시에 탄소 발자국을 최소화하고 최저 소음을 보장합니다.

  • 엄격한 규정 요건을 충족하는 배기 가스 솔루션으로 T4F, 스테이지 V 및 기타 표준을 준수
  • G-Drive가 갖춘 세계적인 수준의 연료 분사 시스템을 통해 주 전원 운영에서 연료 소비 감축
  • 윤활유 수명이 길고 공기 필터 서비스 주기가 길기 때문에 소유 비용과 유지 비용을 줄일 수 있음(커민스의 인기 있는 G-Drive 엔진 중 일부는 정비 주기가 20,000시간 이상임) 
  • 제품의 사용 범위가 넓기 때문에 공급 체인을 하나보다 더 많이 유지할 필요가 없음(50Hz에서 10-3350 KVA 및 60Hz에서 9-3000 KWe)
  • 커민스 작업 엔지니어링 팀과의 긴밀한 협력을 통해 제품의 높은 품질을 보장하고 기술적 가이드라인을 엄격하게 준수
  • 전세계에 위치한 커민스 공장에서 실시하는 교육 세션을 활용하여 자립도를 높임
  • 영화 제작팀 고객들에게 세계 어디에서나 커민스의 글로벌 서비스와 지원 네트워크를 통해 최대의 가동시간, 손쉬운 부품 구매, 재고 요건 감소, 서비스 응답성을 제공하세요.
cummins.com
으로 이동

찾으시는 정보가
cummins.com에 있습니다.

지금 해당 사이트를 열고 있습니다.

감사합니다.