- 저부하 상태에서 연료 소비가 적기 때문에 운영 비용이 적게 듦
- 윤활유 수명이 길고 공기 필터 서비스 주기가 길기 때문에 소유 비용과 유지 비용을 줄일 수 있음(커민스의 인기 있는 G-Drive 엔진 중 일부는 정비 주기가 20,000시간 이상임)
- 고성능(과도 응답, transient response) 복합 출력과 강력한 디자인에서 비롯된 고출력 밀도의 장점을 제공
- MR/HD 엔진은 EPA T3/T4F 및 EU 스테이지 V 요건과 같은 전세계적인 엄격한 배기 요구조건을 충족하며, HHP 엔진은 T2와 2g TAL 요건을 충족함
- 커민스 작업 엔지니어링 팀과의 긴밀한 협력을 통해 제품의 높은 품질을 보장하고 기술적 가이드라인을 엄격하게 준수
- 전세계에 위치한 커민스 공장에서 실시하는 교육 세션을 활용하여 자립도를 높임
- 커민스의 글로벌 서비스와 지원 네트워크를 통해 교통 분야의 고객들에게 최대의 가동시간, 손쉬운 부품 구매, 재고 요건 감소, 서비스 응답성을 제공
고객의 트럭, 철도, 항만, 선박을 위한 사용에는 고주기(high-cyclic) 하중이 필요합니다. 커민스 G-Drive 엔진은 복합모드의 하중을 견뎌낼 수 있는 출력과 엄격한 환경 기준 준수를 충족하는 효율적인 운영을 동시에 제공합니다.