파쇄 / 광산용

파쇄 및 광산 분야의 고객들은 강력한 성능의 발전기 세트를 필요로 합니다. 

커민스 G-Drive 엔진은 높은 고도나 고온/저온과 같은 주변 조건에 상관 없이 언제나 온전한 성능을 고객들에게 제공합니다.

  • 티어4F와 스테이지 V
  • T4i, 스테이지 IIIA 및 기타 표준들의 엄격한 규제 요건을 충족하는 솔루션을 통해 배출 가스 규정을 준수
  • 보조가 필요 없는 콜드 스타트 기능 덕분에 지리와 지형에 상관없이 자유롭게 작동
  • G-Drive가 갖춘 세계적인 수준의 연료 분사 시스템을 통해 주 전원 운영에서 연료 소비 감축
  • 윤활유 수명이 길고 공기 필터 서비스 주기가 길기 때문에 소유 비용과 유지 비용을 줄일 수 있음(커민스의 인기 있는 G-Drive 엔진 중 일부는 정비 주기가 20,000시간 이상임) 
  • 다양한 범위의 제품이 있으므로 하나 이상의 공급 체인을 유지할 필요가 없음 - 주 전원의 경우 50 Hz에서 10~2750 kVA, 그리고 60 Hz에서 9~2500 KWe 제공
  • 커민스 작업 엔지니어링 팀과의 긴밀한 협력을 통해 제품의 높은 품질을 보장하고 기술적 가이드라인을 엄격하게 준수
  • 전세계에 위치한 커민스 공장에서 실시하는 교육 세션을 활용하여 자립도를 높임
  • 커민스의 글로벌 서비스와 지원 네트워크를 통해 파쇄 및 광산업 고객에게 최대의 가동 시간, 손쉬운 부품 구매, 재고 요건 감소, 서비스 응답성을 제공
cummins.com
으로 이동

찾으시는 정보가
cummins.com에 있습니다.

지금 해당 사이트를 열고 있습니다.

감사합니다.